フィルタ:
668 ヒット数:
確実で経済的
- 不具合の原因特定、故障したアセンブリの修理と交換
- すべての安全関連特性の点検
- 故障したアセンブリに関する修理の結果判定
- 緊急修理 (オプション)
- ソフトウェアアップデート、修正・変更 (オプション)
- 故障原因の詳細な調査および予防措置に関する注意事項 (オプション)
- アプリケーション固有の装置パラメータの復元 (オプション)
クリアな視界を保つためのヒーター付きフロント画面
- 屋外使用向けのヒーター付きフロント画面
- 自立型の取付ソリューション
- 小型で頑強なデザイン、優れた安定性
- 容易な取付と調整
- 外部の影響に対する装置保護
- セーフティマルチビーム光電センサM4000に対応
多様性と柔軟性は過酷な環境条件にも対応
- タイプ 4 (IEC 61496)、PL e (EN ISO 13849)
- ディップスイッチによる設定 (PC不要)
- 長大な検出距離 (最高で19 m)
- 統合されたレーザ光軸調整補助装置および調整ディスプレイ
- 取付時に高い柔軟性を実現するため3点の取付溝が付いた頑強な筐体
- 1ビーム/2ビームブランキング
- 7セグメントディスプレイによる診断 – エラーコードは装置上
- 正確なシステム配置のためのビームコーディング
- カスケード対応、最大3システム、または一台のセーフティレーザスキャナとの組み合わせ
耐衝撃 / 振動性 電気モータへの組み込みに最適
- インクリメンタル信号およびコミュテーション信号用の出力ドライバ、EIA 422準拠
- 1回転当たり最大2048ラインの分解能
- 最大32の極対数のコミュテーション信号
- ライン数、極対数、ゼロパルス幅の個別プログラミング
- 衝撃および振動に対する高い耐性
- システムは全体的スキャンによる偏心誤差を補償
- 高い角速度を実現
上流用途向けの超音波ガス流量計
- 広いレンジアビリティにより複数のオリフィス測定の測定範囲をカバー
- 高精度に製造された10Dインレットパイプ部を含む
- ± 1 %の測定精度 - 高圧流量校正なし
- リモート診断に対応
- ウェットガスアプリケーションに合わせた設計
- 新たな診断機能 - ウェットガス検出
- ローメンテナンス
より長い検出距離で柔軟性を向上
- タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 7セグメントディスプレイ
- PSDIモード、評価ユニットUE402付き
- 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
- PCによる設定および診断
- カスケード可能、最大3システムまで
- 汚染表示用ADO メッセージ出力(Application Diagnostic Output=アプリケーション診断出力)
- 設定を保存するアクセサリ「クローンプラグ」
最大1 mまで確実かつ正確
- 50 mm~1,000 mmまでの4つの測定範囲
- 最大± 0.5 mmの非常に高いリニアリティ
- CMOS受光エレメントは、色や光沢とは関係なく正確な距離測定が可能
- 赤色光レーザ
- 自由に拡張可能なアナログ/デジタル出力
- 直観的に操作可能なメニュガイド
- 拡大設定オプション (平均値算出、外部レーザオフ機能など)
ダイナミックフォーカスを含むスキャナによる1Dコード識別
- ダイナミックフォーカス調整によって調整可能な大きな被写界深度
- オートセットアップまたは読み取り品質評価のスタートボタンなど機能ボタンを統合
- CAN、Ethernet TCP/IP、PROFINETおよびEtherNet/IP搭載。別のイーサネットゲートウェイは不要 (接続タイプ「Ethernet」の場合)
- 向上したSMARTコード復元技術
- 非常にフレキシブルな仕分けおよびフィルタ機能
- SICKの全製品向けSOPAS、コンフィグレーションツールによる設定
- 統合されたLEDバーグラフ
- 遠隔診断およびネットワーク監視の拡張機能がEthernetを介して使用可能
セーフティソリューションを構想して安全で生産的な機械を実現
- リスク低減策を構築するための個別にすり合わせた解決提案
- 解決策を見やすく可視化、機械での措置とコンポーネントの表示を含む
- ガードの規格に適合した設計
- 安全防護機能と補足的防護機能の規格に適合した設計
駆動装置ソリューションに迅速に統合できる安定したモータフィードバックシステム
- 素早く実装可能なデジタルBiSS Cインタフェースによる効率的で低コストのデータ転送
- バッテリー不要の機械式マルチターンギアが備わっているためほぼメンテナンスフリー
- 筐体が頑強で、ボールベアリングなしのシステムでは機械的許容誤差が大きいため、高い耐性を発揮
- 標準型BiSS Cインタフェースが搭載されているため、余計な手間をかけることなく多数のサーボモータに統合可能
- 機器に一体化されている組み付け用ネジ1本と筐体ネジ2本を六角棒スパナで締め付けて素早く設置可能
- 筐体直径が36 mm、長さが22 mm、ブラインドホローシャフトの直径が6 mmであるため、小型サーボモータにも取り付け可能
機械による産業用画像処理が簡単に実現
- 機械による2D・3D画像処理で点検タスクを実行
- 存在検知、測定および品質保証用のツール
- エラー検出・分類タスクに適したAI機能
- 迅速にカスタマイズできるSICK Novaプラグインツール
- 多数のSICKビジョンセンサとの互換性あり
- ウェブベースのユーザインタフェース
天然ガス供給用の高圧ガス流量計
- 最先端技術: 超音波測定
- 診断および恒久的な機能チェック
- 可動部品が不使用であるため高い安定性と信頼性が実現
- 流量計のコンパクトな設置が可能
- フローコンピュータ統合
- バッテリー式または本質安全の電源供給
- Bluetooth Low Energy (BLE)
カスタマイズされたSICK製品で簡単にコミッショニング
- カスタマイズされたソフトウェアにより、お客様固有のSICK製品を柔軟に製造および納入可能
- プラグアンドプレイによるコミッショニング
- 反復されるアプリケーション向けの一定したコミッショニング品質
- 設定のバックアップ保存およびアーカイブ化
- AssetHubを介した設定管理
- 固有の設定IDと説明
- ロットサイズ1に対応
ホローシャフト仕様の高分解能モータフィードバックシステム
- シングルターンおよびマルチターン仕様によるHIPERFACE®モータフィードバックシステムは、世界をリードする駆動システムと互換性あり
- サイン/コサイン周期 1回転当たり1,024
- マルチターンシステムでは1回転当たり32,768ステップならびに4,096回転の分解能による絶対位置
- 様々なブラインドホローシャフトおよびスルーホローシャフト直径 (直径8~15 mm ) による機械的な柔軟性、様々なステータ継手で入手可能
- 保護クラス IP65
- SIL2/PL dに準拠して認証済み (SFS60S/SFM60S...のみ該当)
爆発性雰囲気での使用に向けた準備万全
- C4000筐体を改良することで分類区分ATEX II 3G / 3Dに適合
- ミューティング代用品
- セルフティーチング型ダイナミックブランキングを利用した製品検知
- 方向検出
- 低減された分解能: 1または2ビーム
- 対象物のマルチサンプリングが可能
- ビームコーディング
- オブジェクト隙間無視 (検知されない隙間)