フィルタ:
668 ヒット数:
リニアダイレクトドライブ用の位置・速度測定
- リファレンスランなしの非接触式絶対位置および絶対速度検出
- HIPERFACE®またはSSIインタフェース搭載
- 最大測定長 4 m
- 最大走査速度 10 m/s
- 磁気テープに汚れや結露がある場合も確実に測定
- 小型でコンパクトな読取ヘッド
- SIL2およびPL dに認定 (HIPERFACE®インタフェース)
高分解能のモータフィードバックシステム
- 上位の性能レンジ向けモータフィードバックシステム
- 1回転当たり1,024のSin/Cos-ピリオド
- 1回転当たり32,768ステップの分解能による絶対位置、マルチターンシステムでは4,096回転
- HIPERFACE®インタフェース: 位置値のプログラミングおよび電子銘板
- 様々なステータ継手付きのスタブシャフトまたはテーパシャフト
- 組込み、外部実装、またはスタンドアロン仕様
- SIL2/PL dに従って認定 (SRS50S/SRM50S...にのみ適用)
- RoHS適合
次世代にバトンタッチ
- セーフティバスシステムPROFINET IOへの直接統合
- 4 m、5.5 mまたは7 mの防護フィールド検出距離
- 4つの切替可能なフィールドセット
- 銅ケーブルまたは光ファイバケーブルのプラグコネクタ用マネージド2ポートスイッチ
- システムプラグに内臓されている設定メモリ
- セーフティコントローラを介した遠隔診断と設定
- 2つの防護フィールドの同時監視
機械、プラント、システムの最適化と長期使用
- SICKエキスパートによる適切なソリューションの選択と個別アドバイス
- 機器の機械的および電気的統合
- 実施された改変の機能テストとドキュメンテーション
- オペレータ要員の教育
ガス供給における測定タスク向けの多様なガス流量計
- 高い測定範囲スパン
- ウェットガスアプリケーションに合わせた設計
- ウェットガス検出を含むインテリジェントなメーター診断
- デジタルインタフェースによるリモートメンテナンスを実現可能
- 2線式トランスミッタ、デジタルHART®インタフェース搭載
- 圧力・温度測定、容積換算、エネルギーフロー計算を完全に統合
高性能でありながら、極めて簡単な設置とコミッショニング
- 動的または静的な動作モード、切替可能
- フォーク形とフレーム形の筐体、調節が簡単
- 感度設定可能
- ボタンロックは設定可能
- 頑強な金属製筐体
- パルス延長設定可能
- Qと逆Qの切替可能
- 非常に迅速な応答時間
実績ある機械設計、高性能
- EIA 422に準拠したインクリメンタル/コミュテーション信号用出力ドライバ
- 1回転あたり最大65,536ラインの分解能
- 最大32の極対のコミュテーション信号
- 温度範囲 –20 °C ... +115 °C
- 各種機械的インタフェース
注文された製品品質と機能性に関する確実性
- 注文した製品が全て揃っていること、その品質および機能の点検
- SICKの各生産拠点でテスト実施
- 類似製品の製造ラインの見学
- 引取検査/点検記録
24時間エキスパートによるサポート
- 営業時間中 (8/5) または営業時間外 (24/5、24/6、24/7) のヘルプデスク
- トラブルシューティングおよびコンポーネント交換時には訓練を受けた人員がサポート
- ユーザ固有のヒストリを含む拡張されたユーザ固有のシステム文書
- オプション: リモートサポート
法定計量およびプロセスアプリケーション用のガスメータの再校正
- スタンダードパッケージ: 再校正プロセスの組織、高圧・低圧校正、メータの機能点検、プローブ清掃、プローブシールリングの交換、バッテリー交換、密閉性およびゼロ点のテスト
- プレミアムパッケージ (スタンダードパッケージの範囲に追加): 新しい電子ブロックおよび最新ファームウェアアップデート
- その他のオプション: デコミッショニング時の現場サポート、新しいSPU筺体とセンサの塗装、機能点検中の故障修理、お客様により提供されるパイプラインも共に校正可能、再コミッショニング時の現場サポート
定評ある工業デザインによるインテリジェントな配線と最高の運用性
- タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
- 工業デザインの頑強な筐体
- 最大検出距離 6 m
- 外部機器監視 (EDM) およびPC不要で設定可能な内部自己診断
- 標準接続技術 M12を提供
- 7セグメントディスプレイ
- 経済的配線なユニークなA/Pバージョン
製品とシステムを自分で取り扱う方法を学習
- プラント立ち上げ時に、資格を有するSICKのエキスパートがサポートとトレーニングを提供
- アプリケーション固有の調整が簡単かつ適切に実行可能
- SICKとお客様との密接な協力体制
C4000の機能拡張
- C4000 Standard: バイパス、動作モード切替、PSDIモード
- C4000 Advanced: バイパス、動作モード切替、PSDIモード
- C4000 Fusion: バイパス、動作モード切替
- C4000 Palletizer: バイパス、動作モード切替
- C4000 Entry/Exit: バイパス、動作モード切替
法定計量およびプロセスアプリケーションのためのガスメータ校正
- 機能点検
- 流量点検
- 誤差限界の評価
- 調整・検証
- ドキュメンテーション
- 欧州計量機器指令であるMID (Measuring Instruments Directive) に従った保証とラべリング
エリア防護または背後侵入防護を対象とした幅広い検出距離スペクトル
- タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 3つの取付溝を含む頑強な筺体
- 長大な検出距離 (最高で70 m)
- 分解能 60 mmまたは80 mm
- 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック、アプリケーション診断出力、SDLインタフェース
- 7セグメントディスプレイ
- PCによる設定および診断
- 正確なシステム配置のためのビームコーディング