フィルタ:
668 ヒット数:
M4000 Advanced用ミューティングスイッチングアンプ
- 2~4台のミューティングセンサの接続、外部ミューティングランプ、リセットおよびオーバーライド制御スイッチ、ベルト停止信号
- 機能: 同時監視、ミューティング総時間の監視、センサギャップモニタリング、センサテスト、パーシャルブランキング、ESPEによるミューティング終了、統合オーバーライド
効率的な交換部品供給により抑えられる資本の固定化
- お客様の近くにある交換部品用SICK倉庫 (委託倉庫)
- お客様の要件に合わせた在庫量
- 出庫した交換部品を素早く追加注文することで在庫量を維持
- SICKによる交換部品倉庫の高度な計画と管理
高い信頼性と定評ある実力
- アブソリュートシングルターンエンコーダ
- 分解能: 最大15ビット (32,768ステップ)
- 電気的インタフェース: SSI (コードタイプはグレーまた余りグレー)
- 電気的インタフェース: パラレル、コードタイプはグレー、余りグレー、バイナリ、BCD
- ゼロセット機能
- 機械的インタフェース: フェースマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインドホローシャフト、およびスルーホローシャフト
- 保護等級: 最大IP66
人物、機械、プラントを適切かつ効率的に保護
- ウェブベーストレーニングと対面トレーニング
- トレーニング修了の資格証明
- 実践的なトレーニングを統合
- 社内トレーニングおよびお客様固有のトレーニングが可能
- 豊富なトレーニング資料
実践的および最新
- SICKの幅広い革新的なポートフォリオに基づく多面的なトレーニング
- お客様の現場、SICKまたはデジタル媒体で行うお客様固有の標準トレーニングプログラム
- 有能なトレーナー
- 基礎コースと上級コース
- 構造化されたトレーニング資料
- 証明書の取得
2および2.5インチのプログラミング可能な高分解能インクリメンタルエンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大65,536
- 筐体直径: 2インチおよび2.5インチ
- ソリッドシャフト、ブラインドホローシャフト、スルーホローシャフト
- 保護等級: IP65およびIP67
- 通信インタフェース: TTL/RS-422、HTL/Push Pull、Open Collector
- 接続タイプ: M12およびMSオスコネクタならびにケーブル
- 高分解能、プログラミング可能、リモートゼロセット可能
お客様のアプリケーションのセンサに関する知識
- 独自の業界の経験豊富なトレーナー、センサエキスパート、専門技師との交流
- 特定のアプリケーション向けに適切なセンサを選択するための情報
- 業界の最新動向に関する議論と背景知識
- 最新のトレーニング方法による最適な知識伝達
規格とガイドラインを知り、理解する
- ウェブベーストレーニングと対面トレーニング
- トレーニング修了の資格証明
- 社内トレーニングおよびお客様固有のトレーニングが可能
- 豊富なトレーニング資料
コンパクト、ユニバーサル、ダイレクト
- 最大3723ステップのコンパクトな36 mmアブソリュートエンコーダ (シングルターンおよびマルチターン)
- サーボフランジ
- 半径方向のケーブル引き出し
- アナログインタフェース 4~20 mA または 0~10 V
- エンコーダのシートキーボードによるプログラミング
- 保護クラス IP65
- 動作温度: –30 °C~+80 °C
過酷な条件に対応 - 測定長さ最大1.6 kmのヘビーデューティーリニアエンコーダ
- 非接触の長さ測定 – メンテナンスフリー、頑強、長い耐用年数
- 高い再現性 (0.3 mm / 1 mm)、高いシステム分解能 (0.1 mm)
- SSIおよびPROFIBUSインタフェース
- 絶対位置検出
- 測定長 1,700 m まで可能
- 最も過酷な環境条件に対応
- 最大6.6 m/sの高い走査速度
- 読取ヘッドと測定磁気レール間の距離公差: 最大55 mm ± 20 mm
次世代にバトンタッチ
- セーフティバスシステムPROFINET IOへの直接統合
- 4 m、5.5 mまたは7 mの防護フィールド検出距離
- 8つの切替可能なフィールドセット
- 銅ケーブルまたは光ファイバケーブルのプラグコネクタ用マネージド2ポートスイッチ
- システムプラグに内臓されている設定メモリ
- セーフティコントローラを介した遠隔診断と設定
- 2つの防護フィールドの同時監視
自然の対象物での正確な距離測定 - 白で70 m、黒で30 mまで
- 黒で30 m、白で70 mまでの検出距離
- 非常に高い測定正確度と繰返し精度
- 冷蔵倉庫で使用するためのヒーターのバリエーション
- 高強度アルミニウム合金製の頑強な筐体 (IP 65)
- シリアルインタフェースならびにアナログ/デジタル出力
- プラグアンドプレイによるコミッショニングのためのディスプレイ
ヒンジでのドア監視のための電気機械式セーフティスイッチ
- 規格化されたプラスチック製筐体
- Ø 10 mmのステンレススチール製中実シャフト
- 1つのケーブルグランドM16 x 1.5
- 最大3個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
- 調整可能なスイッチングポイント
- 保護等級 IP 67
ローラプランジャ付きのコンパクトな電気機械式セーフティポジションスイッチ
- 規格化されたプラスチック製筐体
- プラスチックローラ付きのローラプランジャ
- 1つのケーブルグランドM20 x 1.5
- 3個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
スイベルレバー付きの頑強な電気機械式セーフティポジションスイッチ
- 規格化された金属製筐体
- プラスチックローラ付きの金属製旋回レバー
- 1つのケーブルグランドM20 x 1.5
- 最大4個の接点付きのスローアクションスイッチング素子またはスナップ動作スイッチング素子
ローラプランジャ付きの頑強な電気機械式セーフティポジションスイッチ
- 規格化された金属製筐体
- ステンレススチールローラ付きのローラプランジャ
- 1つのケーブルグランドM20 x 1.5
- 最大4個の接点付きのスローアクションスイッチング素子またはスナップ動作スイッチング素子
スイベルレバー付きのコンパクトな電気機械式セーフティポジションスイッチ
- 規格化されたプラスチック製筐体
- プラスチックローラ付きの旋回レバー
- 1つのケーブルグランドM20 x 1.5
- 3個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
トンネル内の安全性を向上させる抽出式の視認性測定
- 汚染測定での定期的な機能テスト
- フィルタセットを用いたリニアリティテスト
- 内部パージ用空気により長い洗浄間隔
- メンテナンス必要性の通知 (フィルタおよび洗浄)
- ログブック機能
- 様々なインタフェースモジュールまたは入力/出力モジュールで拡張可能 (PROFIBUS、Ethernet、アナログモジュール等)
違ったタイプの酸素測定
- 革新的な電流プローブ測定原理
- 物理的な固定ゼロ点および線形の測定信号
- ガス導通部はすべて加熱式
- 高温用のバージョンも提供
- 短い応答時間
- 評価ユニットから最大3台の分析装置を操作可能