フィルタ:

668 ヒット数:

ヒット件数 529 - 552 / 668

T溝用アナログ位置センサ
  • 空圧シリンダのT溝スロットに直接取付けるためのアナログ位置センサ
  • センサバリエーション 測定範囲 32 mm~256 mm
  • アナログ出力 (電流または電圧用)、スイッチング出力およびIO-Link
  • アダプタ使用により他のシリンダモデル (丸型シリンダなど) にも取付可能
今すぐ比較する
選択
小型でコンパクトな筐体に、強力なコントラストと色の検出を搭載
  • 最高の検出を実現するRGB技術
  • スイッチング周波数: 最大70 kHz、ジッタ: 3 µs
  • 被写界深度と検出許容範囲を向上させるTwinEye-Technology®
  • 様々なティーチインバリエーション
  • カラーモード
  • IO-Linkおよび柔軟なセンサ設定
  • センサの取り扱いを容易にするディスプレイ
今すぐ比較する
選択
最大6成分まで同時プロセス監視
  • 最大6成分の同時測定
  • 最大60 bar、200 °Cまで使用可能なプロセスキュベット
  • 測定点の自動切替
  • 内蔵型調整装置 (オプション)
  • 毒性または可燃性混合物測定用の防護装置
  • PCとソフトウェアSOPAS ETを介した拡張型操作
  • フレキシブルなI/Oモジュールシステム
今すぐ比較する
選択
設定可能な個々の閾値
  • 登録は個々の閾値を使用して制御
  • 特別な筐体: たった一個のネジによる取付
  • 2台のセンサの固定取付が可能
  • 1~18個の様々な色のマークを検出
  • 一つのボタンによる簡単な学習
今すぐ比較する
選択
直感的に操作可能なSICKの安全製品向け設定ソフトウェア
  • 多数のSICK安全製品向けのプロセス指向で直感的な段階的設定
  • 各機器ごと、またはプロジェクト全体に対する検証およびレポート
  • データレコーダを含む包括的な診断
  • 世界的に確立された安全規格に準拠
今すぐ比較する
選択
高速で最小の対象物を確実に検知
  • 分解能 2 mm
  • 応答時間 3 ms
  • 監視高さ 50 mm
  • ケーブルを介した同期:
  • PNPまたはNPN、QまたはQ反転出力付き
  • 1 x テスト、1 x ティーチイン入力
  • オスコネクタM12、8ピン
今すぐ比較する
選択
非常に高速の透明な対象物を検出するためのリフレクタ形ライトグリッド
  • 応答時間 0.6 ms
  • 8つの可視投光LED
  • 最大8つのPNPスイッチング出力およびひとつの警告出力
  • ポテンショメータによる感度調節
  • 反射性表面での偏光フィルタ
今すぐ比較する
選択
精算用システムのためのMID適合性の確立
  • 関連するEU型式試験証明書との適合性についてシステムを点検
  • 計量点検の実施
  • 所定のラベルやセキュリティ要素の取り付けにより、不正操作からシステムを保護
  • 検査文書の作成と適合文書の引き渡し
今すぐ比較する
選択
多くの標準アプリケーションに対応可能な頑強なライトグリッド
  • 最大光軸数 128
  • 様々な光軸分解能 30 mm、60 mm
  • 検出距離12 mまでの幅広い予備能
  • 感度調節用ポテンショメータ
  • 外乱光耐性 最大150,000 lx
  • 頑強なアルミニウム製筐体
  • PNP/NPN、リレー出力およびテスト入力
  • 光学的同期
今すぐ比較する
選択
特定機能の点検
  • SICK製品の環境条件、損傷、アラインメントおよび汚れの点検
  • 性能の点検
  • 機能および通信テスト
今すぐ比較する
選択
今すぐ比較する
選択
高速アプリケーションのスペシャリスト
  • 赤外線投光
  • IO-Link、ティーチインボタンまたはプラスマイナスボタンによりスイッチング閾値を簡単かつ正確に設定可能
  • 高速応答時間: 100 μs
  • PNPおよびNPNスイッチング出力
  • ライト/ダークオン設定可能
  • 保護等級IP 65の安定したアルミニウム製筐体
  • IO-Linkインタフェースが統合されたSmart Sensor
今すぐ比較する
選択
所定の機能の点検、保守、復旧
  • SICKコンポーネント/SICKシステムの環境条件、損傷、方向調整および汚れの点検
  • 所定の機能の復旧
  • アプリケーション固有のパラメータの点検とカスタマイズ (校正されたシステムを除く)
  • パラメータのアーカイブ化、受入れテスト、従業員への受け渡し
今すぐ比較する
選択
透明ラベル検出における明確な選択
  • 透明、不透明またはプリントを施したラベルの検出
  • メタリックカラーによる影響なし
  • 応答時間: 250 µs
  • ティーチインボタンまたは+/-ボタンによりスイッチング閾値を簡単かつ正確に設定可能
  • 保護等級IP 65の安定したアルミニウム製筐体
今すぐ比較する
選択
協働ロボット向けの衝突測定
  • SICKの認定された安全専門家が力および圧力測定を効率的に実行
  • ISO/TS 15066に準拠した文書化 (遵守された限界値と超過した限界値の概要を含む)
  • Safe Roboticsの専門知識: SICKによる測定結果解釈のサポート
今すぐ比較する
選択
雰囲気が適切であること
  • IECExおよびANZExに従った認証
  • 信頼できる連続測定 (24時間/週7日)
  • 自動測定点切替は、モジュール式に拡張可能な最大40の測定点に対応
  • 自動アラームおよびアラーム記録
  • 搬送可能な標準コンテナ内のシステム
本製品群は注文終了しました!
今すぐ比較する
選択
温室効果ガス排出量の正確な測定
  • 測定不確実性が非常に低く信頼性の高い測定を実現。
  • 最大5つの測定点まで対応可能な自動切替
  • 温室効果ガス排出量全体の算出と記録を行うソフトウェアパッケージ
  • IECExゾーン1機器を使った流量/圧力/温度測定
  • 独立したキャビネットとして使用可能、またはMINESIC700 TBSに統合
本製品群は注文終了しました!
今すぐ比較する
選択
安全技術の最新化対策に、効率的な優先順位付けをする
  • 生産設備の安全性評価
  • 個々の機械における最大の安全上の欠陥の特定
  • 機械と対策ベースで行う、安全技術の最新化対策の優先順位付けにおけるサポート
  • 安全技術のレトロフィット対策のための予算見積りをサポート
今すぐ比較する
選択
トンネルでの非接触気流測定に適したコンパクトな機器ソリューション
  • 最新の超音波技術による非接触測定
  • 広大な測定範囲
  • コンパクトな筐体設計
  • 極めて簡単な取付とコミッショニング
  • 汚れに対する強い耐性
今すぐ比較する
選択
屋内および屋外で使用できる柔軟なワイヤエンコーダ
  • 測定範囲: 最大3 m
  • コンパクトな筺体
  • 豊富なインタフェースを備えたモジュール式測定システム
  • 直径0.81 mmの頑強なワイヤ、オプションの汚れスクレーパー
  • 高い引き込み力
  • 個別の測定ワイヤガイド用アクセサリ
今すぐ比較する
選択
爆発性の環境においても完全な柔軟性を発揮
  • タイプ 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (ゾーン2/22)
  • ガスに対するATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 埃に対するATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7セグメントディスプレイ
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • PCによる設定および診断
  • 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
本製品群は注文終了しました!
今すぐ比較する
選択
標準アプリケーション向けのコンパクトなスキャナによる1Dコード識別
  • 非常にコンパクトな構造
  • 非常に軽量
  • 簡単なコミッショニング
  • プリント状態の悪いコードや損傷したコードでもすばやく確実な識別
  • RS-232 (オープンエンドのケーブル) およびUSBのバリエーションとして使用可能
  • 統合された機能ボタン
  • トリガ入力1点、デジタル出力2点、Goodread/Noread用 (RS-232バリエーションの場合のみ)
  • CLV505はラスターバージョンとしても使用可能
今すぐ比較する
選択
タイプ2までの安全用途へ最適に統合可能なコンパクトな形状
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)、例えば、Flexi ClassicまたはFlexi Softなど適切なテスト装置との併用のみ
  • コンパクトな形状、最大検出距離 18 m
  • プラスチック筐体、ABS
  • 保護等級 IP 67
  • 温度範囲 –40 °C~+60 °C
本製品群は注文終了しました!
今すぐ比較する
選択
タイプ2までの安全用途向けの標準形状および長大な検出距離
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)、例えば、Flexi ClassicまたはFlexi Softなど適切なテスト装置との併用のみ
  • コンパクトな形状、最大検出距離 35 m
  • 統合されたヒータ
  • 保護等級 IP 67
  • 温度範囲 –40 °C~+60 °C
本製品群は注文終了しました!
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 529 - 552 / 668