フィルタ:
668 ヒット数:
フレアガス用途における確実なガス流量測定
- 高分解能測定、短い応答時間
- 極めて高速かつ最高ガス温度280 °Cに対応可能な革新的なセンサ設計
- 大気圧下でも最適な信号伝送を保証
- 制御ユニットは最大1,000 mまで遠隔設置可能
- 単一パスおよびマルチパス設定、オプションプローブバージョン
- 工場標準に従ったフィールド内でのゼロ点チェック
- 自動自己診断 / 信号最適化のチェックサイクル
設備安全性のための確実なソリューション - SICKオリジナル
- FGS防護装置を交換するための効率的なソリューション
- 最新世代のセーフティライトカーテン: deTec4
- deTec4の容易な取付および光軸調整を可能にするFlexFixブラケット
- deTec4を既存のFGS接続スペースに接続するためのアダプタ
- 取付用固定ブラケット
屋内と屋外アプリケーション向けの、高精度で信頼性が高く、コンパクトな2D-LiDARセンサ
- 最大50 mの測定範囲向けの低コストで効率的な2D-LiDARセンサ
- マルチエコーテクノロジーとインテリジェントなアルゴリズムによるあらゆる天候での卓越した性能
- 温度範囲-40 °C~+60 °Cで、ヒータを内蔵した、IP 67までの保護等級の頑強でコンパクトな筺体
- セキュリティアプリケーション用にリレー出力およびVdS認証付きのバリエーションを提供
- Ethernetインタフェース経由によるリアルタイムの測定データ出力
- 外部CANモジュールによりデジタル出力の数が拡張可能
バルク材において高信頼かつ頑強
- 頑強な機器設計
- 様々な材質および電気出力信号から選択可
- 堆積物形成への耐性
- 充填不要のコミッショニング
- 最大プロセス温度 250 °C
- 非常に高い再現性
- ATEX認証 (1D/2D/1G/2G) も提供
- 垂直取付型の最大6 mの管延長バリエーション (LBV330) および最大80 mのケーブル延長バージョン (LBV320) を提供
3Dスナップショット – 正確なファクトリーオートメーションのためのカラービュー
- 毎秒最大30枚の色深度画像を記録
- 絶対的な暗闇および最高40 klxの日光の下でも機能
- 分解能: 640 px x 512 px; サブミリメートルの精度による深度分解能
- ギガビットEthernetインタフェース経由での3D色データの出力
- 温度範囲: 0 °C ... 50 °C (筐体に応じて異なる); 保護等級: IP67
- HDRモード
SensorAppがドーリー台車の位置と向きを決定
- ドーリー台車の自動的で確実な位置決め
- ドーリー台車の前面下隅のX、Y、Z座標を検出
- 画像ごとに510 x 420ピクセルの距離値を処理
- ワーキングレンジ: 1 m~3 m
- 画像キャプチャからデータ伝送までの所要時間は通常400ミリ秒未満
レーザコントラストセンサ
- スキャン範囲30 mmから800 mmのレーザバージョン
- 非常に小さく高精度なレーザスポット (クラス2)
- 17 kHzの高いスイッチングシーケンス
- 制御パネルによる検出信頼性の表示
- 非常に高精度なレーザスポット
高性能かつ将来性ある排出量測定用CEMS
- EN 15267およびEN 14181に準じてテストされた冷抽出式分析システム
- 24 V電源供給付きプラグアンドプレイ分析装置
- 画面にすべての測定値およびステータス情報を表示するための操作ユニット
- インタフェースを介して外部センサを接続可能
産業用アプリケーション向けの超小型センサ
- 形状: M4~M5、直径: 3 mm~6.5 mm
- 向上した検出距離: 0.6 mm~6 mm
- 電気的仕様: DC3線式
- 保護等級: IP67
- 温度範囲: –25 °C~+70 °C
- 頑強なステンレス筐体、プラスチック製の感知面
- 3倍の検出距離、視覚的な調節インジケータ、IO-Link通信
先駆的なフィールドバスでの位置決め
- 高精度の画像ベースのバーコード位置決めシステム
- 毎秒7 mの走査速度を実現可能
- カメラ技術により摩耗なし、メンテナンスフリー
- 設定可能な分解能 最大0.1 mm
- フィールドバスインタフェースを介した位置出力および速度出力ならびに事前障害通知
- –30 ℃~+60 ℃の幅広い動作温度範囲
長方形筐体の磁気型近接センサ
- 形状: 10 mm x 28 mm x 16 mm
- 最大検出距離: 60 mm
- 電気的仕様: DC3線式
- 保護等級: IP 67
- 温度範囲: –25 °C~75 °C
- 頑強なVISTAL®筐体
- ステンレススチール、アルミニウム、プラスチックまたは木材などの非強磁性材料を通過した永久磁石の検出
- 高温範囲の永久磁石およびセンサが、その背後にある断熱領域に設置されている高温アプリケーションを解決
高いレベルで
- 最大侵入深さ 100 m
- 様々なケーブル長さで提供
- 測定範囲0~0.1 barから0~25 barまで
- ステンレススチール膜
- 気密封のステンレススチール製筐体、PA製保護キャップ付き
- ケーブル材質PUR、FEPケーブルは腐食性物質用にオプションで提供
- 統合されたPt100素子を持つオプションの温度測定
- オプションの過電圧保護
画像ベースの迅速なコード読み取り・割り当てが、対象物同士の隙間が狭い場合に実現
- 5メガピクセル、9メガピクセル、12メガピクセルのカメラバリエーションから選択可能
- 高い照明強度
- 大きな視野と高い被写界深度
- 高性能のプロセッサ
- 人工知能に基づくデコーディングアルゴリズム
- 対象物に三次元でコードを割り当て
- 小型の筐体、旧モデルLector65xと同一
- 2x 1GbE画像チャンネル
AIを活用したストレスのない品質管理
- AIを活用したIntelligent Inspectionツールセット
- Quality Inspectionツールセット
- クアッドコアCPUとAIアクセラレータ
- モノクロまたはカラーイメージング
- 最大5メガピクセルと強力な照明
- 直感的なウェブユーザインタフェース
- デュアルポートフィールドバスと高速I/O
- SICK Nova、SICK AppSpaceとHALCONに対応
アセットの正確な位置特定、追跡と管理
- アセットの位置・状態データ検出用のスケーラブルな位置特定システム
- トラッキング機能
- データ融合による間接的な対象物の位置特定
- ジオフェンシング: アセットが特定のジオゾーンに進入するかそこから出た瞬間に、定義した後続プロセスが自動的に作動
- イベント管理
PoE環境へのセンサ統合が簡単に実現
- PoEインタフェースなしの機器をPoE環境に統合
- PoE信号を24 V供給電圧とEthernetデータケーブルに分配
- 受信したセンサ信号を筐体カバーのLEDが可視化
- デジタルI/Oの統合
- プラグイン式電気接続部
- コンパクトな筺体
簡単な酸素測定
- 高い品質で製造された長寿命の測定セル
- 測定セルのセルフモニタリング
- 高温用のバージョンも提供
- 分析装置へのリモートアクセスを可能にするZIRKORリモートアプリ
- 極めて短い応答時間
ロジスティクスの監視および診断:決定プロセスをよりスピーディーに
- SICKセンサデータの安定した統合と可視化
- 様々なフォームファクタからアクセス可能な最新のレスポンシブユーザインタフェース
- 時間、読み取り速度およびバーコードタイプに基づいたデータ解析パッケージ
- 簡単なインストールとパラメータ設定
- 期間限定の評価ライセンスを入手可能
メンテナンスモード時の最適な防護
- 停止状態と回転数の監視
- 4点の安全半導体出力
- PL e (EN ISO 13849)、SIL3 (IEC 61508)、SILCL3 (EN 62061)
- 2 kHzの最大入力周波数
- 0.1~9.9 Hzまたは0.5~99 Hzのバリエーションに応じて設定可能な回転数制限/監視周波数
- 故障および状態表示用のアプリケーション診断出力2点
- 診断LED
インテリジェントな配線と最高の運用性
- タイプ 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 一つの筐体内に投光器/受光器を統合、最大検出距離 7.5 m
- 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック、アプリケーション診断出力
- 標準接続技術 M12
- 7セグメントディスプレイ
- 装置で設定を行うための設定ボタン
- 正確なシステム配置のためのビームコーディング
- オプション搭載: インジケータ、Actuator Sensor Interface
狭いスペースに対応できる調整可能な高性能2Dカメラ
- 位置特定、点検、測定、色点検に適したQuality Inspectionツールセット
- 異常検出と分類に適したIntelligent Inspectionツールセット
- picoCam2およびmidiCam2に対応
- 白黒・カラー撮影で得られる中~高レベルの分解能
- Novaプラグインによる迅速な調整
- 簡単なウェブ設定インタフェース
標準化されたITプロトコルを使用してフィールドレベルとIoTを接続します。
- センサを上位ネットワーク (MQTTなど) に統合するためのSICK標準規格
- SensorAppをUIベースで設定
- 設定可能なユーザインタフェース
- SICK LiveConnect経由でSICKクラウドベースのサービスに簡単にアクセス可能
- 他のアプリケーションとの併用、あるいは独立したソリューションとしてソフトウェアを使用
- ボタンを押すだけで接続されたすべての機器を識別可能