フィルタ:
668 ヒット数:
変化し続ける世界のために
- SICKセンサデータの確実な統合と可視化
- 様々なフォームファクタからアクセス可能な最新のレスポンシブユーザインタフェース
- 時間、読み取り速度およびバーコードタイプに基づいたデータ解析パッケージ
- 簡単なインストールとパラメータ設定
- 期間限定の評価ライセンスが入手可能
対象物の動的識別、寸法測定、重量測定
- 対象物の識別、重量測定、寸法測定 (奥行 x 幅 x 高さ)
- モジュール式のシステムコンセプトにより、アップグレードとレトロフィットが柔軟に可能
- LFTデータを一元管理するアリバイメモリを統合
- MIDおよびNTEP (OIML) に準拠して認証済み
- 対象物のシンギュレーションなど、搬送プロセスの拡張制御
持続可能性のある独立した機械のリスク評価
- 電気的および機械的危険源の識別
- 同定した危険源のリスクアセスメント
- 既存の防護措置の評価
- 新しい防護措置または既存の防護措置の改善を推奨
- 最新の規定(機械指令等)や規格による評価
- 世界中で利用可能なサービス(CEマーキング等
SICKの超音波ガス流量計を使用したガス測定に最適なフローコンピュータ
- FLOWSIC600でのガス測定距離向けMID認証設定
- 要求の高いアプリケーション用の高性能モジュール
- 各モジュールは、CPU、メモリおよび一貫した入力/出力を有しています。
- タッチスクリーン操作の魅力的な7インチグラフィック画面
- グラフィック画面およびウェブブラウザ用の直感的ユーザインタフェース
- Ethernetを介した本物のリモートアクセス
- 複数の測定距離用ステーションコンピュータ
防爆ゾーン向けNAMURセンサ
- 形状: M8~M30
- 検出距離: 1~15 mm
- DIN EN 60947-5-6準拠のNAMUR
- 保護等級: IP67
- 温度範囲: –20 °C~+70 °C
- ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
- ATEX装置カテゴリ1Gおよび2G
- 爆発性の環境における使用に最適
シンプルでインテリジェントなパルス監視方法
- 形状: M18およびM30
- 検出距離: 最大10 mm 同一平面上
- パルス監視および加速度監視
- 監視範囲: 6~12,000 パルス/分、0.1~2パルス/秒²
- スイッチング出力およびパルス出力
- インテリジェントなスタートアップ遅延
- 回転数監視は2つの限界値で柔軟に調整可能
- 柔軟なセンサ設定、監視、拡張された診断、IO-Linkによる視覚化
油圧アプリケーション向けの耐高圧センサ
- 形状: M5、M8、M12、M14
- 向上した検出距離: 1 mm~3 mm
- 電気仕様: DC3/4線式
- 保護等級: IP68
- 温度範囲: –25 °C~+100 °C
- 頑強な高性能セラミック製感知面を装備したステンレススチール製筐体
- 最大500 barの耐圧性、前面ガス密
- 予想される耐用年数: 最大100万回の圧力サイクル
中くらいの読み取り距離向けのカメラによる1D、2D、DPMコード識別
- 最大2メガピクセルのセンサ搭載コードリーダ
- 柔軟な光学およびフィルタ設計
- 交換可能な内蔵型ハイパワー照明
- 直観的なユーザインタフェース、柔軟な結果ストリングを含む (コード分析オプションあり)
- 機能ボタン、レーザ照準補助、フィードバック音響信号、フィードバックLED
- microSDメモリーカード
ウィンドロウの検出と測定を担うドライバアシスタンス
- 横方向制御を行うためのウィンドロウ軌道 (ウィンドロウの経路) の特定とウィンドロウの絶対位置の出力
- 自動速度制御を行うためのウィンドロウ量の出力
- 正しい固有運動を算出するための車両モデル統合
- 統合された自己診断機能
シンプルで費用対効果の高い排出量データ管理
- 測定装置およびシステムからのバス対応データ収集
- IED指令、EN 14181 QAL2およびオプションでQAL3に準拠した評価 (CUSUM)
- 自動バックアップによる確実な保存
- 人間工学に基づいて設計された評価規則と装置状態の常時監視用ディスプレイ
- 5秒単位で行われる設備制御への迅速なデータ伝送
天候に応じた速度調整によりAGVの稼働率が向上
- outdoorScan3の天候に応じた自動の防護フィールド切り替えのためのセーフティシステム
- セーフティレーザスキャナと安全制御装置の間のEtherNet/IPTMベースの通信
- ソフトウェア機能ブロックは後付けでFlexi SoftおよびoutdoorScan3に統合できるため、レトロフィットに適しています
高いプロセス速度向けのRFIDリーダ/ライタによるHF帯ICタグ識別
- 最大240 mmの読み取り範囲に対応可能な13.56 MHz RFIDリーダ/ライタ
- ICタグ通信はISO 15693規格に準拠
- 内蔵アンテナを搭載したコンパクトで産業用デザイン
- 統合されたプロトコルにより、標準フィールドバス技術へアクセス可能
- 高性能のプロセッサが独自に制御タスクを解決
- 柔軟なトリガ制御
- microSDメモリカードを使用してパラメータクローニングをサポート
- 統合された診断機能
柔軟な光学系と頑強な筐体を備えたオールインワンビジョンセンサ
- 1.3および1.9メガピクセルの2Dビジョンセンサ
- ツールセットはウェブブラウザで設定可能
- SICK AppStudioで新しいSensorAppをプログラミング
- 柔軟なSマウント/Cマウントレンズおよび統合された照明
- レーザ光軸調整補助装置、信号音、フィードバックスポット
- HALCONランタイムライセンスおよびSICKアルゴリズムライブラリを含む
迅速で柔軟 – 検出距離が長い点検タスク向け
- 2.1および4.2メガピクセルの2Dビジョンセンサ
- ツールセットはウェブブラウザで設定可能
- SICK AppStudioで新しいSensorAppをプログラミング
- 柔軟なCマウントレンズおよび統合された照明
- レーザ光軸調整補助装置、信号音、フィードバックスポット
- HALCONランタイムライセンスおよびSICKアルゴリズムライブラリを含む
迅速で柔軟 – 高速での点検タスク向け
- 1.7メガピクセルの2Dビジョンセンサ
- ツールセットはウェブブラウザで設定可能
- SICK AppStudioで新しいSensorAppをプログラミング
- 柔軟なCマウントレンズおよび統合された照明
- レーザ光軸調整補助装置、信号音、フィードバックスポット
- HALCONランタイムライセンスおよびSICKアルゴリズムライブラリを含む
オプションで軸カウント付きの確実な車両分類
- 高精度の車両分類
- 追加機能の軸カウント
- 点群としてのデータ出力
- ユーザインタフェースに記録されている前回検出した最大50台の車両データ履歴
- データ転送用TCP/IPインタフェース
- システムステータスのイベントログおよびモニタリング
過酷な環境での使用に最適 - 多層技術を備えた3D-LiDARセンサ
- 最大8つのスキャン面で同時測定
- マルチエコーテクノロジーと保護等級IP69Kによる天候への耐性
- コンパクトで軽量な構造: 重量 0.77 kg / 1 kg
- 広い温度範囲: –40 °C~+70 °C
- 低消費電力: 8ワット
- 柔軟な分解能: スキャン範囲での様々な角度分解能
- 統合された対象物トラッキング
無人搬送車のナビゲーション向け高性能の2D-LiDARセンサ
- ミックスモードナビゲーション
- 長大な検出距離: リフレクタに対して最大70 mまで (黒色対象物に対して最大35 mまで)
- 高い内部計算能力とAGVの個々のコンフィギュレーション
- 最高精度での測定、ナビゲーション、位置算出 (目に見えるリフレクタ3個以上)
- 最大0.1度の角度分解能
- ナビゲーション、空間データと輪郭データ、リフレクタマーク、角度位置および/または生データ収集
大きな検出距離を備えた2D-LiDARセンサが屋外アプリケーションを実現
- 暗色の表面でも長い検出距離
- 最大0.0625度の高い角度分解能
- 日光に対する高い耐性
- 最大6種類のフィールドを同期監視
- 離れた距離でもレーザスポットは小径
各通信規格に適したケーブル
- PROFIBUS, CANopen, Interbus, PROFINET, EtherNet/IP™ & Gigabit Ethernet
- B-, D-, X-kodiert
- Diverse Mantelmaterialien PUR-halogenfrei, PVC und TPE
- Datenübermittlung bis 10 Gigabit/s
- Hochwertige Edelstahl-Rändelmuttern
分散型の配線。簡単で迅速。
- 4 bis 10 Ports
- Anzahl der Ports durch Y-Verteiler flexibel erweiterbar
- Hochwertige Edelstahlgehäuse inklusive Schutzart IP69 für anspruchsvolle Applikationen
- Hilfreiche LED-Anzeigen
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
- Einfache Integration dank E-Plan
- Vollumspritzter Verteiler
- M8- und M12-Varianten
どこでも接続可能
- Umspritzte M8- und M12-Steckverbinder
- A-, L- und T-Kodierung
- Diverse Kabelmantelmaterialien: PUR-halogenfrei, PVC und PP
- LED-Indikator
- Schutzart bis IP69
- Hochwertige Edelstahl-Rändelmuttern
- 3- bis 17-polige Steckverbinder
産業用アプリケーションに適したコンパクトな標準インクリメンタルエンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大2,500
- 筐体直径: 36 mmまたは50 mm
- ソリッドシャフトおよびブラインドホローシャフト
- 保護等級: IP65
- 通信インタフェース: TTL/RS-422、HTL/Push Pull、Open Collector
- 接続タイプ: ケーブル、またはM12/M23オスコネクタ付きケーブル
Insulation Displacement Contact Technology – 迅速かつ安全な配線
- Varianten für relevante Lösungssegmente verfügbar: Signal-, Daten- und Leitungsübertragung
- Schneid- und Federklemm-, Schraub-, Löt- oder Crimpanschluss möglich
- Anspruchsvolle Applikationen: Dichtigkeit bis IP69 und adressierbares Edelstahlgehäuse
- Umfangreiches Portfolio an M8-, M12-, M16- und M23-Steckverbindern