フィルタ:
667 ヒット数:
安全、簡単、柔軟、 機能安全向けのエンコーダ
- 機能安全技術向けのエンコーダ: SIL2 (IEC 61508)、SILCL2 (EN 62061)、PL d (EN ISO 13849)
- 電気的インタフェース: 4.5 V ... 32 V、Sin/Cos 1 VSS、1,024周期
- フェイスマウントおよびサーボフランジ、ブラインドまたはスルーホローシャフト (キー付きの取付方法)
- ケーブル引き出し、M23またはM12オスコネクタ、軸方向または半径方向
- 保護等級: IP65
- 動作温度範囲: –30 °C~+95 °C (タイプにより異なる)
簡単で確実なウェブエッジ検出
- 幅30 mmと60 mmのフォークが入手可能
- 高い分解能 (0.01~0.02 mm) と繰り返し精度 (0.1 mm)
- IO-Linkによる簡単な調整
- 電流 (4~20 mA) と電圧 (0~10 V) の間で切替可能なアナログ出力
- 3つのLEDでフォーク内でのウェブ素材の位置を可視化
- 耐性の高い金属製筐体
煙道ガス中の高性能水銀測定
- 熱変換器内で直接「全Hg」を正確に測定 (特許取得済み)
- 試薬を使用しない測定動作
- エジェクタポンプによる実質的に摩耗のないサンプルガス供給 - 可動部品なし
- 自動ドリフトチェック用の内蔵型調整キュベット
- 内蔵型テストガス発生器 (オプション) によるシステム全体の自動調整
- モジュール設計をシステム全体を通して採用
産業環境での使用を対象とした経済的な標準
- 形状: M8~M30
- 向上した検出距離: 1.5 mm~38 mm
- 電気仕様: DC 3/4線式、DC 2線式
- 保護等級: IP67
- 温度範囲: –25 °C~+75 °C
- ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
防爆領域においても刺激性ガスを直接素早く測定
- 直接的かつ迅速なIn-situ測定
- ガスサンプリング、ガス移送、ガス調整はすべて不要
- 最大4つの測定値とプロセス温度、プロセス圧力が同時に測定可能
- DOAS評価法
- 精度を維持したまま互いに独立した複数の測定範囲で測定
- テストガスなしでの自動セルフテスト機能 (QAL3)
- 防爆ゾーン2対応の過圧カプセル設計
多数の検出・測定タスク向け – 非常にコンパクトな筐体のライトグリッド
- 筐体寸法: 12 mm x 24 mm、検出高さ: 100 mm~2400 mm
- スリムでフラットな筐体バリエーション
- クロスビーム機能: 最大9ビーム
- 独自のライトグリッドASICによる短い応答時間
- 検出・分類・測定機能ならびにスマートタスク
- 詳細な診断情報の転送
- IO-Link COM3インタフェース
C溝用アナログ位置センサ
- 空圧シリンダおよびグリッパのC溝スロットに直接取付けるためのアナログ位置センサ
- 測定範囲25 mm~200 mmのセンサバリエーション
- アナログ出力 (電流または電圧用)、スイッチング出力およびIO-Link
- アダプタ使用により他のシリンダモデル (丸型シリンダなど) にも取付可能
簡単な設置および操作。数多くのアプリケーションに対応する反射形光電センサ。
- 使いやすいタッチスクリーンディスプレイと直感的なユーザインターフェース
- 高分解能の受光ラインを備えた高精度レーザ三角測量センサ
- バリエーションが少ないため、購入、管理、倉庫保管、トレーニング、メンテナンスに伴う作業を最小化
- ステンレス鋼V4Aの頑強な筐体 (316L)、保護等級IP69k
- マルチモード機能「Speed」、「Standard」、「Precision」および前景抑制、背景抑制などの動作原理
- 標準化された取り付け、プリセット済みの設定、複数のティーチインオプションにより、センサを容易に統合可能
- オプションの不正操作防止機能: ユーザインタフェースのロック機能
要件の厳しい検出タスクのためのスマートソリューション
- 16 µsまでの応答時間
- 20 mまでの(ワンウェイシステム)または1.4 mまでの(キーボードシステム)検出距離
- 保護等級IP54
- 様々な言語によるテキスト表示のあるOLEDディスプレイ
- IO-Link搭載のスタンドアロン型
- 診断機能とスマートタスク
- 設定可能なヒステリシスと閾値の連続的な適合
- バス仕様がご利用になれます
燃焼および乾燥プロセスの効率的制御
- 動的湿度補正
- プロセス内で直接行う迅速なin-situ測定
- 最大3種のガス成分、温度、圧力を同時検出
- ガス採取およびガス調製は不要
- ガステスト用の測定プローブも提供
- 統合されたセルフテスト機能およびチェック機能
検出距離が長く粉塵が多い環境での用途に適した信頼性の高いセンサ
- 受光状態に関する情報を提供する追加フロントLED
- 比較的長い検出距離と高い予備能
- M12オスコネクタ、ケーブルと接続ボックス
- DCおよびAC/DC電源
- –30 °C~+60 °Cにわたる動作温度範囲
- オプションで時間遅延あり
使いやすさを追求したセーフティリレー
- 賢く、使いやすい筐体機能
- スリムな設計 (全幅18 mmから)
- 10ミリ秒未満という短い応答時間 (タイプにより異なる)
- ステータスLEDと診断インタフェース
- 汎用タイプおよびFlexi Loopセンサカスケード向けのバリエーション
頑強な金属筐体でパワフルな性能を発揮し、要件の高い検出タスクに対応
- 高精度のオートコリメーション光学系
- 光源: レーザ、ピンポイントLED、赤外光
- マルチモード機能
- 有孔対象物を検出するためのライン状レーザスポット
- アプリケーションセレクトモードが利用可能
- IO-LinkとBluePilotによるパラメータ設定
- IO-Linkによる診断機能
- 頑強な亜鉛ダイキャスト金属筐体
ウェブ幅を最高精度で測定
- 測定正確度: ± 0.3 mm
- 分解能: 0.1 mm
- 測定フィールド: 3,150 mm (150 mm間隔)
- 応答時間: 32 μs (ビームからビーム)
- インタフェース: スイッチング出力3点、アナログインタフェース、IO-Link、RS-485、PROFINET、EtherCAT®およびEtherNet/IP™
- 動作範囲 2,500 mm
- インタフェース出力: 5つのウェブ幅と5つの中心位置を含む10個のエッジ
高精度のスイッチングポイントを備えたT溝用シリンダセンサ
- T溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダおよびダブテール溝付きシリンダにも使用可能
- センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付
- 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)
- 高温仕様: 最高耐熱温度 100 °C
- ショートストロークシリンダでの使用に適した非常に短いセンサ筐体
- 保護等級: IP 67、IP 68、IP 69K
IIoT能力を持つ汎用型IO-Link Master
- 8点のIO-Linkポート (M12; 5ピン; Aコード; クラスA/B)
- 電流容量: 最大16 A、各ポート最大4 A (USおよびUA向け)
- 頑強なIP67筐体
- 動作温度 –30 °C ... +70 °C
- PROFINET、EtherNet/IPおよびEtherCATが利用可能
- IIoTプロトコルREST API、MQTTおよびOPC UAが利用可能
- IPアドレス指定用のロータリーコードスイッチ
ウォッシュダウン領域用のタッチティーチ付きシリンダ型光電センサ
- 保護クラスIP69kのM18ステンレススチール製筐体を有するシリンダ型光電センサ
- 全ての一般的洗浄剤に対する耐性、独立機関から認定
- 拡張された温度範囲: +85 °C (長期)、+100 °C (15分、短期)
- 設定用タッチティーチ機能
- 筐体、LED、レンズを含むすべての材料は耐薬性です。
- 保護クラスIP69kおよびIP68 (DIN40050に準拠)
- レーザで刻印された部品番号
- ECOLABおよびJohnsonDiverseyによる認定
困難な条件下でも効率的なプロセス分析
- 高いスペクトル分解能による優れた選択性
- 短い応答時間
- 校正不要
- 可動部品なし、ほとんど摩耗なし
- ガス採取およびガス処理は不要
- 防爆ゾーン2対応の過圧カプセル設計
カスケードでの柔軟で効率的な検出システム
- 最大60台のセンサまで極めて簡単に配線可能
- 連続的サイクルにより相互干渉を回避
- 様々なセンサ技術を自由に配置可能
- センサは様々なケーブル長さで入手可能
- システムでのセンサデータ評価または生データの直接転送
- 診断機能でプロセス安定性を確保
実績あるFTIR測定技術で、安定した測定を実現
- 適合性試験済みの小さなHF測定範囲: 0 ... 3 mg/m³
- 自動スペクトル調整AutoVALによる信頼性の高い測定値
- タッチスクリーンによる操作
- 可動部品なしでエジェクタによる測定ガス供給
- EN15267に準拠した適合性試験済み
- SOPAS ETソフトウェアによる遠隔制御と遠隔診断
- 分析装置の自動調整
- サンプリングユニットの自動逆洗とフィルタクリーニング
リニア直接駆動装置の最高速度での測定
- リニア直接駆動装置向けの絶対測定システム
- 測定長さ: 16,384 mm
- 最高走査速度: 10 m/s
- ステータスLED
- 非接触測定システム; 磁気テープまでの読取距離: 最大0.8 mm
- 電子銘板
- HIPERFACE DSL®インタフェースを搭載して単一ケーブル技術を採用したETL70
- HIPERFACE®インタフェースを搭載したSTL70
ダブルシートを簡単かつ確実に検出
- 形状: M8およびM12
- 金属加工されたダブルシートの検出
- 電気仕様: DC、4線式
- 温度範囲: –25 °C ... +70 °C
- 保護等級: IP68
- グリッパ位置とは関係なく検出
- ケーブルまたはIO-Link経由のティーチイン
圧力をより良く監視
- システム圧力、スイッチング状態とスイッチングポイントを表示する大型ディスプレイ
- 3つの大きなボタン、直感的なメニューナビゲーション
- ゲージ圧用測定範囲 (真空と過圧)
- それぞれ独立した2つのデジタル出力、オプションのアナログ出力
- トップハットレール、壁または制御ボードに設置
- 漏れ監視用バリエーション
- IO-Link
石油と天然ガスの生産システム、および製油所や化学プラントのフレアスタック設備内における信頼性の高いガス流量測定。
- ガス速度が速い場合や混合ガスが変化する場合でも信頼性の高い測定
- ASCテクノロジーによる高速の流量速度のための独占的な測定範囲拡張
- 追加のガス分析器を使用しない直接の質量流量計算
- コミッショニング、動作、診断のための直観的なソフトウェアFLOWgateTM
- I-diagnosticsTM: セルフモニタリング、セルフチェック、予知保全
- アプリケーションの個別評価によるカスタマイズされた測定性能