フィルタ:
668 ヒット数:
リモートサービスとサポートに適したフレキシブルな技術ソリューション
- 安全なデータ接続を介したリモートアクセス
- 安全で安定性の高い通信プラットフォーム
- 既存のITインフラストラクチャに簡単かつ柔軟に統合可能
- 透明性が高く見やすいシステム表示と履歴
- 接続レポートとシステム固有の文書が利用可能
- 4Gモバイルオプションでどこでも利用可能
設備安全性のための確実なソリューション - SICKオリジナル
- MSL防護装置を交換するための効率的なソリューション
- 最新世代のセーフティマルチビーム光電センサ: M4000
- M4000を既存のMSL接続スペースに接続するためのアダプタ
- 取付ブラケット
- アップグレードキットMSL/M4000 Advancedには、MSMミューティングモジュールの代わりとしてミューティングスイッチングアンプUE403が含まれています
安全、簡単、柔軟、 確実な位置決めを行うエンコーダ
- SIL3 (IEC 61508、IEC 61800- 5-3)、PL e (EN ISO 13849) まで認証取得済み
- SSIインタフェースおよびSin/Cosインタフェースを搭載したシングルまたはマルチターンエンコーダ
- プログラミング可能、エラーメモリ内蔵
- ソリッドシャフトまたはホローシャフトエンコーダ、キーを使用した取り付け
- ケーブル接続、M23またはM12オスコネクタ
- 動作温度: –30 °C ... +95 °C
色とサイズによる点検および仕分け
- 色とサイズによる点検
- カメラ、レンズ、照明の柔軟なコンセプト
- 狭いスペースや危険な環境に適したカメラ
- セットアップおよび結果出力を行う直感的なGUI
- 柔軟なカメラトリガ
- 結果はGUIに表示され、デジタル出力とTCP/IPを介して出力可能
- 分散的にロード可能なジョブ
生産的な連携での安全なネットワーク化
- 産業用イーサネットベースのセーフティネットワークテクノロジー
- Safety Designer 設定ソフトウェアを使用
- 最大6台のセーフティレーザスキャナを安全に統合可能
- ロボット制御装置をEthernet/IP™ CIP Safety™を介して確実に統合可能
- 統合型セーフティモーション監視
- 最大48の防護フィールドを同時に監視
SICKセンサの人工知能
- 推論はプログラミング可能なSICK製品で直接実施
- SICKクラウドで画像分類するためのニューラルネットワークのトレーニング
- 異常の検出は、Intelligent Inspection SensorAppを使用して直接機器上でトレーニング
- Deep Learningは、SICK AppSpaceエコシステムの一部です
デジタルツインの管理
- デジタルツインの簡単な作成
- 明快なツリー構造のテクニカルスペース
- 構造要素が異なるあらゆる種類のアセットが表示可能
- 共同作業向けの権限管理
- すべてのSICK機器に関する追加情報が利用可能
- デジタルインタラクションの履歴とトレーサビリティ
自然な保護としての材料
- PL d (EN ISO 13849) まで認証、パフォーマンスクラスD (IEC/TS 62998)
- 超小型筐体でも高いセンサ稼働率
- 確実な対象物検出、拡散反射率: 6%~90%
- システムバリエーション:「Flexi Soft」、「Box」、「Software」
- 背景抑制および前景抑制による誤操作防止
- 検出距離: 最大150 mm
開発者から開発者へ
- SensorAppコンポーネントの表示および管理を行うAppExplorer
- ブロックプログラミング用のグラフィカルなFlowエディタ
- システムパフォーマンスと使用状況を可視化するAppMonitor
- ViewBuilderによりWeb GUIの作成が可能
- 2Dおよび3D画像による可視化を行うデバッガ
- データストリームの記録および再生
タイプ2までの安全用途へ最適に統合可能な小型形状
- 安全クラス: タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)、製品群Flexi Classic (UE410-MU) のテスト装置との併用のみ
- 極めて小型形状 (50 mm x 23.6 mm x 12.2 mm)
- 非常に頑強なVISTAL®筐体
- Ecolab検査済みの材料抵抗
- 保護等級 IP 66、IP 67およびIP 69K
- 温度範囲 –40 °C~+60 °C
センサデータをクラウドに
- センサを仮想クラウドインスタンスに接続するためのSICK標準
- センサレベルからクラウドへの安全なデータ通信
- ダッシュボードや顧客システムなど、他のアプリケーションへのデータの転送
- SICK AssetHubでの機器の管理と割り当て
- メーカを問わずあらゆるセンサを統合
高速の機械速度で安全な対象物検出を実行
- 応答時間16 µsではスイッチング周波数は31.2 kHz
- 高いダイナミック範囲
- 多機能7セグメントディスプレイ
- ジョブ安定性による簡単なフォーマット変更
- 1ポイント、2ポイントティーチインおよびダイナミックティーチイン
- マスタ/スレーブ機能
- 様々な光ファイバを幅広く選択可能
コンパクトなカメラによる1D、2D、DPMコード識別 – ミニチュアコードにも理想的
- パワフルなDPMコードリーダ
- コンパクトな構造
- わずか数秒のスナップイン取付
- フォーカス位置を手動で、または液体レンズ技術による自動で調整可能
- 制御可能なマルチカラー照明 (オプションで偏光フィルタ付き)
- 小さなコード検出での拡大効果
- 簡単な自動セットアップ
- 統合された読み取り距離測定 (ToF)
インテリジェント、効率的 現地でのミューティング信号の接続
- タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 一つの筐体内に投光器/受光器を統合、最大検出距離 7.5 m
- 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック、アプリケーション診断出力、SDLインタフェース
- ミューティング: ミューティングスイッチングアンプUE403を併用
- 7セグメントディスプレイ
- PCによる設定および診断
- オプション搭載: インジケータ
AGV用のコンパクトなカメラによる2Dコードベースのグリッドローカリゼーションとトラックガイド
- 50 mmから500 mmの可変読み取り距離
- データマトリックスコードとQRコードラベルの読み取り
- 回転可能なコネクタユニットまたは柔軟なケーブル配線が可能なコネクタユニットを備えた小型の筐体
- 取付時の光軸調整補助装置として角度測定を統合
- 信頼性の高い、簡単なパラメータバックアップ
- 外乱光に対する耐性
ヘッドがすべて SICKの光ファイバ
- 多数の中から選択可能なプラスチック製およびグラスファイバ製光ファイバ
- 高温および化学的負荷に耐性のある光ファイバ
- ネジスリーブおよび滑らかなスリーブ、光の帯 (アレイ)、90° 偏向バージョンを提供
- フォーカス済み光学部品
- 反射形および透過形の原理
- プラスチック製被膜、金属製保護ホースまたはテフロン被膜
電動フォーカス調整機能と頑強な筐体を備えたオールインワンビジョンセンサ
- プリインストールされている付属のSICK Nova Quality Inspectionツールセット
- 回転可能なコネクタユニット付きのコンパクトで頑強なIP65筐体
- パワフルなLED、高品質レンズおよびティーチオートフォーカス
- 多数の通信インタフェース
- 互換性のあるSICK AppSpace SensorAppの実行
- SICK AppStudioでプログラミング可能
産業環境での使用を対象とした平坦な長方形状
- 形状: 20 mm x 32 mm x 8 mmまたは25 mm x 50 mm x 10 mm
- 向上した検出距離: 5 mm~7 mm
- 電気仕様: DC3/4線式
- 保護等級: IP67
- 温度範囲: –25 °C~+70 °C
- 金属製筐体、プラスチック製感知面
- 頑強な金属製のフラット型筐体
VdS認証付きの2D-LiDARセンサ – 侵入や強盗から保護
- VdS認証を得た業界で唯一のレーザスキャナ (ドイツの認証規格)
- 環境クラスIIまたはIVaで最高のクラス「C」
- DC 9 V~30 Vへのフレキシブルな接続
- 2個の絶縁リレー (アラーム) と1個のマニピュレーション出力
- 水平および垂直に20 mの長い検出距離
- 最大10の監視フィールドを自由に定義可能、インテリジェントな評価アルゴリズム
- 認証済みのクイックスタートメニュー
- ご要望に応じて200色のRALカラーで提供可能
屋外領域の危険状況で得られる高い検出信頼性
- レーダ技術による非接触測定法
- 最大2つのレーダセンサまで拡張可能
- ゲートウェイシステムTelematic Data Collectorによる評価と警告
- アプリケーション特有のパラメータ設定
- ウェブベースのユーザインタフェース
長大な距離における正確な測定を実現するソリューション
- 最大測定範囲 1 m
- OLEDディスプレイまたは設定ソフトウェアSOPASによる簡単な設定
- スタンドアロン機器 (外部アンプユニットなし)
- 頑強な金属製筐体
- 設定可能なアナログ出力 (mA/V) およびIO-Link付きプッシュプルデジタル出力
- どのような色や表面でも正確に測定
- 多様な取付方法
産業用画像処理の複雑なアプリケーションをDeep Learningで解決
- Deep Learningによる点検
- 異常検出と分類向けのツール
- 対応しているSICKビジョンセンサで動作
- 機器またはdStudioでのラベリング、トレーニング、評価
- ウェブベースのユーザインタフェース
- ルールベースのソフトウェアツールは納入範囲に含まれています
- SICK Novaツール向けのプラグインサポート