フィルタ:

668 ヒット数:

ヒット件数 409 - 432 / 668

ピンと圧入点検 - ピンの存在と位置のチェック
  • プリント基板とプラグコネクタ点検向けの本格的なソリューション
  • 産業アプリケーション向けの頑強な設計
  • SICKの高精度3D画像生成用のRangerカメラ
  • 4種類の仕様 – 高い価値、迅速な点検、遮へい防止用デュアルカメラ
今すぐ比較する
選択
さらなる要求に対応
  • 測定範囲0 bar~6 barから0 bar~600 barまで
  • 様々な出力信号および電気接続を提供
  • 一般的なプロセス接続を提供
  • 高い過負荷耐性。圧力ピーク減衰は選ばれたプロセス接続用にご要望に応じて提供します。
  • 円周溶接された、気密封のステンレススチール膜
  • 保護等級IP 67までのステンレススチール製筐体 (丸型コネクタM12 x 1付き)
今すぐ比較する
選択
ミューティングを再考
  • どの電気的検知保護設備タイプ4とも組み合わせ可能
  • SILCL3およびPL eまでの範囲で、従来のミューティングに代わるTÜV認証取得済みの代替手段
  • 追加ミューティングセンサなしで人物と材料を区別
  • Siemens S7またはFlexi Soft用のソフトウェアとして入手可能
  • 複数の材料通路が一つのコントローラで評価可能
今すぐ比較する
選択
頑強かつ経済的な静電容量型センサ
  • M12、M18およびM30形状のシリンダ型筐体
  • 最大検出距離 25 mm
  • 保護等級: IP67、IP68、IP69K
  • 視覚的調節インジケータ
  • 高い電磁両立性
  • 電気仕様: DC4線式またはAC2線式
  • ポテンショメータ (M18およびM30) およびティーチインボタン (M12) によるスイッチングポイント設定
今すぐ比較する
選択
全帯域幅における正確なトラックガイド
  • 金属製超小型筐体
  • 統合されたLEDレーザ光軸調整装置
  • 高い繰り返し精度を備えた高分解能のCMOS受光器
  • 評価ユニットAOD1を介した様々なインタフェースを利用可能
  • エッジ位置または直径の測定
  • 評価ユニットAOD1による個別のコンフィギュレーション設定と計算機能
今すぐ比較する
選択
エプロンでの衝突のないプッシュバック
  • 視覚と音による警告
  • 統合された飛行機タイプの検出および実際と同じ可視化
  • 車両の動きに基づいてカスタマイズされた警告ストラテジー
  • 設定可能な安全距離
  • 自己診断機能
  • 統合インストールウィザード
今すぐ比較する
選択
安全があらゆる面で簡単に実現
  • ブラインドゾーンのないインテリジェントな設計、簡単な取付
  • 耐衝撃性の高い筐体
  • 設定にかかる手間がごくわずか
  • システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
  • GB 4584とEU指令に適合した認証
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL 1 (EN 61062)、PL c (EN ISO 13849)
今すぐ比較する
選択
狭いスペースで使用するためのコスト効率の高い超小型光電センサ
  • 超小型筐体: オプションでG2スリムまたはG2フラットをお選びいただけます
  • 高性能の背景抑制
  • 頑強なセンサ筐体
今すぐ比較する
選択
排出量監視およびプロセス制御のためのCO測定
  • ダクト径に沿った代表的な測定
  • 制御ユニットによる操作
  • 短い応答時間
  • ガスを充填したキュベットで検証可能;テストガスを充填したガステスト可能なプローブの場合
今すぐ比較する
選択
柔軟かつ頑強 – 液体用振動レベルスイッチ
  • 様々な材質および電気出力信号から選択可
  • 充填不要のコミッショニング
  • 最大プロセス温度 250 °C
  • 堆積物形成への耐性
  • 非常に高い再現性
  • EHEDGおよびFDA準拠の衛生仕様、CIPおよびSIP対応
  • ATEX認証も提供
  • 管延長 最大6 mまで
今すぐ比較する
選択
最適にラベルを認識する正確な検出
  • フォーク形状のスリムな筐体
  • IO-Link、ティーチインボタンまたはプラスマイナスボタンによりスイッチング閾値を簡単かつ正確に設定可能
  • ライト/ダークオン設定可能
  • 高速応答時間: 50 μs
  • PNPまたはNPNスイッチング出力
  • 保護等級IP 65のプラスチック筐体
  • IO-Linkインタフェースが統合されたSmart Sensor
今すぐ比較する
選択
光沢のエキスパート
  • 表面の光沢度による対象物検出または対象物判別
  • アプリケーション要件に応じて、複数の操作モードを設定可能
  • 統合された光軸調整補助
  • 統合された自動化機能
  • デジタルのプルプッシュ出力2点と設定可能な入力
  • 対象物特性への感度を設定可能
  • IO-LinkによりPLCデータに簡単にアクセス可能
  • 迅速で容易なパラメータ設定
今すぐ比較する
選択
要求の厳しいタスクにも対応する高精度の距離測定
  • サンプリング周波数: 最大10 kHz
  • 検出距離: 0.6 mm、4 mm、10 mm
  • 分解能: オプションで最大25 nm、180 nm、または400 nm
  • リニアリティ: ± 198 nm、± 1.4 μm、4 μm
  • RS-232 / RS422およびEthernetのインタフェース
  • OD7000エンジニアツールGUI、RS-422またはEthernetインタフェースを介したコントローラの設定
  • エンコーダ入力はオプション
今すぐ比較する
選択
迅速なパラメータ設定が可能で、多種多様な測定ホイールエンコーダ
  • 一個または二個の測定ホイールを持つ測定ホイールエンコーダ
  • 分解能、信号出力およびカウント方向設定用のディップスイッチ
  • 汎用供給電圧 4.5 V~30 V
  • エンコーダステータスおよび出力信号の表示向けLED
  • 4ピンまたは8ピンのM12オスコネクタまたは汎用ケーブル
  • オプションで直接エンコーダによるエラー出力
今すぐ比較する
選択
オプションのリセットボタンの付いた信頼性の高い非常停止ボタン
  • スナップ式接続部付きのスリムな筐体
  • 非常停止ボタン付きの単一装置またはリセットボタンと組み合わせた装置を選択可能
  • 非常停止ボタンはLED照明付きのものを選択可能
  • 照明可能なリセットボタン
  • Flexi Loop対応のM12プラグコネクタ
今すぐ比較する
選択
中くらいの検出距離向けのRFIDリーダ/ライタによるUHF帯ICタグ識別
  • アンテナとデータ処理はセンサに内蔵
  • 最大2 mの読み取り範囲
  • 上位制御システム、または直接クラウドに接続可能
  • 卓越したアンテナ特性
  • SOPAS ETまたは統合型ウェブサーバによる設定
  • SICK AppSpaceに対応
  • IP67に準拠した頑強な構造
今すぐ比較する
選択
対象物検出のためのシンプルな2D-LiDARセンサ
  • 低コストの検出用スキャナ
  • インテリジェントなアルゴリズムによるフィールド評価
  • 装置が取付けられている場合に、前面からパラメータ設定用インタフェースにアクセス可能
今すぐ比較する
選択
信頼性と生産性の高い人物と材料の判別向けソリューション
  • 恒久的な防護フィールド監視を搭載したTÜV認証済みのシステム (PL d)
  • インテリジェントな防護フィールド評価による対象物の検出
  • Siemens S7制御装置への統合を可能にする機能ブロック
  • 垂直方向の防護フィールドを持つ2台のセーフティレーザスキャナのみ必要
今すぐ比較する
選択
コンパクトな形状による正確な傾斜測定
  • 測定範囲 360° (1軸) または ±90° (2軸) のコンパクトな傾斜センサ
  • 補正された交差感度およびプログラミング可能な振動抑制
  • コンパクトなCANopenインタフェース
  • UVと衝撃に対して耐性のあるプラスチック製筐体
  • 高い分解能 (0.01°) および精度 (±0.1° 代表値)
  • PGT-12-Proでプログラミング可能
今すぐ比較する
選択
頑強かつ高性能な測定ホイールインクリメンタルエンコーダ
  • 組み立て済みのトータル測定システム
  • 測定表面に合わせて、ローレットまたはOリング付き測定ホイールが選択可能
  • ステンレスばね鋼製取り付けブラケット
  • 最高0.1 mm (1 … 2,000パルス/回転) の高い分解能
  • 電気的インタフェース: オープンコレクタNPN、TTL/RS-422またはHTL/プッシュプル。

  • ケーブル接続部で接続、ラジアルまたはアキシャルで使用可能なオープンエンドケーブルまたはM12オスコネクタが取り付け済み
今すぐ比較する
選択
安定性の高いスマートな静電容量型センサ
  • M18およびM30サイズの円筒型筐体
  • 最大検出距離 25 mm
  • 保護等級: IP67、IP68、IP69K
  • 温度: −30 °C ... +85 °C
  • 視覚的調節インジケータ
  • Smart Sensorが利用可能: センシングの拡張、IO-Link、診断、スマートタスク
  • ポテンショメータ、ケーブルまたはIO-Link経由でスイッチングポイントを設定
  • ECOLAB認証済み
今すぐ比較する
選択
大径のホローシャフトを備えた頑強なインクリメンタルエンコーダ
  • 1回転あたりのパルス数: 最大8,192
  • 筐体直径: 81 mm、スルーホローシャフト直径: 30 mmまたは42 mm
  • 保護等級: IP65
  • 通信インタフェース: TTL、HTL
  • 接続タイプ: M12 / M23 / MSオスコネクタおよびケーブル
  • コレットは、様々なシャフトサイズに適合させるためのアクセサリとして入手可能
今すぐ比較する
選択
特に過酷な気象条件下でも高い信頼性で対象物を検出する1Dレーダセンサ
  • 屋外での使用に最適なレーダ技術
  • 頑強なアルミニウム製筐体、可動部品なし
  • 設定可能な水平方向の開口角
  • 様々なアプリケーション向けの幅広いワーキングレンジ
  • ウェブブラウザからのパラメータ設定
  • 高圧洗浄可能
  • 最新のFMCWレーザ技術
  • デジタルI/Oと追加のデータインターフェース
今すぐ比較する
選択
真の性能はアプリケーションで発揮 – 最大35 mまで柔軟に測定・切替え可能
  • HDDM™テクノロジーによる最高の信頼性、外乱光耐性および最高のコストパフォーマンス
  • 自然の物体に対しては測定範囲0.05 m~12 m、または反射テープに対しては0.2 m~35 m
  • アナログ出力およびデジタル出力付き機器または純粋なスイッチング機器
  • レーザ機器クラス1または2の赤外線または赤色の投光
  • 再現性: 0.5 mm~5 mm
  • わずかなサイズ
  • IO-Link
  • DT35-S - ISO 13849 (PL b) およびIEC 62998 (PC B) に準拠した認証
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 409 - 432 / 668