フィルタ:
668 ヒット数:
センサデータの高性能処理と統合
- 最新世代のIntel® CoreTM i7プロセッサを搭載した高性能の産業用コンピュータ
- SICK AppEngineとSICKの分析ソリューションを利用して多種多様に使用可能
- 4 GigEインタフェースと多種多様な接続方法
- 頑強なファンレス設計、コンパクトな筐体
- メモリは4 TBまで拡張可能
- 温度範囲: −20 ℃~+60 ℃
過酷な環境およびHACCPアプリケーション向けのスキャナによる1Dコード識別
- オートセットアップまたは読み取り品質評価のスタートボタンなど機能ボタンを統合
- 統合されたLEDバーグラフ
- CAN、Ethernet TCP/IP、PROFINETおよびEtherNet/IP搭載。別のイーサネットゲートウェイは不要 (接続タイプ「Ethernet」の場合)
- 向上したSMARTコード復元技術
- 非常にフレキシブルな仕分けおよびフィルタ機能
- SICKの全製品向けSOPAS、コンフィグレーションツールによる設定
- 1,200 Hzまでの高いスキャン頻度
- 遠隔診断およびネットワーク監視の拡張機能がEthernetを介して使用可能
簡単な設定、完璧な検知
- 材料の色、透明度、光沢および外乱光に左右されない確実な測定
- 最大1,300 mmの検出距離
- 金属製またはプラスチック製のショートなM18筺体 (長さ42 mm以上)
- 直線または直角形状
- 汚れ、埃、湿気および霧への耐性
- IO-Linkを含む多様なインタフェースオプション
さまざまなパレットタイプを迅速かつ確実に分類
- 動作中の自動パレット分類
- 人工ニューラルネットワークがさまざまなパレットタイプを評価
- 倉庫管理システムへのインタフェースとしてのSensor Integration Machine
- 追加のmidiCam2がパレットの積載物を検出
- 現在サポートされているパレットタイプを簡単に拡張
- 省スペースのデザイン
柔軟なソリューション
- 圧力測定範囲0 bar~100 barから0 bar~600 barまで
- ゲージ圧、絶対圧、および複合測定範囲
- 同一平面上に配置された膜付きも提供
- 最大プロセス温度 150 °C (オプション)
- 様々な標準的プロセス接続
- 非常に高い衝撃および振動への耐性
- 正確性 0.5% または 0.25%
- 出力信号 4 mA~20 mA、0 V~5 V、または0 V~10 V
- ゼロ点およびスパンは調整可能
- 丸型コネクタM12 x 1、アングルコネクタ (DIN 175301-803 A) またはケーブル接続
最小限のスペースで経済的なソリューションを実現
- 防護フィールド高さ: 150 mm~1,200 mm、50 mm間隔で使用可能
- スリムで優秀なブラケット、ブラインドゾーンなし
- 頑強な筐体と高い電磁両立性 (EMC)
- 標準化されたコネクティビティとステータスLED
- 分解能: 14 mmおよび30 mm
- 代表的な検出距離: 最大4.5 m
多層技術と大きな垂直方向の開口角を備えた3D-LiDARセンサ
- 開口角120°で24のスキャン位置にわたりシームレスに検出
- 精密な角度分解能と高いスキャンポイント密度
- マルチエコー技術による高い信頼性
- 快適でユーザにとって使いやすいウェブインタフェースでのパラメータ設定
車両部品の過熱を全自動で検出
- 過熱車両の完全自動検出
- 様々な車両ゾーンのアラーム閾値は設定可能
- 車両の3D可視化
- ナンバープレート、危険物標識、高さ超過検出器などによる検出に拡張可能
- TCP/IPインタフェース経由によるデータ伝送
- 全天候型LiDAR・赤外線技術
SICKのEventCamを利用して、状況をこれまで以上に明確に把握
- 画像および動画モード、RGB
- 水平視野 44° @ QSXGA
- 動作範囲 0.4 m ... 0.6 mまたは0.8 m ... 6.0 m
- 即時FTPアップロードまたは内部メモリ (35~1,000個の事象)、あるいはその両方
- 動作温度 0 °C ... +40 °C / 0 °C ... +35 °C
- 寸法 (幅×高さ×奥行) 71 mm x 43 mm x 35.6 mm
- アルミニウムダイカスト製筐体、IP65
- CE許可取得
2D/3Dマシンビジョンを使った簡単な存在検知
- 2Dおよび3Dの画像検査
- Presence Inspectionアプリケーション
- 操作しやすいユーザインタフェース、ウェブブラウザで呼び出し可能
- SICK Novaプラグインツールによる迅速な調整
- I/OおよびTCP/IPインタフェース
柔軟なインタフェースコンセプトを含む頑強なスキャナによる1Dコード識別
- CAN、Ethernet TCP/IP、PROFINETおよびEtherNet/IP搭載。別のイーサネットゲートウェイは不要 (接続タイプ「Ethernet」の場合)
- SMART620コード復元
- 非常にフレキシブルな仕分けおよびフィルタ機能
- SICKの全製品向けSOPAS、コンフィグレーションツールによる設定
- 1,200 Hzまでの高いスキャン頻度
- 小型の筺体
- 遠隔診断およびネットワーク監視の拡張機能がEthernetを介して使用可能
- 保護等級IP 65またはIP 69K (タイプによる)
「正確な瞬間」の前とその瞬間に何が起こったかを表示するイベント記録。
- 遠隔エラー分析と機械からのライブ画像
- 様々なハードウェアコンポーネントと多様なトリガによる柔軟設定
- EventCamアプリは、他のSICKアプリと平行して使用可能
センサアプリケーションが単純であっても複雑であっても柔軟に対応可能な可視化ソリューション
- プログラミングと設定が可能なヒューマンマシンインタフェース
- 静電容量式マルチタッチディスプレイとPCをコンパクトな筐体に収納したファンレスシステム
- イーサネットインタフェースを2つ内蔵、バリエーションに応じてその他のインタフェースもあり
- 特定のソフトウェアがインストール済み
- 産業環境での使用に適した頑強な仕様
コンパクト。フレキシブル。インテリジェント。
- クラウドへの、そしてカメラ、照明、LiDARスキャナ、(IO-Link) センサとエンコーダ用のインタフェース
- 最大4つのEthernetポート
- 画像/センサデータ処理用のSICK Interface & Algorithm API
- 保護等級IP65またはIP20 (タイプによって異なる)
- ファンレス設計
- 例えばFlexi Softセーフティコントローラなどと、フレキシブルに使用可能
最高レベルの柔軟性と経済性を誇るSICKの光ファイバ
- スキャンシステムおよび透過システム用光ファイバ
- ネジスリープヘッドと滑らかなスリーブヘッドが入手可能
- アキシャルとラジアルの光ファイバヘッド方向が入手可能
- 極小寸法の光ファイバヘッド
- 環境特有の光ファイバ長
- 新しいバリエーションが常に追加されるポートフォリオ
- 卓越した費用対効果
不規則な前縁を検出するための柔軟なベルトセンサ
- 前端の正確な検出
- 卓越した外乱光耐性
- 簡単な設置
- 筐体長さ: 200 mm~1,200 mm
- 光軸ピッチ: 50 mm~200 mm
- スイッチングポイント数: 2~8
組み込みが簡単なIO-Linkまたはデュアルポートスキャナによる1Dコード識別
- イントラロジスティックスのアプリケーションに最適な読み取りフィールドとが頑強なデザイン
- 柔軟なインタフェースコンセプト: CANopen、SICK CANセンサネットワーク、シリアル、PROFIBUS DP、PROFINET、EtherCAT、IO-Link
- 複数の固定式バーコードリーダやマルチプレクサ/サーバをネットワーク化するSICK CANセンサネットワーク
- IO-Link機器でのトリガセンサ用接続オプション
ROCC技術により、小型筐体で優れた3D性能を実現
- 卓越した3D性能を発揮するROCC技術搭載のSICKのCMOSセンサ
- 最大処理速度 15.4 ギガピクセル/s。
- フルサイズ 7 kHzでの3Dプロファイル
- センサ分解能: 最大2,560 x 832 px
- GigE VisionおよびGenICamに準拠
- 1台の機器による3D測定、反射測定、散乱光測定
- 産業用筐体、オプションで保護等級IP65/67も提供
ダイナミックなアプリケーションでの最高精度
- 6軸のIMUに基づいた単軸 (360°) および2軸 (+/-90°) の傾斜センサ
- インテリジェントなセンサフュージョンフィルタ
- ダイナミックな動きにおいても高精度
- インタフェース: CANopen、SAE J1939
- PGT-12-Proでプログラミング可能
- 温度範囲: −40 °C ... +80 °C
- 耐衝撃性: 100 g
- 保護等級 IP67/69
非接触で流量を測定
- 電性および非導電性の液体のための流量センサ
- 可動部品なし、コンパクトな形状
- プロセス温度は最大80 °C、プロセス圧は最大16 bar
- シールのないセンサ設計により高い耐薬品性
- シートキーボード付きの大型ディスプレイ
- 統合されたエンプティ検出
短い検出距離向けのコンパクトなRFIDリーダ/ライタによるUHF帯ICタグ識別
- 極めてコンパクトなサイズ
- 最大0.5 mの検出距離
- トリガセンサへ接続可能
- 柔軟なインタフェースコンセプト (PROFINET、EtherNet/IPTM、OPC-UA、IO-Link (IO-Link Master経由) など)
- 内蔵型アンテナとデータ処理
- SOPAS ETによるコンフィギュレーション
- イーサネットベースのバリエーション: SICK AppSpace対応
- 頑強な構造 (IP67)
本物のオールラウンダー
- 圧力測定範囲0 bar~0,05 barから0 bar~1000 barまで
- ゲージ圧、絶対圧、および複合測定範囲
- 数多くのプロセス接続を提供
- 機械的な可動部品なし。このため摩耗ふりー、疲弊フリー、メンテナンスフリー
- 円周溶接された、気密封のステンレススチール膜
- 出力信号 4 mA~20 mA、0 V~5 V、または0 V~10 V
- 電気的接続M12 x 1、アングルコネクタ (DIN 175301-803 A) またはケーブル接続
匿名による信頼性の高い人数カウント
- テレグラムとデジタル出力経由の正確な測定データ出力
- 直感的なユーザインタフェースによるアプリケーションの表示と設定
- MRS1000の広大な開口角と4つの層
- 肩-頭部-肩の輪郭検出
- 予めプログラミングされた用途固有のSensorApp、3D-LiDARセンサベース