フィルタ:
668 ヒット数:
簡単かつ衛生的な温度測定
- Pt100抵抗、精度等級A (IEC 60751)
- 測定範囲–50 °C~+150 °Cおよび–50 °C~+250 °C
- 接液部品: 耐腐食性のステンレススチール316L/1.4435、Ra ≤ 0.8 µm
- 様々な衛生的なプロセス接続および挿入長さ
- Pt100 (4線式) または4 mA~20 mA (2線式)
- 丸型コネクタM12 x 1
常に対象物に注目
- ダイナミックフォーカス調整
- Fixfokusモードにおける深い被写界深度
- MSC800による追跡機能
- MSC800のネットワークコンセプトへの統合可能
- リアルタイムでのJPEG画像出力
- 40 Hzまでの高い画像取込み周波数の場合、2または4メガピクセルの分解能
- ユーザインタフェースおよびプロトコルにおける高い柔軟性
インテリジェントな診断によりタイヤ製造を洞察
- SICKセンサデータの安定した統合と可視化
- 様々なフォームファクタからアクセス可能な最新のレスポンシブユーザインタフェース
- 時間、読み取り速度およびバーコードタイプに基づいたデータ解析パッケージ
- 簡単なインストールとパラメータ設定
- 期間限定の評価ライセンスを入手可能
インダストリ4.0向けのインテリジェントなデータ分析
- SICKのインテリジェントなセンサによる信頼性の高いデータ収集
- 高性能で効率的なデータ分析機能
- 最新のインタラクティブなユーザインタフェイス
- 確実なデータ保存、データクエリ、データ可視化
- 簡単な設置とパラメータ設定
- 期間限定のテスト評価ライセンスを利用可能
個々の使用に合わせた多機能品質管理
- 組み合わせ可能な基本機能および拡張可能なモジュールを備えたソフトウェアプラットフォーム
- コンフィグレーション管理
- 拡張可能なモジュール式ハードウェア
- ユーザ定義のアラーム警報用のデジタル出力
- センサが記録したデータとセンサ統計をタッチディスプレイを介して表示
圧力測定・制御・監視用の多機能IO-Linkセンサ
- 切替可能なスイッチング出力 (PNP/NPN) とアナログ出力 (電流/電圧)
- スケーラブルなアナログ出力 (ターンダウン比5:1)
- 高い測定正確度: ± 0.5%
- IO-Link、プロセスデータをBar単位の測定値として制御装置に伝送するため
- 筐体は2か所で回転可能 (プロセス接続部/ディスプレイ)、ディスプレイは180°回転可能
- 一般的に普及しているプロセス接続部; フラッシュマウントメンブレン付きも可
ドア保持力を備えた頑強な電気機械式セーフティスイッチ
- 規格化された金属製筐体
- 固定または可動アクチュエータ
- ケーブルグランドM20 x 1.5またはFlexi Loop対応のM12プラグコネクタ付き (バリエーションに応じて異なる)
- 4個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
- 保護等級 IP 67
ドア保持力を備えたコンパクトな電気機械式セーフティスイッチ
- コンパクトなプラスチック製筐体
- 固定または可動アクチュエータ
- 3つのケーブルグランドM20 x 1.5
- 3個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
- 保護等級 IP 67
移動型作業機械向けのシリンダ位置測定を統合
- 測定範囲: 50~2,500 mm (MAX48NおよびMAX48A)、または1,500 (MAX30N)、1 mm間隔、代表的分解能 0.1 mm
- アナログ、CANopen、SAE J1939およびPWMインタフェースを利用可能
- 最大400 barまでの油圧動作圧力に対応して設計された耐圧筐体
- 最高 +105 °Cまでの高い動作温度 (エレクトロニクス)
- 最高 +95 °Cまでの液体温度 (油圧オイル)
- コンパクトな寸法: 10 mmの取付スペース、30 mmの減衰ゾーン
- 位置マグネットにはスペーサ不要
ステータスLEDを備えた小型の電気機械式セーフティロッキングデバイス
- コンパクトなプラスチック製筐体
- ケーブルグランドM20 x 1.5
- 静止電流原理
- ロックの監視
- LEDロック表示
- 3側面での補助ロック解除機構
頑強でスマート – 過酷な屋外条件に適した3Dスナップショットソリューション
- デプス・カラーマップの分解能: 1,024 px x 576 px、最大30画像/秒
- 切り替え可能な視野サイズ: 130° x 105°、90° x 60°
- GigE Vision
- 移動型作業機械のEMC要件に適合
- 温度範囲: –40 °C~+60 °C
- 保護等級: IP67、IP69K
- 耐衝撃性・耐振動性
- デプスマップ計算とソフトウェアプログラムの処理能力
追加センサなしの停止状態の監視
- 残留電圧の測定を利用した停止状態の監視
- 3つのN/O、1つのN/C (非安全接点)
- 2点のアプリケーション診断出力 (半導体)
- 1点のアプリケーション診断出力 (N/O)
- PL e (EN ISO 13849)、SIL3 (IEC 61508)、SILCL 3 (EN 62061)
- 690 Vの最大モータ接続電圧
- 設定可能な電圧閾値およびダウンタイム
ドア保持力を備えたコンパクトな電気機械式セーフティスイッチ
- コンパクトなプラスチック製筐体
- 固定および可動アクチュエータ
- ケーブルグランドM20 x 1.5またはFlexi Loop対応のM12プラグコネクタ付き (バリエーションに応じて異なる)
- 2個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
- 高い保持力
- 保護等級 IP 67
ドア保持力を備えた小型の電気機械式セーフティスイッチ
- スリムなプラスチック製筐体
- 固定および可動アクチュエータ
- ケーブルグランドM16 x 1.5またはFlexi Loop対応のM12プラグコネクタ付き (バリエーションに応じて異なる)
- 最大3個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
- 保護等級 IP 67
小型、正確、超音波
- 材料の色、透明度、光沢および外乱光に左右されない確実な測定
- 小型筺体内の超音波技術
- 超音波技術を使用した検出、測定および位置決め
- PNP/NPNデジタル出力、アナログ出力またはIO-Link搭載プッシュプル出力のバリエーション
- ティーチインボタン
- 正確な背景抑制
- 汚れ、埃、湿気および霧に対する耐性
荷物が確実に検出・識別され、産業用車両の荷積み・荷降ろしプロセスが追跡可能に
- 荷物を距離センサで自動検出し、RFID、レーザやカメラなどの技術で積載物を識別
- Telematic Data Collector がセンサを制御し、荷積みプロセスと積載物識別に関する情報をリアルタイムで生成
- モバイルネットワークまたはWiFiを介してソフトウェアインフラストラクチャにワイヤレスでデータ転送
- ブラウザベースのユーザインタフェースによる設定
従来型のセンサ構造に収められた超音波技術
- 頑強で実績ある筐体設計
- ボタンまたはIO-Linkを介した、補完的なデジタル出力の迅速な学習
- 最適な背景抑制
- 統合された温度補正
- 超音波による検出、測定または位置決め
- 材料の色、透明度、光沢および外乱光に左右されません
確実なくすぶり火災監視のための分析システム
- 連続監視による早期のCO検出
- 逆洗浄が統合されたアプリケーション固有のガスサンプリング
- 測定点切り替えは、測定点最大4つまで
- ATEXゾーン21/22には加熱された測定ガスラインを、ゾーン20/21/22にはガスサンプリングユニットを使用したガスサンプリング
- 分析キャビネットの非防爆エリアへの設置
- システム全体が事前設定済みのため、簡単なコミッショニング
NAMUR仕様のメトリック筐体の磁気型近接センサ
- 形状: M12~M18
- 最大検出距離: 120 mm
- 電気仕様: NAMUR
- 保護等級: IP 67
- 温度範囲: –25 °C~70 °C
- ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
- ステンレススチール、アルミニウム、プラスチックまたは木材などの非強磁性材料を通過した永久磁石の検出
- 爆発性環境における使用向けのNAMUR仕様
コンパクトなリニアドライブ用の位置・速度測定
- リニアモータ向けのアブソリュート、非接触、摩耗なしの長さ測定システム
- 最大測定長 1 m
- 最大10 m/sの高い走査速度に最適
- 磁気テープに汚れや結露があっても正確に位置決定を実行
- 位置値の電子データおよびプログラミング
- アブソリュート位置決定、参照ドライブ実行なし
- HIPERFACE®インタフェース
- SIL2およびPL dに認定
屋外エリアで経済的に使用できる誘導型標準センサ
- 形状: M12、M18、M30
- 長めの検出距離: 4~20 mm
- 電気的仕様: DC3線式
- 保護等級: IP67、IP68、IP69K
- 温度範囲: –40~+85 °C
- ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面 (LCP)
- 冷却潤滑剤に対する耐性および耐油性、屋外使用に最適
汎用的な問題解決製品
- 材料の色、透明度、光沢および外乱光に左右されない確実な測定
- 最大8,000 mmの検出距離
- センサを迅速かつ柔軟に設定できるディスプレイ
- 汚れ、埃、湿気および霧への耐性
- IO-Linkを含む多様なインタフェースオプション
- 感度調整可能
最大限の生産性を実現する停止状態監視付きの確実なロック装置
- プロセス最適化された防護ドア監視
- 機械速度の安全監視
- ファンクションブロックによる簡単な設定
- 完全なパッケージまたは個別選択可能なコンポーネントとして入手可能
- すべての一般的なフィールドバスへの統合 (オプション)
- 安全運転停止 (SOS) によるドア開放時の監視
衛生的アプリケーション用のコンパクトな圧力スイッチ
- 食品産業のためのディスプレイ付きで衛生的な圧力スイッチ
- 製品接触部は高品質ステンレススチール1.4435製
- スイッチング出力とアナログ出力は個別にプログラミング可能
- ディスプレイで圧力値の表示
- ディスプレイから圧力単位を切替え可能
- スイッチング状態は別個の大画面LEDに表示
- IO-Link