フィルタ:
668 ヒット数:
短い読み取り距離向けのコンパクトなCMOSラインセンサによる1Dコード識別
- 長い読み取りフィールド高さが30 mmの読み取り距離から実現
- 2KピクセルCMOSテクノロジー
- ほぼ全方向から識別可能なLEDステータス表示灯
- オプションサービスとして顧客の要望に合わせたカスタマイズ
- 750 Hzのスキャン頻度
- 読み取りウインドウは正面または側面
空圧式グリッパとミニチュアシリンダ用ショートシリンダセンサ
- 空圧式グリッパおよびミニチュアシリンダでの使用に適した短い筐体 (19.5 mm)
- SMC、Bimba、Schunk、ZimmerやFestoなどの一般的なすべてのC溝型スロットに適合
- 短く正確なスイッチングポイント、ストロークの小さいアプリケーションに理想的
- スイッチング状態の表示用のLED
- 保護等級IP67
- スロットに完全に沈み込むセンサ
距離の測定 – 確実かつ正確で多面的
- HDDM™テクノロジーによる最高の信頼性、外乱光耐性およびコストパフォーマンス
- 直接対象物に対して10 mまたは20 mの測定範囲、リフレクタに対して50 mの測定範囲
- 製品クラスやレーザ機器クラスに応じたさまざまな性能レベル
- さまざまなインタフェース: デジタル、アナログまたはシリアル
- 直観的で一貫した操作コンセプトのディスプレイ
- 頑強な亜鉛ダイキャスト筺体
- –30 °C~+65 °Cにわたる広い動作温度範囲
さまざまなデータプロトコルを簡単かつ柔軟に統合
- センサを上位ネットワーク (TCP/IPなど) に統合するためのSICK標準規格
- SensorAppをUIベースで設定
- 設定可能なユーザインタフェース
- 他のアプリケーションとの併用、あるいは独立したソリューションとしての、SensorAppの使用
- メーカに依存しない各種センサの統合
経済的なだけではありません
- 低コストのシリンダ型M18センサ
- 優れた検出距離: 100 mm、400 mm、800 mm(反射形光電センサ)、300 mm(BGS機能付き反射形光電センサ)、6 m(リフレクタ形光電センサ)、20 m(透過形光電センサ)
- 明るいステータス表示灯(360°の可視性)
- 幅広い製品ポートフォリオは幅広いアプリケーションを解決
- 最大1,000 Hzの高いスイッチング周波数
- 金属およびプラスチック製筐体
- 光軸方向はアクシアルまたはラジアルから選択可能(90°)
汎用的なコントラスト検出と最新の筐体
- 白色LEDまたはRGB LED
- 高度なグレースケール分解能
- 非常に高い動的領域により、光沢性材料でもコントラストを確実に検出
- スイッチング周波数 25 kHz
- 簡単にセンサを設定できるディスプレイ
- 2ポイントティーチインおよびダイナミックティーチイン
- 手動によるスイッチング閾値設定
- ライト/ダーク切替
定評のある筐体に収められたTwinEye技術によるコントラスト検出
- 被写界深度と検出許容範囲を向上させるTwinEye技術
- スイッチング周波数 50 kHz、ジッタ 5 μs
- 高い動的領域により、光沢性材料でもコントラストを確実に検出
- 7セグメントディスプレイ
- カラーモード
- 取付フィードバック
- IO-Linkおよび自動化機能
- 異なるセンサパラメータによりセンサを柔軟に設定可能
遠くの物体を正確に検出する高性能の2D-LiDARセンサ
- 最大80 mの測定範囲向けの有能で効率的な2D-LiDARセンサ
- マルチエコー技術により悪天候でも卓越した性能を発揮
- 最大保護等級IP 67のコンパクトな筐体、屋外機器ではヒータ内蔵
- わずかな消費電力
- 高速信号処理
- 複数の入力および出力
- 複数センサを同期可能
簡単、コンパクト、頑強
- 液体媒体での安定したレベル測定
- 小型でコンパクトな構造、媒体校正不要
- プロセス温度 最大55 °C、プロセス圧 最大20 bar
- 保護等級 IP 67およびIP 69
- プロセス接続 G ½
- ステンレス筐体1.4404による高い耐性、ポリスルホン製の円錐先端部
- 出力はPNPまたはNPNトランジスタとして利用可能
- FDA適合、UL
エネルギー測定付き流量センサ
- 圧縮空気およびアルゴン、二酸化炭素や窒素などの非腐食性ガスを測定
- SICKのMonitoring App FTMgで圧縮空気消費量を可視化
- たった1台のセンサでガス流量、ガス温度、プロセス圧力およびエネルギー消費を測定
- わずかな圧力損失
- シリンダ監視および漏れ監視向けの高い測定ダイナミクス
海事業界向けのデジタルソリューション
- デジタルサービスは必要に応じてアクティブ化可能
- MARtracker: フリートのコンプライアンス状況をリアルタイムで把握
- MARpems: 排出データの利用可能性の向上とコンプライアンスの維持
- MARdiagnostics: クラウドベースによる、連続排ガス監視システムの連続した状態監視
- MARdiagnostics: 予測とPredictive Maintenanceのためのデータ分析
最大16 mの読み取り範囲向けの移動型1Dおよび2Dコード識別
- 数センチメートルから16 mまでの距離で、確実な1Dコード、2Dコード、Digimarcコードの読み取り
- 高さ2.4 mからの落下に50回、高さ1 mからの衝撃に7,500回耐える極めて頑強な設計
- 産業用途に最適: 保護等級IP65またはIP67で入手可能、-30℃まで使用可能。
- LED、ビープ音および振動による読取り確認 (Good Read)
無人搬送車 (AGV) 用のコードベースの位置特定ソフトウェア
- 最大+/- 1 mmの非常に高い位置推定精度
- 純粋なコードベース、またはLiDAR 技術との組み合わせによる位置特定
- 任意のコードレイアウトの学習が可能
- SICKコンピュータまたは顧客のコンピュータにインストール可能
- 追加のコードリーダやエンコーダを接続するための汎用インタフェース
C溝用リード接点型シリンダセンサ
- C溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダにも使用可能
- センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付
- 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)
- スイッチング状態の表示用のLED
- 保護等級: IP 67、IP 68、IP 69 K
- 供給電圧120 V DCまで
高精度のスイッチングポイントを備えたC溝用シリンダセンサ
- C溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダにも使用可能
- センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付
- 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)
- スイッチング状態の表示用のLED
- 保護等級: IP 67、IP 68、IP 69 K
ソフトウェアプログラミングが可能な安全制御装置
- モジュラーハードウェアプラットフォームを備えた安全制御装置
- システムプラグの構成の保存
- Flexi Lineによる安全な制御ネットワーク
- Flexi Loopによる安全なセンサカスケード
- 安全な駆動監視
- 安全なアナログ値監視
- ライセンスフリーの設定ソフトウェアFlexi Soft Designer
ミューティング信号の現地接続および高分解能
- タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 3つの取付溝を含む頑強な筺体
- 7セグメントディスプレイ
- 分解能 14 mmまたは30 mm、最大検出距離 19 m
- 再起動インターロック、外部機器監視 (EDM)、アプリケーション診断出力 (ADO) およびSDLインタフェース
- 正確なシステム配置のためのビームコーディング
- ミューティング: 現地接続およびミューティングスイッチングアンプUE403による処理
- PCによる設定および診断
アクセス防護向けの革新的なミューティング代用品
- タイプ 4 (IEC 61496)、SIL 3 (EN 62061)、PL e (EN ISO 13849)
- 製品およびパレット識別を行うセルフティーチダイナミックブランキング
- 方向検知
- マルチサンプリング
- 低減された分解能
- ミューティング代用品
- ビームコーディング
- オブジェクト隙間無視 (検知されない隙間)
顧客固有のソリューションのための多層技術を搭載したプログラミング可能な3D-LiDARセンサ
- 4つの拡張ポジションおよび275°の開口角
- マルチエコー技術を採用したHDDM+による優れた耐候性および信頼性
- 様々なアプリケーションに対応する高い柔軟性
- 3D点群を作成するための「Welcome App」
- Luaを使った簡単なスクリプト作成
効率的で使いやすいセーフティコントローラ
- ロータリースイッチを使用した簡単な機能設定
- モジュール式で拡張可能
- どのような種類のセンサとも直接配線可能
- 論理接続: AND、OR、ミューティング、バイパス、リセット、外部機器監視
- すべての一般的なフィールドバスへの統合
- Flexi Loopセーフティセンサカスケードの統合
- 難度の高いミューティングアプリケーションのあらゆる要件を満たす特殊ミューティングモジュール
柔軟かつ簡単なポイントレベル測定 – 費用対効果の高いソリューション
- 電気的なインピーダンス分光法に基づいた容量形レベルスイッチ
- プラグアンドプレイ: 水性媒体にプリセット
- プロセス温度: −20 °C ... +100 °C (1時間では+135 °C)
- プロセス圧力: −1 bar ... +25 bar
- 2 x IO-Link 1.1付きデジタルPNP出力
- 保護等級: IP66、IP67、IP69
- 衛生用途に最適 (洗浄性、EHEDG、3A、EG1935/2004、FDA、CIP対応、SIP対応、衛生アダプタ利用可能)
人物とワークを判別する革新的なアクセス防護
- タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- セルフティーチ、ダイナミックブランキング
- 7セグメントディスプレイ
- マルチスキャン機能による運用性向上
- 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック
- ビームコーディング
- PCによる設定および診断
磁気的にコード化されたタグを読み取るための識別センサ
- 磁気的にコード化されたタグを読み取るための識別センサ
- タグ番号はアナログの電圧出力か電流出力、あるいはIO-Linkのいずれかを介して出力
- タグの存在検出用デジタルスイッチング出力
大型の対象物または難度の高い対象物の寸法特定および位置決定
- 測定正確度: 最大20 mm x 20 mm x 20 mm
- 対象物サイズ 最大2,600 mm x 2,000 mm x 3,000 mm
- 搬送速度: 最大2.0 m/s
- 冗長システム構造 (オプション)
- MTTR: ハードウェアベースのパラメータクローニングにより10分以下
- 中央制御ユニットで簡単にシステム拡張可能