フィルタ:

668 ヒット数:

ヒット件数 289 - 312 / 668

経済的そして同時に高信頼性
  • コンパクトな構造
  • 2 mまたは3 mの防護フィールド検出距離
  • スキャン角度 270°
  • 1 フィールドセット
  • システムプラグに内臓されている設定メモリ
  • SICKの安全な機器通信用インタフェース (EFI)
  • RS-422経由の測定データ出力
  • 垂直アプリケーション用の基準としての輪郭
今すぐ比較する
選択
パワフル – どんな速度にも適した防護
  • コンパクトな構造
  • 2 mまたは3 mの防護フィールド検出距離
  • スキャン角度 270°
  • 8つの切替可能なフィールドセット
  • システムプラグに内臓されている設定メモリ
  • SICKの装置通信を確実に行うインタフェース (EFI)
  • 速度信号により、フィールド切替を行うインクリメンタルエンコーダ入力
  • RS-422経由の測定データ出力
今すぐ比較する
選択
非接触式レベル測定に適した耐圧性の高い頑強な超音波センサ
  • 動作範囲: 最大3.4 m、検出距離限界: 最大8.0 m
  • 6 barまで耐圧、85 °Cまで耐熱
  • PTFEコーティングされたメンブレンおよびPTFE製のプロセス接続口GF D40
  • アナログ出力は4 mA ... 20 mAおよび0 V ... 10 Vの間で切替可能
  • 様々なサイズを提供
  • 簡単な操作、Connect+経由も可
  • IO-Link 1.1
今すぐ比較する
選択
高精度、フレキシブル、プログラミング可能
  • 最大30ビット (AFM60) または最大18ビット (AFS60) の高分解能アブソリュートエンコーダ
  • ソリッドシャフトおよびホローシャフトの各種タイプを取り揃え
  • 接続: M12オスコネクタ、M23オスコネクタまたはケーブル
  • 通信インタフェース: SSI、SSI + インクリメンタル、SSI + Sin/Cos
  • プログラミング可能 (タイプにより異なる)
  • ステンレススチール設計 (Inoxバージョン)
  • 最大保護等級 IP67
今すぐ比較する
選択
あらゆるサイズのベルトから簡単にピッキング
  • アプリケーション中心のユーザインタフェース
  • ベルト上の製品の3D座標と測定値を提供
  • 様々なロボットモデルに簡単に統合可能
  • TriSpectorP1000上の独立した実行、およびRuler3000とSIMの組み合わせ
  • 簡単な手と目による校正
  • 信頼性の高い、高さによる検出
今すぐ比較する
選択
頑強、柔軟、洗浄可能
  • ネジ山1インチからの小型センサ
  • プローブ形状がバルク材の付着や詰まりを回避
  • 食品用途のための研磨された単一プローブ
  • コミッショニングには充填および媒体校正が不要
  • 最大プロセス温度 250 °C
  • ATEX認証 (1D/2D/1G/2G) も提供
  • 垂直取付型の最大6 mの管延長バリエーション (LBV331) および最大80 mのケーブル延長バージョン (LBV321) を提供
今すぐ比較する
選択
工場作業現場アセットのデジタル化を行うソフトウェア
  • 標準規格の産業用インタフェースを使用した、特定の技術に左右されないプラットフォーム
  • リアルタイムアセットモニタリングによるデジタルツイン
  • サプライチェーン・アセットマネジメントならびにクラウドアプリケーションに接続
  • イベントログによるリアルタイムアラートとログブック
  • プロセスマイニング
今すぐ比較する
選択
トラック積載量をダイナミックに完全自動で測定
  • 自動的に非接触式で積載量測定および残り体積を測定
  • 車両寸法の算出を含む3D可視化
  • HDカメラ、ANPR、WIM、RFIDをカスタム統合可能
  • ウェブベースのユーザインタフェースにより快適にリモートアクセス可能
今すぐ比較する
選択
測定データを出力する確かでコンパクトなセーフティレーザスキャナ
  • 最大3 mの防護フィールド検出距離
  • スキャン角度 270°
  • 最大48の自由に設定可能なフィールド、16の切り替え可能なフィールドセット
  • 設定メモリをシステムプラグに内蔵
  • 確実なSICK機器通信を可能にするEFIインタフェース
  • ソフトウェアCDSによる設定
今すぐ比較する
選択
全体像をしっかりと把握
  • 高性能のクアッドコアCPU
  • 最大12メガピクセルの分解能と強力な照明
  • ウェブベースのユーザインタフェース
  • 位置特定、点検、測定に適したQuality Inspectionツールセット
  • 分類と異常検出に適したオプションのIntelligent Inspectionツールセット
  • デュアルポートフィールドバスと高速I/O
  • SICK Nova、SICK AppSpaceとHALCONに対応
今すぐ比較する
選択
機械コマンドのための信頼性の高いボタン
  • スナップ式接続部付きのスリムな筐体
  • バックライト付きボタン
  • ノーマルオープン機能
  • M12プラグコネクタ
今すぐ比較する
選択
ゼロプレッシャ式アキュムレーティング
  • 3種の取付方法: ローラ (IR/R) 間、サイドフレーム取付 (ZLM) およびベルトの真上 (WLR)
  • 3種のロジックタイプ: シングルアキュムレーション、スリープ機能付きシングルアキュムレーション、ブロック (スラグ) アキュムレーション
  • ZoneControlソリューションを最大50個までカスケード接続できます。
  • 選択とインプリメンテーションを簡単にするために完全にアニメーション化されたシュミレーション
  • ゾーン標準長さ 1 m (3 ft) または2 m (6 ft)
今すぐ比較する
選択
PLC機能ブロック生成用のソフトウェアベースサービス
  • それぞれの状況に応じた機能ブロックの作成
  • 有名なPLCシステムすべてに対応
  • あらゆるメーカーのIO-Link機器に対応
  • 関連するIO-Link機器パラメータの選択
今すぐ比較する
選択
小型の筐体での大きな柔軟性
  • 高精度の画像ベースのバーコード位置決めシステム
  • 毎秒最大4 mの走査速度を実現可能
  • カメラ技術により摩耗なし、メンテナンスフリー
  • 設定可能な分解能 最大0.1 mm
  • 固有の位置決め 最大10,000 m
  • コンパクトで極めて頑強なマグネシウム筐体
  • 幅広いインタフェースポートフォリオ: SSI、RS-422、RS-485およびCANopen
  • –30 ℃~+60 ℃の幅広い動作温度範囲
今すぐ比較する
選択
標準および産業アプリケーション向けの移動型1Dおよび2Dコード識別
  • 一般的な1Dおよび2Dコードの信頼性の高い識別 (PDF417を含む)
  • 頑強な筐体
  • SICKの接続技術による産業用フィールドバスへの統合
  • LED、ビープ音および振動による読取り確認
  • UltraCap™搭載の無線バージョン: 長い耐用年数、急速充電、簡単に発送可能 (危険物輸送車は不要)
今すぐ比較する
選択
表面の過熱を全自動で検出して警告
  • 表面の過熱を全自動で検出
  • 複数の監視領域を設定し、それぞれで異なる温度限界値を指定
  • TCP/IP、PROFINET、I/Oインタフェース経由のデータ伝送
  • 測定データを赤外線画像と共に出力して、高温箇所監視を記録
  • 屋内外での使用を可能にする確かな赤外線技術
今すぐ比較する
選択
インテリジェントにネットワーク化 – データを活用して積極的に行動
  • データ通信用の標準インタフェースとプロトコルに対応
  • ウェブベースのユーザインタフェースによる個別の設定
  • 高精度の位置決めための統合された無線技術とGPSモジュール
  • オープンなエンドツーエンドのIIoTアーキテクチャ
今すぐ比較する
選択
紙、段ボール紙、金属、およびプラスチックの二層検査およびスプライス検査
  • 材料分類 (単一あるいは重複している材料または材料がない)
  • プラグアンドプレイ、選択可能かつ学習可能な感度レベル (設備動作中に切替可能)
  • 最大4段階の個々の感度レベル
  • 調整可能な取付間隔
  • 全周囲から確認できるLED
  • 汚れ、埃および湿気に対する耐性
今すぐ比較する
選択
産業用アプリケーション用のリニア位置・速度測定
  • 磁歪式動作原理
  • 絶対位置測定
  • 分解能: 最高10 μm
  • 測定長さ: 50~2,500 mm
  • 利用可能なインタフェース: アナログおよびCANopen
  • 非常にフレキシブルなシステムアーキテクチャ
  • インテリジェントな診断機能と状態監視
  • 様々な取り付け状況に対応可能なプロファイル仕様と油圧仕様
今すぐ比較する
選択
コンパクトな設計により得られる完全な信頼性
  • ステンレス筐体による耐媒体性
  • 丸みをつけたエッジを有し、アンダーカットのない清掃に適した設計
  • ツインコンセプト: 1つの筐体内に投光器と受光器を統合
  • 再起動インターロック、外部機器監視 (EDM)、ビームコーディング
  • 保護等級IP65およびIP67
今すぐ比較する
選択
荷役運搬車両用の内蔵型衝突警告
  • カスタマイズされた警告戦略のための設定可能な環境認識
  • 視野をセグメンテーションすることでデータを抽象化
  • スキャンポイントの対象物へのグループ化
  • クラスタベースの評価 (フィルタリングなど)
  • 極座標での出力
  • CANopenとウェブベースのインタフェース
今すぐ比較する
選択
パレットやその他の大型貨物の寸法・重量測定
  • パレットやその他の大型貨物の静的な寸法・重量測定
  • 折り畳み式のスチール管フレーム、評価用コンピュータおよびタッチスクリーンディスプレイを含む完全なソリューション
  • 商取引に適切 (適用される規格OIML、MIDおよびNAWIに準拠)
今すぐ比較する
選択
イーサネットベース製品をCANバスに、またその逆に簡単に変換
  • イーサネットメッセージをCANメッセージに、またその逆に変換
  • 各TCP伝送につき複数のCANフレーム
  • CAN 2.0 B仕様に準拠したCANバス
  • 筐体の蓋にあるLEDが信号の受信と転送を表示
  • SOPASairで行うCAN/ETH設定
  • 設定可能なCANボーレートとソフトウェアベースのCAN終端処理
今すぐ比較する
選択
光学調節インジケータ付きのC溝用シリンダセンサ
  • C溝を備えたすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタを使用すれば丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダにも使用可能
  • センサを上方から溝に挿入するだけの簡単で迅速な取り付け
  • 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)
  • 黄色のLEDは光学調節インジケータおよびスイッチステータス表示灯として機能
  • 緑色のLEDによるステータス表示灯
  • 保護等級: IP 67、IP 68、IP 69K
  • IO-Linkおよび自動化機能
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 289 - 312 / 668