フィルタ:
668 ヒット数:
経済的そして同時に高信頼性
- コンパクトな構造
- 2 mまたは3 mの防護フィールド検出距離
- スキャン角度 270°
- 1 フィールドセット
- システムプラグに内臓されている設定メモリ
- SICKの安全な機器通信用インタフェース (EFI)
- RS-422経由の測定データ出力
- 垂直アプリケーション用の基準としての輪郭
パワフル – どんな速度にも適した防護
- コンパクトな構造
- 2 mまたは3 mの防護フィールド検出距離
- スキャン角度 270°
- 8つの切替可能なフィールドセット
- システムプラグに内臓されている設定メモリ
- SICKの装置通信を確実に行うインタフェース (EFI)
- 速度信号により、フィールド切替を行うインクリメンタルエンコーダ入力
- RS-422経由の測定データ出力
非接触式レベル測定に適した耐圧性の高い頑強な超音波センサ
- 動作範囲: 最大3.4 m、検出距離限界: 最大8.0 m
- 6 barまで耐圧、85 °Cまで耐熱
- PTFEコーティングされたメンブレンおよびPTFE製のプロセス接続口GF D40
- アナログ出力は4 mA ... 20 mAおよび0 V ... 10 Vの間で切替可能
- 様々なサイズを提供
- 簡単な操作、Connect+経由も可
- IO-Link 1.1
高精度、フレキシブル、プログラミング可能
- 最大30ビット (AFM60) または最大18ビット (AFS60) の高分解能アブソリュートエンコーダ
- ソリッドシャフトおよびホローシャフトの各種タイプを取り揃え
- 接続: M12オスコネクタ、M23オスコネクタまたはケーブル
- 通信インタフェース: SSI、SSI + インクリメンタル、SSI + Sin/Cos
- プログラミング可能 (タイプにより異なる)
- ステンレススチール設計 (Inoxバージョン)
- 最大保護等級 IP67
あらゆるサイズのベルトから簡単にピッキング
- アプリケーション中心のユーザインタフェース
- ベルト上の製品の3D座標と測定値を提供
- 様々なロボットモデルに簡単に統合可能
- TriSpectorP1000上の独立した実行、およびRuler3000とSIMの組み合わせ
- 簡単な手と目による校正
- 信頼性の高い、高さによる検出
頑強、柔軟、洗浄可能
- ネジ山1インチからの小型センサ
- プローブ形状がバルク材の付着や詰まりを回避
- 食品用途のための研磨された単一プローブ
- コミッショニングには充填および媒体校正が不要
- 最大プロセス温度 250 °C
- ATEX認証 (1D/2D/1G/2G) も提供
- 垂直取付型の最大6 mの管延長バリエーション (LBV331) および最大80 mのケーブル延長バージョン (LBV321) を提供
工場作業現場アセットのデジタル化を行うソフトウェア
- 標準規格の産業用インタフェースを使用した、特定の技術に左右されないプラットフォーム
- リアルタイムアセットモニタリングによるデジタルツイン
- サプライチェーン・アセットマネジメントならびにクラウドアプリケーションに接続
- イベントログによるリアルタイムアラートとログブック
- プロセスマイニング
トラック積載量をダイナミックに完全自動で測定
- 自動的に非接触式で積載量測定および残り体積を測定
- 車両寸法の算出を含む3D可視化
- HDカメラ、ANPR、WIM、RFIDをカスタム統合可能
- ウェブベースのユーザインタフェースにより快適にリモートアクセス可能
測定データを出力する確かでコンパクトなセーフティレーザスキャナ
- 最大3 mの防護フィールド検出距離
- スキャン角度 270°
- 最大48の自由に設定可能なフィールド、16の切り替え可能なフィールドセット
- 設定メモリをシステムプラグに内蔵
- 確実なSICK機器通信を可能にするEFIインタフェース
- ソフトウェアCDSによる設定
全体像をしっかりと把握
- 高性能のクアッドコアCPU
- 最大12メガピクセルの分解能と強力な照明
- ウェブベースのユーザインタフェース
- 位置特定、点検、測定に適したQuality Inspectionツールセット
- 分類と異常検出に適したオプションのIntelligent Inspectionツールセット
- デュアルポートフィールドバスと高速I/O
- SICK Nova、SICK AppSpaceとHALCONに対応
ゼロプレッシャ式アキュムレーティング
- 3種の取付方法: ローラ (IR/R) 間、サイドフレーム取付 (ZLM) およびベルトの真上 (WLR)
- 3種のロジックタイプ: シングルアキュムレーション、スリープ機能付きシングルアキュムレーション、ブロック (スラグ) アキュムレーション
- ZoneControlソリューションを最大50個までカスケード接続できます。
- 選択とインプリメンテーションを簡単にするために完全にアニメーション化されたシュミレーション
- ゾーン標準長さ 1 m (3 ft) または2 m (6 ft)
PLC機能ブロック生成用のソフトウェアベースサービス
- それぞれの状況に応じた機能ブロックの作成
- 有名なPLCシステムすべてに対応
- あらゆるメーカーのIO-Link機器に対応
- 関連するIO-Link機器パラメータの選択
小型の筐体での大きな柔軟性
- 高精度の画像ベースのバーコード位置決めシステム
- 毎秒最大4 mの走査速度を実現可能
- カメラ技術により摩耗なし、メンテナンスフリー
- 設定可能な分解能 最大0.1 mm
- 固有の位置決め 最大10,000 m
- コンパクトで極めて頑強なマグネシウム筐体
- 幅広いインタフェースポートフォリオ: SSI、RS-422、RS-485およびCANopen
- –30 ℃~+60 ℃の幅広い動作温度範囲
標準および産業アプリケーション向けの移動型1Dおよび2Dコード識別
- 一般的な1Dおよび2Dコードの信頼性の高い識別 (PDF417を含む)
- 頑強な筐体
- SICKの接続技術による産業用フィールドバスへの統合
- LED、ビープ音および振動による読取り確認
- UltraCap™搭載の無線バージョン: 長い耐用年数、急速充電、簡単に発送可能 (危険物輸送車は不要)
表面の過熱を全自動で検出して警告
- 表面の過熱を全自動で検出
- 複数の監視領域を設定し、それぞれで異なる温度限界値を指定
- TCP/IP、PROFINET、I/Oインタフェース経由のデータ伝送
- 測定データを赤外線画像と共に出力して、高温箇所監視を記録
- 屋内外での使用を可能にする確かな赤外線技術
インテリジェントにネットワーク化 – データを活用して積極的に行動
- データ通信用の標準インタフェースとプロトコルに対応
- ウェブベースのユーザインタフェースによる個別の設定
- 高精度の位置決めための統合された無線技術とGPSモジュール
- オープンなエンドツーエンドのIIoTアーキテクチャ
紙、段ボール紙、金属、およびプラスチックの二層検査およびスプライス検査
- 材料分類 (単一あるいは重複している材料または材料がない)
- プラグアンドプレイ、選択可能かつ学習可能な感度レベル (設備動作中に切替可能)
- 最大4段階の個々の感度レベル
- 調整可能な取付間隔
- 全周囲から確認できるLED
- 汚れ、埃および湿気に対する耐性
産業用アプリケーション用のリニア位置・速度測定
- 磁歪式動作原理
- 絶対位置測定
- 分解能: 最高10 μm
- 測定長さ: 50~2,500 mm
- 利用可能なインタフェース: アナログおよびCANopen
- 非常にフレキシブルなシステムアーキテクチャ
- インテリジェントな診断機能と状態監視
- 様々な取り付け状況に対応可能なプロファイル仕様と油圧仕様
コンパクトな設計により得られる完全な信頼性
- ステンレス筐体による耐媒体性
- 丸みをつけたエッジを有し、アンダーカットのない清掃に適した設計
- ツインコンセプト: 1つの筐体内に投光器と受光器を統合
- 再起動インターロック、外部機器監視 (EDM)、ビームコーディング
- 保護等級IP65およびIP67
荷役運搬車両用の内蔵型衝突警告
- カスタマイズされた警告戦略のための設定可能な環境認識
- 視野をセグメンテーションすることでデータを抽象化
- スキャンポイントの対象物へのグループ化
- クラスタベースの評価 (フィルタリングなど)
- 極座標での出力
- CANopenとウェブベースのインタフェース
パレットやその他の大型貨物の寸法・重量測定
- パレットやその他の大型貨物の静的な寸法・重量測定
- 折り畳み式のスチール管フレーム、評価用コンピュータおよびタッチスクリーンディスプレイを含む完全なソリューション
- 商取引に適切 (適用される規格OIML、MIDおよびNAWIに準拠)
イーサネットベース製品をCANバスに、またその逆に簡単に変換
- イーサネットメッセージをCANメッセージに、またその逆に変換
- 各TCP伝送につき複数のCANフレーム
- CAN 2.0 B仕様に準拠したCANバス
- 筐体の蓋にあるLEDが信号の受信と転送を表示
- SOPASairで行うCAN/ETH設定
- 設定可能なCANボーレートとソフトウェアベースのCAN終端処理