フィルタ:
667 ヒット数:
ドア監視とステータスLEDを備えた電気機械式セーフティロッキングデバイス
- コンパクトなプラスチック製筐体
- ステンレススチール製アクチュエータ用の挿入部
- 固定、可動またはボルトアクチュエータから選択可能
- 3つのケーブルグランドM20 x 1.5
- 動作電流または静止電流の原理におけるバリエーション
- ロックおよびドアの監視
- LEDロック表示
品質保証の要件を迅速に解決
- 2D Machine Vision点検
- 難度の高い品質点検タスクを解決
- 存在検知、測定、校正および位置特定用のツールキット
- SICK Novaツールの迅速なカスタマイズおよび追加
- 様々な視野、分解能、パフォーマンスレベル、レンズおよび照明
- シンプルなユーザインタフェース、ウェブブラウザで呼び出し可能
ドア監視を備えた頑強な電気機械式セーフティロッキングデバイス
- スリムなプラスチック製筐体
- 金属製作動ヘッド
- 固定および可動アクチュエータ
- ケーブルグランドM20 x 1.5またはFlexi Loop対応のM12プラグコネクタ付き (バリエーションに応じて異なる)
- 動作電流または静止電流の原理におけるバリエーション
- ロックおよびドアの監視
車両の高さ超過検出
- 耐食コーティングされた保護等級の高いアルミニウム製筐体
- 加熱式のフロントレンズで曇り/氷結を防止
- 雪、雨、埃に対する天候保護
- アクセサリ (天候保護カバー、固定具) はステンレススチール製
- 感度設定可能
- 外乱光耐性
近距離向けの小型RFIDリーダ/ライタによるHF帯ICタグ識別
- ISO/IEC 15693に準拠したトランスポンダの読み取りおよび書き込み
- 形状: M18、M30、および40 x 40 mm
- 読み取り範囲: 最大80 mm
- IO-Linkインタフェース: COM3データ伝送速度 (230.4 kBaud)、プロセスデータサイズ 32バイト
- バイナリセンサとしての動作のための標準IOモード
- IP67に準拠した頑強な構造
- 周囲温度: –25 °C~+80 °C
長時間操作用のトンネル流量測定装置
- 非常に長大な測定距離も可能
- 非接触式測定
- チタン、ステンレススチールまたはダイカスト製の非常に頑強なコンポーネント
- 腐食性が非常に高いトンネル雰囲気に対応するバージョン
- 流量方向の検出
- 機械的な可動部品なし
ドア監視を備えた小型の電気機械式セーフティロッキングデバイス
- コンパクトなプラスチック製筐体
- 金属製作動ヘッド付きのバリエーション
- 固定および可動アクチュエータ
- 1つのケーブルグランドM20 x 1.5
- 動作電流または静止電流の原理におけるバリエーション
- ロックおよびドアの監視
- 保護等級 IP 67
M12筐体に収納された省スペースセンサ
- M12金属筐体、保護等級IP 67
- 長い検出距離と高速応答時間
- 2種類のティーチインモード。標準アプリケーション向けの標準モードと、特殊アプリケーション向けのヒステリシスが小さい精密モード
- 補助出力としてライト/ダークオンを設定可能
- PNPまたはNPN仕様のスイッチング出力
- M12筐体に収納された誘導型センサのポートフォリオを拡大
- 4ピンのM12オスコネクタまたは2 mのケーブルバリエーション
道路、トンネル、航路、気象観測所における視程測定
- 広い視程測定範囲
- 降水検出器 (オプション)
- 汚染監視
- 最小の必要スペース、わずかな重量
- 外部のソーラセルおよびバッテリーによる自給自足システムが可能
- 潮風にも耐える頑強な筐体
屋外での移動型作業機械の確実な衝突回避
- 車両の種類を問わない屋外使用向けのブレーキアシストシステム
- TÜV認証取得済みシステム
- コックピットでドライバーの注意をそらす信号なしで、アクティブにブレーキをサポート
- 確かなLiDARテクノロジーで走行経路を動的に計算
- 蒸気や雨などの過酷な環境条件下でも確実に検出
道路トンネルの換気制御と正確な窒素酸化物の監視
- NOおよびNO2の非常に低い検出限界
- 自動の機能監視および自己調整
- ステンレススチール製の非常に堅牢な設計
- 投光/受光ユニットとリフレクタ間の自動ビーム位置合わせ
不正操作防止を備えたドア監視用RFIDセーフティスイッチ
- 最大応答範囲 25 mm
- ユニバーサルコードおよびユニークコードのセンサ、最大保護等級 IP 69K
- 最大パフォーマンスレベル PL e (EN ISO 13849)
- OSSD安全出力 2点
- 最大30台の安全なセンサカスケードが可能 (バリエーションに応じて異なる)
- LEDステータス表示
- 境界領域表示および磁気保持力 (オプション)
- Flexi Loop対応のM12プラグコネクタ (バリエーションに応じて異なる)
距離測定を高精度で行う効率的な万能機器
- 最大1,200 mmの幅広い測定範囲
- 最大7.5 kHzの高いサンプリング周波数
- センサでの簡単なパラメータ設定を可能にするOLEDディスプレイ
- SOPASなどによる設定に適したIO-Linkインタフェース
- 設定可能なアナログ出力 (mA/V) およびデジタル出力
- レーザ機器クラス1および2
- スタンドアロン機器 – 外部増幅器不要
通過検出を含むRFIDリーダ/ライタによるUHF帯ICタグ識別
- アンテナとデータ処理はセンサに内蔵
- 最大10 mの読み取り範囲
- 上位制御システム、または直接クラウドに接続可能
- 方向と位置の検出
- SOPAS ETまたは統合型ウェブサーバによる設定
- SICK AppSpaceに対応
- IP67に準拠した頑強な構造
アクセスおよび車両乗入れ権限の分散型管理用ソフトウェア
- コピー防止されたmicroSDメモリカードからRFU62xまたはRFU63xに直接インストール
- 最大1,000個のICタグ (トランスポンダ) を管理
- RFIDリーダ/ライタRFU62xまたはRFU63xの分散型データベース
- 人物のアクセス権限および車両乗入れ権限の分散型管理
ミニ形状の最高の機能性
- EFIシステムネットワーク内でのみ使用可能 (例えば、セーフティコントローラFlexi Softまたはその他のセーフティレーザスキャナと共に)
- 超小型構造
- 2 mまたは3 mの防護フィールド検出距離
- スキャン角度 270°
- 最大16の切替可能なフィールドセット
- 手・足・身体を検出する選択可能な分解能
- セーフティコントローラFlexi Softを併用した拡張システムソリューション
経済的そして同時に高信頼性
- 超小型構造
- 1 m、2 mまたは3 mの防護フィールド検出距離
- スキャン角度 270°
- 1 フィールドセット
- 手・足・身体を検出する選択可能な分解能
- 垂直アプリケーション用の基準としての輪郭
- 外部機器監視 (EDM) 内蔵
- 容易に設定可能なフィールドと機能
プログラミング可能。低コスト。コンパクト。多面的。
- より幅広いワーキングレンジ: 0.05 m~最大25 m、開口角270°
- よりわずかな電力消費 (代表値: 4 W)
- 様々なアプリケーションに対応する高い柔軟性
- 自作アプリのプログラミングを助ける「Welcome App」
- Luaによる簡単なスクリプト作成とGitLabとGitHubにおけるコード例
無線データ通信 – 簡単で高速
- ISD400 Coreの場合のPROFIBUS DPインタフェース
- ISD400 Proの場合のプロトコルフリーのFast Ethernetインタフェース
- ISD400 Proのでの伝送速度100 Mbit/sのFast Ethernet
- 装置を開かずに行える接続と操作
- –40 °Cまで使用できるヒータ付きのバリエーション
RFIDを使用した大量のマテリアルフローの視覚的接触なしの対象物識別
- RFID ICタグを対象物に正しく割り当てるインテリジェントなアルゴリズム
- 近くにある他のRFID ICタグをフィルタで確実に除外
- モジュール構造
- 顧客の要件に合わせたデータ出力
- 対象物の方向と速度を検出
- 対象物フロー内の各RFID ICタグへの書込み
商用車向けアクティブ衝突警報によるドライバーアシスタンスシステム
- 視覚と音による警告
- 車両の輪郭と危険な物体を表示するタッチスクリーンディスプレイ
- 調整可能な安全距離と警告フィールド
- 全速度範囲でフル機能
- イベントログを介したフリート管理システムを可能にするオープンインタフェース
- 自己診断機能
プロセス監視および排出量監視用のカスタマイズされたガス分析
- 6個の異なる分析装置モジュール: DEFOR (NDUV、UVRAS)、MULTOR (NDIR)、OXOR-E (電気化学 2)、OXOR-P (常磁性 O2)、THERMOR (TC) およびUNOR (NDIR)
- 4種の筐体バージョン
- サンプルガスポンプおよび/または監視センサ付きガスモジュール
- 筐体バージョンにより簡単かつ迅速な分析システムへの取付
- ソフトウェアSOPAS ETによるEthernet経由のリモート診断