フィルタ:
667 ヒット数:
光学調節インジケータ付きの非常に短いグリッパのためのシリンダセンサ
- 空気圧グリッパおよびミニシュアシリンダのアプリケーション向けの超ショート筐体 (12.2 mm)
- Schunk、Zimmer、Festo、SMCなど一般的なすべてのC溝型スロットに適合
- 短く正確なスイッチングポイント、ストロークの小さいアプリケーションに理想的
- ドラッグチェーン対応ケーブル
- 保護等級IP68
- 黄色のLEDは光学調節インジケータおよびスイッチステータス表示灯として機能
- 緑色のLEDによるステータス表示灯
- IO-Linkおよび自動化機能
光学調節インジケータ付きのT溝用シリンダセンサ
- T溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダおよびダブテール溝付きシリンダにも使用可能
- センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付
- 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)
- 黄色のLEDは光学調節インジケータおよびスイッチステータス表示灯として機能
- 緑色のLEDによるステータス表示灯
- ショートストロークシリンダでの使用に適した非常に短いセンサ筐体
- 保護等級: IP 67、IP 68、IP 69K
- IO-Linkおよび自動化機能
酸素に対する優れた嗅覚
- 高性能なレーザ分光法 (TDLS) をベースとしたO2トランスミッタ
- 爆発性雰囲気における使用向け (FM、ATEX、IECEx認証)
- プロセスにて直接in-situ測定、またはガスセルによる抽出式 (オプション)
- 過酷な条件の産業アプリケーション向けに設計
- コンパクトなデザイン、非常に簡単な操作
- 長期安定性
- 可動部品なし
フレキシブルな設計のインテリジェントな万能型超音波センサ
- 最大5,000 mmまでの測定範囲
- 個別に調整可能な音波ビームと干渉エコー抑制
- IO-Linkによるプッシュプルデジタル出力ならびにアナログ出力
- ティーチインボタンならびに4つのLEDによる状態検知
- 回転式センサヘッドとプッシュロック取り付けコンセプト
- 統合された温度補正
- IO-Linkによる診断機能
対象物検出におけるエリート
- 技術: ClearSens、LineSpot、TwinEye、OptoFilter
- BluePilot: 光学的光軸調整補助装置、光学検出距離表示灯またはIO-Linkを搭載したプッシュターン要素による検出距離の設定
- ピンポイントLED: 光強度の高い赤色のLED投光
- Smart Sensor: センシングの拡張、IO-Link、診断、スマートタスク
- Vistal筐体: 高い耐薬品性、耐熱性および機械的堅牢性
低コストの検出ソリューション
- 最新のOES4-ASIC技術により卓越した光学性能と優れた外乱光耐性を実現
- 筐体形状: シリンダ形 (M18ねじ使用)、直方体形およびハイブリッド
- 多数の取付オプション
- プログラミング可能なスイッチング出力
- 保護クラスIIの電源ユニット不要
プロセス監視および排出量監視用のカスタマイズされたガス分析
- 様々な分析装置モジュールが入手可能: UNOR (NDIR)、MULTOR (NDIR)、OXOR-E (電気化学O2)、OXOR-P (常時性O2)、THERMOR (熱伝導率)
- 60以上の測定成分から選択可能
- 様々なアプリケーション分野に対応可能な各種の筐体バリエーション
- 1つの筐体に最大3つの分析装置モジュールが収納可能
動作半径180°のRFID監視付きセーフティロッキングデバイス
- 革新的なデザイン: 動作半径180°のオープンロックヘッド、丸みを帯びた筐体、明るいLED (三方向から視認可)
- コードレベルの高低を選択できるドアおよびロック監視装置用のPL e
- 保護等級IP67およびIP69K
- 高いロック力: 最大3150 N
- 柔軟なアクチュエータが高いオフセット許容誤差を提供
設定可能なスイッチングポイント2点を備えたT溝用シリンダセンサ
- T溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダおよびダブテール溝付きシリンダにも使用可能
- センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付
- ティーチインボタンにより2点のスイッチングポイントを簡単に設定可能
- 両方のスイッチングポイントをLEDで表示
- 最大検出範囲 50 mmストローク
シンプルで柔軟な検出
- 直観的な操作コンセプト
- 50 µsの高速応答時間
- ポテンショメータ、またはボタンやケーブルによるティーチインを介したスイッチング閾値設定
- 保護等級IP 66の優れた堅牢性
- PNP/NPN切替 (ティーチインバリエーション)
- 4桁のデジタル表示 (ティーチインバリエーション)
- 様々な取付コンセプト
- 異なる接続タイプを提供可能
2つのセンサヘッドを備えたT溝用シリンダセンサ
- 1つのオスコネクタに2つのMZT8センサヘッドが付いたT溝型スロットシリンダ用のセンサバリエーション
- センサは上からシリンダスロットに挿入
- 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)
- 耐熱温度 最高80 °C
- ショートストロークシリンダでの使用に適した非常に短いセンサ筐体
- 保護等級: IP68
未来に向けた安全性
- NFC診断およびスマートフォンアプリ
- IO-Link経由の診断および自動化
- Smart Box Detectionによるオブジェクトパターン認識
- 2信号ミューティング
- インテリジェントな背後存在検知
- すべての機能をソフトウェアなしで設定可能
- 低減された分解能: 1または2ビーム
- 各種保護等級のほか、爆発性雰囲気向けのバリエーション
移動型作業機械での使用に適した頑強なセンサ
- ネジサイズ: M12~M30
- 長い検出距離: 4 mm~20 mm
- 電気的仕様: DC3線式
- 保護等級: IP68、IP69K
- 周囲温度: –40 ℃~+100 ℃
- 頑強なステンレス筐体、プラスチック製の感知面
- ロードダンプ保護と100 V/mの高い電磁両立性
- E1型式認定
溶接領域での使用に適した減少因子1センサ
- 形状: M8~M30、40 x 40 mmおよび80 x 80 mm
- 長めの検出距離: 最大75 mm
- 電気仕様: DC3/4線式
- 保護等級: IP68
- 温度範囲: –30 ℃~+85 ℃
- シリンダ形状用のPTFEコーティング
- あらゆる金属に対して減少因子1
衛生領域および湿潤領域向けセンサ
- 形状: M8~M30
- 向上した検出距離: 2 mm~20 mm
- 電気仕様: DC3/4線式
- 保護等級: IP68、IP69K
- 温度範囲: –40 °C~+100 °C
- 食品に適したステンレススチール製筐体、プラスチック製感知面
- 視覚的調節インジケータ、IO-Link-ready
- 洗浄剤に対する耐性、Ecolabによる認定
簡単に実現する分散型のインテリジェンスとデジタルデータ処理
- バイナリスイッチングセンサを任意のIO-Linkマスタに簡単に接続可能
- 設定可能なポート6つそれぞれにバイナリ入出力が2つずつ備わっているため、最大12の標準入出力の接続が可能
- バイナリ入出力から構成される独立型センサシステムが、追加の制御装置なしでドラッグアンドドロップ式論理接続を介して素早く簡単にセットアップ可能
- 個々のセンサ信号を単一のIO-Linkメッセージにまとめることで、配線の手間と費用を低減
非常に優れた製品 – 80 GHzレーダによるバルク材のレベル測定
- 様々なアンテナを備えた80 GHzのフリービームレーダ
- 測定範囲: 最大120 m
- プロセス温度: −40 °C ... +200 °C
- プロセス圧力: −1 bar ... +20 bar
- プロセス接続: ねじ、フランジ、特殊なブラケット
- 筐体: プラスチック (IP66 / IP67) またはアルミニウム (IP66 / IP68)
- ディスプレイあり/なし、およびWPAN
- 認証: Ex d、Ex ia、Ex ta
IO-Linkマスタを上回る機能
- 4つの設定可能なIO-Linkマスタポート (標準E/AまたはIO-Link)
- 直感的なユーザインタフェースSOPAS ETからUSBまたはEthernetを介して簡単にパラメータを設定可能
- 「デュアルトーク」: 企業レベルからだけでなく、並行して産業用Ethernetからもセンサデータにアクセス可能
- ロジックエディタで複雑なアプリケーションタスクを解決
シリンダ型のM18筐体に収納されたレーザセンサ
- シリンダ型M18筐体のレーザ投光LED
- レーザ機器クラス1
- 迅速な応答時間
- 筐体は光軸方向によってストレートまたはアングル
- 耐久年数の長い金属製筐体
- 保護等級 IP67
- 小さな対象物検出向けの視認性の高い小さな光軸スポット
傾斜測定用の頑強なオールラウンダー
- 最大360° (1軸) または最大± 90° (2軸) の測定範囲
- 摩耗のないMEMS技術により、高い精度と信号品質を実現
- 最大± 0.1°の測定正確度
- アナログインタフェース: 0 V ~ 10 V、4 mA ~ 20 mA
- 保護等級: IP66、IP68、IP69K
- 組み込み時にゼロ設定可能なプリセット機能
- プログラミング可能なバリエーション
他の機器が技術的な限界に達するあらゆる場所で活躍します。
- 速度と位置を非接触かつベアリングフリーで測定
- 1回転あたり最大12.672測定ステップの分解能
- 最大± 0.05°の測定正確度
- ホローシャフト直径30 mm~500 mm用
- 過酷な環境条件下でも安定
- 拡張された銘板付きのHIPERFACE®インタフェース
- 内部および外部ロータモータ用
頑強なセーフティレーザスキャナ – 極めてインテリジェント
- 革新的なスキャン技術safeHDDM®
- Ethernetインタフェース経由で高精度の測定データを提供
- 防護フィールド検出距離: 最大9 m、スキャン角度: 275°
- 最大128の自由に設定可能なフィールドおよび最大8つの同時防護フィールド
- 標準化された通信インタフェース
- 設定メモリ付きのシステムプラグ