フィルタ:
667 ヒット数:
湿った煙道ガスにおける確実な粉塵測定
- ごく低度から中度の粉塵濃度用
- ガス採取とガス還流をひとつのプローブに統合
- 汚染監視
- ゼロ点および基準点の自動点検
- 簡単なパラメータ化および快適な操作 – オプションとしてリモート表示からも設定・操作可能
- メンテナンスの必要性を早期検出する統合型システム監視
費用対効果に優れたT溝用シリンダセンサ
- T溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダおよびダブテール溝付きシリンダにも使用可能
- センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付
- 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)
- スイッチング状態の表示用のLED
- 保護等級: IP 67
T溝用リード接点型シリンダセンサ
- T溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダおよびダブテール溝付きシリンダにも使用可能
- センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付
- 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)
- スイッチング状態の表示用のLED (タイプに応じる)
- 保護等級: IP 67
- 供給電圧230 Vまで
トラックガイド式小型車向けの世界的に革新的なセーフティソリューション
- 安全なソリッドステート技術を搭載した世界初のLiDARマルチビームスキャナ
- トラックガイド式無人搬送カートのニーズに完璧に合わせた設計: PL c、検出距離1.1 m、スキャン角度150°
- コンパクト – 高さはわずか43 mm
- Safety AssistantアプリとSafety Designerソフトウェアによって設定するための診断データとクローン機能
世界トップクラスの検出距離と性能
- 応答時間は16 μsまで選択可能
- 最大検出距離 20 m (透過システム); 1400 mm (近接システム)
- 耐干渉性、バス対応
- 2 x 4桁のデジタル表示
- 設定可能なヒステリシス
- 回転可能なディスプレイ
- 高分解能の信号処理
- プログラミング可能な時間段階
フレキシブル、スマート、コンパクト 数多くの適用分野に適したエンコーダ
- 36 mmアブソリュートエンコーダ 最大26ビット(シングルターン: 14ビット、マルチターン: 12ビット)
- フェイスマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインドホローシャフト
- 回転可能なオスコネクタまたはケーブル接続部
- パラメータ設定可能なIO-Link/CANopen/SAE J1939/SSIインタフェース
- 診断機能
- ステンレススチール設計 (Inoxバージョン)
- 保護等級 最大IP67またはIP69K
移動型および据付型アプリケーション向けの安全関連センサ
- 幅広い検出距離: 0.05 m~最大25 mまで
- ISO 13849に準拠して認証済み
- わずかな電力消費 (代表値: 4 W、最大: 16 W)
- USBインタフェース経由で即座にコミッショニングおよび設定可能
- インテリジェントなフィールド評価および測定出力を組み合わせた通信インタフェース
煙道ガス監視を行う実績ある測定技術
- 最大10種のIR成分およびO2とTOCの測定
- ホットウェット吸引式測定テクノロジー
- エジェクタポンプによる消耗部品のないガスフロー
- 内蔵校正セルによるスパン点監視
- 認証されたデジタルModbus®インタフェース
- プラットフォームに依存しない機器制御用ウェブサーバ
- HClおよびNHでは乾性テストガスを使用3
- ATEXゾーン2、IIC T3 gbに対応した等級分類
屋外における自動化に適したセーフティレーザスキャナ
- 屋内と屋外における人員保護用のISO 13849とIEC 62998に準拠した認証取得済み
- スキャン技術outdoor safeHDDM®
- 優れたパフォーマンスを保証するモジュール式アクセサリ
- 最大128の自由に設定可能なフィールド
- Safety Designerとモニタリングアプリによる診断
- AGV Dynamic Weather Assistを使用した速度調整
過酷な環境条件における使用向けのコンパクトな長方形状
- 形状: 40 mm x 40 mm
- 向上した検出距離: 20 mm~40 mm
- 電気仕様: DC3/4線式
- 保護等級: IP68、IP69K
- 温度範囲: –25 °C~+85 °C
- プラスチック製筐体
- プッシュロック取付システム
- センサヘッドを5方向に旋回可能
長さ/幅/高さ測定は柔軟に使用可能
- 光軸ピッチ: 2.5 mm、5 mm、10 mm、20 mm、25 mm、30 mm、50 mm
- 動作範囲 12 m
- 機能: クロスビーム測定、4 x ゾーン測定、高速スキャン、透明モード
- インタフェース: PNP、アナログ、RS485、IO-Link、PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT®、EtherNet/IPTM、CANopen
- 安定したスイッチング閾値の太陽光耐性モード
過酷な環境での危険エリア監視に適した確実なレーダシステム
- 評価ユニットと最大6台のセンサ
- 防護フィールド: 最大検出距離9 m、柔軟に調整可能な開口角
- 砂塵、木屑、火花飛散やプラスチック粒子に対する高い耐性
- 保護クラスIP67; –40 °C~+60 °Cで動作
- 汚れに対する高い耐性
- ソフトウェアによる簡単な設定
天然ガス分配における取引用計量器
- 最新技術: 超音波
- 診断および恒久的な機能点検
- 可動部品を使用していないため頑強かつ高信頼性
- 交換可能なカートリッジ
- ストレートな入口/出口セクションが不要
- 過負荷耐性あり
- オプションとして統合された容量補正/データ登録
- バッテリーまたは本質安全な電源供給
信頼性の高い道路トンネル内の早期火災検知
- 光散乱測定原理による視認性測定 (K値)
- 高い可用性、可動部品なし
- すばやく確実な煙検出
- ソフトウェアはEN 61508 (SIL1) に従って開発
- 低い誤警報率
- 頑強なステンレス筐体、保護等級IP 6K9K
- 統合ヒータによる霧抑制 (オプション)
小型設計のモジュール式ワイヤエンコーダ
- 測定長さ: 1.25 m ... 10 m
- 豊富なインタフェース/測定長さを備えたモジュール式測定システム
- 測定ドラムにスプリングを組み込んだ非常に小型でスリムな筐体 (55 mm ... 190 mm)
- 軽量でありながら、耐衝撃性と耐熱性に優れたプラスチック製筐体
- エンコーダのティーチイン機能付きアナログインタフェース
要件の高いアプリケーション向けのプログラミング可能な高分解能エンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大65,536 (16ビット)
- 筐体直径: 60 mm
- ソリッドシャフト、ブラインドホローシャフト、スルーホローシャフト
- 保護等級: IP65 / IP67
- 通信インタフェース: TTL RS 422、HTL Push Pull、Sin/Cos
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、M23オスコネクタまたは汎用ケーブル
- プログラミング可能、コンパクトな奥行、リモートゼロセット可能
確実な3D環境認識で広がる新次元
- パフォーマンスレベルcの3Dタイムオブフライトカメラ
- 最大4 mの防護フィールド検出距離
- 2つの同時防護フィールドと8つのモニタリングケース
- ギガビットイーサネット経由の測定データ出力
- コンパクトで耐衝撃性・耐振動性の高い設計、保護等級IP65およびIP67
- 定評のある直感的に操作可能な設定ソフトウェアSafety Designer
経済的なソリューション向けのスリムでコンパクトなインクリメンタルエンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大1,024
- 筐体直径: 40 mm
- ソリッドシャフトおよびブラインドホローシャフト
- 保護等級: IP50 (シャフト)
- 通信インタフェース: TTL/RS-422、HTL/Push Pull、Open Collector
- 接続タイプ: ケーブル
- スリムでコンパクトな設計
位置監視用の直方体形状の小型の誘導型セーフティスイッチ
- 直方体形状: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- 応答範囲: 4 mm
- OSSD安全出力 2点
- 保護等級: IP67
- 温度範囲: –25 °C~70 °C
- 頑強なVISTAL®筐体
- 最大パフォーマンスレベル PL d (EN ISO 13849)
- 接続バリエーション: M8オスコネクタ、ケーブルまたはM12オスコネクタ付きケーブル
位置監視用のシリンダ形状の誘導型セーフティスイッチ
- 形状: M12~M30
- 向上した応答範囲: 4 mm~15 mm
- OSSD安全出力 2点
- 保護等級: IP67
- 温度範囲: –25 °C~70 °C
- ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
- 最大パフォーマンスレベル PL d (EN ISO 13849)
- 接続バリエーション: M12オスコネクタ、ケーブルまたはM12オスコネクタ付きケーブル
安定性の高い汎用型インクリメンタルエンコーダ
- 1回転あたりのパルス数: 最大10,000
- 筐体直径: 60 mm
- ソリッドシャフト、ブラインドホローシャフト、スルーホローシャフト
- 保護等級: IP67、IP69K
- 通信インタフェース: TTL/RS-422、HTL/Push Pull、汎用インタフェース (TTL、HTL)
- 接続タイプ: M12/M23オスコネクタ、ケーブル、M12/M23オスコネクタ付きケーブル
- ステンレス鋼製またはアルミニウム製の筐体
トンネル内の空気質測定を最先端に
- 光散乱測定原理による視認性測定 (K値)
- EN 50545に従った電気化学センサによるCO測定およびNO測定
- ソフトウェアはEN 61508 (SIL1) に従って開発
- 高信頼性、可動部品なし
- 視認性測定と2種の異なるガス測定の組み合わせ
- 頑強なステンレス筐体、保護等級IP 6K9K
- 統合ヒータによる霧補正 (オプション)
防爆領域向けのT溝用シリンダセンサ
- T溝スロット型のすべての一般的なシリンダ、リニアスライドおよびグリッパに使用可能、アダプタ使用により丸型シリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダおよびダブテール溝付きシリンダにも使用可能
- センサを上方からスロットに挿入するだけの簡単で迅速な取付
- 複数の種類を組み合わせた固定ネジ (六角穴付きネジとマイナスネジ)
- これらのバリエーションは、ATEXカテゴリ1 D、1 Gおよび3 D、3 Gに適合
- ショートストロークシリンダでの使用に適した非常に短いセンサ筐体
- 保護等級: IP 67
インテリジェントな測定。コスト削減。
- 独立した測定装置 — 制御ユニットMCU搭載/非搭載
- ゼロ点および基準点の自動モニタリング
- オプションでパージ用空気ユニット搭載可
- ダクト側に設置
- 頑強でコンパクトな構造
- ダクト内に可動部品なし