SICK riceve la medaglia di platino EcoVadis: il massimo riconoscimento per la Responsabilità Sociale d'Impresa

7-ott-2024

EcoVadis classifica la gestione della sostenibilità di SICK tra i top 1% a livello globale

 
Vimodrone, 1° ottobre 2024 – SICK, fornitore mondiale di soluzioni di automazione, ha ricevuto la medaglia di platino nel ranking di sostenibilità EcoVadis. Questo colloca SICK tra i migliori 1% di oltre 130.000 aziende valutate negli ultimi 12 mesi. EcoVadis è uno dei principali fornitori di valutazioni nel campo della CSR (Corporate Social Responsibility) e si concentra su una revisione e valutazione trasparenti e indipendenti della gestione della sostenibilità delle aziende partecipanti.
 
SICK ha ottenuto 86 punti su 100 nella valutazione di sostenibilità EcoVadis e, con la medaglia di platino, si posiziona tra i top 1% di tutte le aziende valutate a livello mondiale. Ogni anno, un totale di 21 criteri di sostenibilità vengono esaminati in quattro aree chiave: Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica e Approvvigionamento Sostenibile. Con un miglioramento del 36% rispetto all’anno precedente, SICK ha incrementato notevolmente il suo punteggio, passando da argento a platino. Le categorie “Ambiente” e “Lavoro e Diritti Umani” hanno ottenuto un punteggio particolarmente elevato con 90 punti su 100. SICK ha inoltre migliorato il suo punteggio a 80 punti nelle categorie “Etica” e “Approvvigionamento Sostenibile”. SICK partecipa alle valutazioni EcoVadis ogni anno dal 2013, ed il conseguimento della medaglia di platino conferma il suo impegno per incrementare una strategia aziendale sostenibile, efficace e mirata.
 
Per SICK, lo sviluppo continuo nella sostenibilità ambientale, sociale e nella governance è di fondamentale importanza. Attraverso audit interni, certificazioni ambientali, climatiche e di sicurezza sul lavoro internazionali, così come le valutazioni annuali di EcoVadis, l'azienda si assicura che vengano fissati obiettivi di sostenibilità ambiziosi, le misurazioni siano verificate e le valutazioni dei rischi siano condotte in modo rigoroso.
 
I clienti di tutto il mondo beneficiano della trasparenza ESG
 
“Siamo molto soddisfatti del riconoscimento di platino ricevuto da EcoVadis. Questo premio dimostra che siamo impegnati in una rendicontazione trasparente sulla sostenibilità, ci assumiamo la responsabilità delle nostre azioni aziendali e facciamo progressi significativi nell’attuazione della nostra strategia ESG”, afferma Nicole Kurek, membro dell’Executive Board responsabile per People & Culture in SICK. “Per i nostri clienti in tutto il mondo, la valutazione EcoVadis è un fattore importante per garantire fiducia nella gestione della sostenibilità della nostra azienda e nelle nostre soluzioni di automazione, e per utilizzare queste ultime al fine di raggiungere a loro volta gli obiettivi di sostenibilità.”
 
SICK ha come obiettivo lo sviluppo continuo nell’ambito della sostenibilità. Pertanto, i risultati della valutazione EcoVadis vengono utilizzati per identificare e implementare i miglioramenti, contribuendo sempre di più ad un futuro sostenibile.
 
Informazioni su EcoVadis
 
Le valutazioni di sostenibilità EcoVadis si basano su standard internazionali di sostenibilità, come i dieci principi del UN Global Compact, le convenzioni del International Labour Organization (ILO), gli standard del Global Reporting Initiative (GRI) e la norma ISO 26000. Le valutazioni forniscono un'analisi solida delle performance aziendali e consentono la creazione di piani d'azione pratici per miglioramenti continui.

IMMAGINE 1 

SICK riceve la medaglia di platino nella valutazione di sostenibilità EcoVadis, posizionandosi tra i top 1% di tutte le aziende valutate a livello mondiale.

IMMAGINE 2

Nicole Kurek, membro dell’Executive Board responsabile per People & Culture presso SICK.

PDF

SICK riceve la medaglia di platino EcoVadis: il massimo riconoscimento per la Responsabilità Sociale d'Impresa