Asset Analytics или ERP-приложение? Возможно и то, и другое!
Сами по себе данные систем LOCU и TDC-E, а также данные со вспомогательных сенсорных технологий не создают добавленной стоимости, однако они являются основой, на которой решения для локализации активов могут создавать добавленную стоимость. Для этого данные местоположения и времени от всех задействованных систем локализации должны быть объединены с помощью подходящих программных алгоритмов и мощного связующего программного обеспечения, а также интерпретированы как информация. С этой целью компания SICK разработала платформу визуализации и анализа Asset Analytics. Наряду с наглядным представлением данных о положении, состоянии и других данных датчиков в режиме реального времени она используется в основном для обработки записанных данных. В результате этого Asset Analytics позволяет, к примеру, отображать профили перемещения, анализировать время транспортировки и простоев, а также определять потенциал оптимизации логистических процессов. Кроме того, в этом инструменте анализа можно настроить индивидуальное управление событиями. Это позволяет автоматически запускать настраиваемые пользователем действия, такие как уведомления по SMS или электронной почте. Примером этого является локализация объектов в ранее определённых зонах, таких как рабочие места приемки или линии отгрузки, которые разрешены только для определённых объектов или в которых должны выполняться определённые действия, например, резервирование товаров и промежуточная обработка в ERP-системе.
Наряду с собственными функциями визуализации и анализа Asset Analytics предлагает и открытые интерфейсы, которые позволяют использовать как необработанные, так и предварительно обработанные данные в общекорпоративной цепочке поставок, при управлении активами и в облачных приложениях. Благодаря такому взаимодействию данные локализации также могут использоваться на уровне системы планирования ресурсов предприятия (ERP) и системы управления производственными процессами (MES) для лучшего понимания материальных потоков, например, для оценки времени транзита между источниками и стоками, а также для оптимизации цепочки поставок.