Сетевой завод является обязательным условием для «Индустрии 4.0». Каждый сенсор, каждая машина и все вовлечённые люди в любое время могут общаться между собой и друг с другом. Но этот обмен информацией не заканчивается у заводских ворот. Взаимодействие между периферией и облаком позволяет управлять производством и данными даже извне и вовне. Таким образом, это интенсивное сотрудничество между технологией и человеком делает процесс более прозрачным, продуктивным и прибыльным.
Прозрачные производственные и логистические процессы
Всегда в курсе, что, где, когда и как происходит. Всегда под контролем: прозрачность позволяет от А до Я, в режиме реального времени отслеживать и влиять на весь процесс производства или поставки.
Большее прозрачности процессов
Динамичное и гибкое производство
Прогрессивная автоматизация способствует гибкому производству и очень небольшим объёмам партий. Пожелания клиентов в центре внимания Размер партии в 1 штуку больше не является дорогостоящей сложностью, а повседневным успешным бизнесом.
Динамичное и гибкое производство
Автоматизация обеспечения качества
Улучшенные вычислительные возможности также изменяют визуальные способности решений на основе камеры для обеспечения качества и управления производством на основе датчиков.
Автоматизация обеспечения качества
Мобильные платформы как часть сетевого завода
Мобильные системы все больше интегрируются в производственную цепочку. Автоматически управляемые транспортные средства любых размеров оказывают поддержку при оказании транспортных услуг и в службах организации перевозок – практически в любой промышленной среде безопасно и без аварий.
Интеллектуальные датчики для взаимодействия человека и робота
Препятствия исчезают. Настоящее взаимодействие человека и робота означает больше, чем сотрудничество и сосуществование. Человек и машина делят между собой одно и то же рабочее пространство без физической защиты и работают рука об руку без аварий.
![](https://cdn.sick.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)
У вас есть вопросы?
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD 4.0 NOW – SENSOR INTELLIGENCE IN THE HERE AND NOW
специальная информация