進階搜尋:
667結果:
小巧、簡便、快速、堅固
- 灰階解析度高
- 透過極大的動態範圍,在閃光材質中實現可靠的對比度識別
- 同產品系列的靜態與動態教導(教導設定)
- 開關頻率:高達15 kHz
- 檢測範圍:紅黃藍三色與白色LED為12.5 mm,作為雷射產品系列可達250 mm
- IO-Link介面
提供前向光散射量測的蘭茲式裝置
- 從一側安裝
- 適合於很低到中等的粉塵含量
- 零點與參考點的自動檢查
- 髒污報警
- 可購買適合於腐蝕性氣體的Hastelloy量測探針
- 適合於中小型管道直徑
- 適合於防爆危險區2/22或1/21的裝置規格
具備自我校準功能且通過適用性試驗的透射儀
- 用於投光-受光元件與反射元件的內建髒汙報警功能
- 光學組件的自動自我校準功能
- 零點與參考點的自動檢查
- 適合於中高粉塵含量
- 適合於中長測量距離
將馬達回授系統升級為數位化裝置
- 輸出處的介面:HIPERFACE DSL®
- 電源電壓:7 V DC ... 12 V DC
- 工作溫度:−30 °C ... +115 °C
- IP等級:IP00
- 輸入公接頭:公接頭,8-Pin
- 輸出公接頭:公接頭,4-Pin
- 用於外部溫度公接頭的額外輸入
潔淨的解決方案
- 符合衛生等級應用需求的料位量測
- 可手動縮短的桿式探頭,長度可縮短至4,000 mm,Ra ≤ 0.8 µm(可選Ra ≤ 0.4 µm)
- 工藝溫度高達180 °C,工藝壓力高達16 bar
- 可耐CIP-/SIP能力
- IP等級高(IP 67與IP 69)
- 符合衛生等級的可更換式接續牙口
- 3合1顯示器:顯示設備狀態、類比輸出與二進位開關輸出等資訊於畫面中
- 帶接續牙口的遠端電子裝置,可高壓滅菌
- IO-Link 1.1
透過檢測彩帶與二維條碼實現靈活的軌跡導引與柵格定位
- 檢測彩帶與二維條碼
- 160 x 120 mm的視野能夠同時檢測多個條碼或三條直線
- 持續檢測x、y、z坐標與角度
- 堅固的外殼:IP65,鋅壓鑄材質
- 轉彎半徑小,≥ 0.5 m
配備磁性鎖的RFID安全開關,用於流程保護
- 含低或高編碼等級的促動器
- 磁性鎖緊力:500 N,保持力:25 N
- PL e,類別4 (EN ISO 13849),SIL 3 (EN 61508),適用於門監控
- 偏置容差:± 5 mm
- IP等級:IP67
- 標準化或整合式安裝
- 帶有雙M12插頭的產品系列確保輕鬆串聯
安全提升效率
- Smart Sensor:經由IO-Link或NFC和SICK Safety Assistant App的診斷資料
- 精巧外殼、標準化連接技術、相容配件
- 附狀態LED的整合式校準輔助工具直接位於裝置上
- 無需軟體即可配置所有功能
- 用於爆炸性環境以及IP69K等級的產品系列
安全可控——精巧、簡便且高效
- 配備模組化硬體平臺的軟體可程式化安全控制器
- 功率強大的Safety-over-EtherCAT®底板匯流排
- 用戶友好型外殼、結構型式細長
- 直觀的配置軟體Safety Designer
- 在常見匯流排系統中進行資料通訊
- 利用Flexi Loop進行安全感測器串接
大方型外殼,適用於工業環境
- 結構:80 mm x 80 mm
- 提升的檢測範圍:50 mm ~ 60 mm
- 電氣規格:DC 3/4導線或AC/DC 2導線
- IP等級:IP65或IP67
- 溫度範圍:–25 °C ~ +80 °C
- 塑膠外殼
- 常開/常閉功能可程式設計
- 可透過調整旋鈕調節檢測範圍
靈活的機器安全性適合2類應用
- BluePilot:光學校準輔助工具
- Smart Sensor:藉助IO-Link高效通訊
- 極其堅固的VISTAL®外殼
- IP等級:IP66、IP67與IP69K
- 典型檢測範圍高達50 m
- 光類型:紅外光與可見紅光
- 標準化連接與安裝支架系統
- 2類,PL c,SIL1
靈活的機器安全性適合2類應用
- BluePilot:光學校準輔助工具
- Smart Sensor:藉助IO-Link高效通訊
- 極其堅固的VISTAL®外殼
- IP等級:IP66、IP67與IP69K
- 典型檢測範圍高達20 m
- 光類型:紅外光與可見紅光
- 標準化連接與安裝支架系統
- 2類,PL c,SIL1
用於非接觸式門監控的小型磁性安全開關
- 反應範圍長達7 mm
- 2或3個接點
- 效能等級高達PL e(EN ISO 13849)
- 感測器附有插頭或連接電纜線
- 與Flexi Loop相容的M12插頭(依產品型號而定)
用於非接觸式門監控的緊凑型磁性安全開關
- 反應範圍長達9 mm
- 2或3個接點
- 效能等級高達PL e(EN ISO 13849)
- 感測器附有插頭或連接電纜線
- LED狀態指示燈 (RE27)
- 與Flexi Loop相容的M12插頭(依產品型號而定)
運用智慧型診斷功能進行貿易交接天然氣量測
- 人性化的產品系列
- 自動修正壓力與溫度影響
- 可在所有運行條件下使用
- PowerIn Technology™保障安全的備用運行
- 使用i-diagnostics™的智慧型應用診斷
- 可透過連接即用技術擴展流量計算器
- 天然氣中含氫量高達30%時具有量測能力
- H2含量定量檢測的天然氣品質指標
SICK最小的安全區域雷射掃描器——極其堅固,高度精確
- 高度僅80 mm
- 憑藉safeHDDM®掃描技術對光線、灰塵與污垢具有極強的耐抗性
- 透過Ethernet介面提供高度精確的量測資料
- 防護區域範圍:3 m,掃描角度:275°
- 多達128個可自由配置的區域
- 標準化通訊介面
- 附配置儲存器的系統插頭
小方型外殼,適用於工業環境
- 結構:10 mm x 16 mm x 28 mm或12 mm x 26 mm x 40 mm
- 提升的檢測範圍:2 mm ~ 8 mm
- 電氣規格:DC 3/4導線
- IP等級:IP68
- 溫度範圍:–25 °C ~ +75 °C
- 堅固的VISTAL®-外殼
- 小型結構,帶270°開關狀態顯示
檢測運動。無需接觸。
- 非接觸式量測速度、長度和位置,無需磁性尺
- 相容於多種材料、顏色和表面
- 非常高的量測準確度與重複精度
- 雷射等級1
- 設計堅固,尺寸精巧,重量輕
- TTL或HTL介面
- 診斷與參數設定功能
細長、智慧、可直觀操作——標籤辨識通用解決方案
- 外殼小,底邊特別細長(高5.5 mm)
- 檢測衆多標籤與薄膜——包括透明材質
- 記錄尺寸大於1 mm的標籤間距
- 顯示幕可顯示教導設定品質與功能保護
- 智慧型感測器附整合式IO-Link介面
細長的方型外殼,適合用於工業環境
- 結構:5 mm x 5 mm x 25 mm或8 mm x 8 mm x 40 mm
- 提升的檢測範圍:0.8 mm ~ 4 mm
- 電氣規格:DC 3導線
- IP等級:IP67或IP68
- 溫度範圍:–25 °C ~ +75 °C
- 堅固的VISTAL®-外殼
- 細長的結構,帶270°開關狀態顯示
方型迷你感測器,適用於工業環境
- 結構:8 mm x 16 mm x 4 mm或10 mm x 30 mm x 6 mm
- 提升的檢測範圍:1.5 ~ 3 mm
- 電氣規格:DC 3導線
- IP等級:IP67
- 溫度範圍:–20 °C ~ +70 °C
- 塑膠外殼
- 扁平、節省空間的輕型結構