進階搜尋:
668結果:
安全、簡單、靈活:功能安全的編碼器
- 功能安全技術編碼器:SIL2 (IEC 61508),SILCL2 (EN 62061),PL d (EN ISO 13849)
- 電氣介面:4.5 V ... 32 V,Sin/Cos 1 VSS, 1024週期
- 夾緊法蘭或伺服法蘭、半中空軸或全中空軸(帶滑鍵槽的安裝選項)
- 通用電纜出線,M23或M12公接頭,軸向或徑向
- 防護等級:IP65
- 工作溫度範圍:–30 °C ... +95 °C (取決於型號)
簡單而可靠的邊緣檢測
- 有寬度30 mm和60mm的叉子可用
- 0.01-0.02 mm的高解析度及0.1 mm的重複精度
- 簡單適配IO-Link
- 可切換類比輸出區間為電流 (4–20 mA) 和電壓 (0–10 V)
- 三枚LED用於視覺化顯示叉子中軌道材料的位置
- 穩定耐磨的金屬外殼
煙氣中汞量的高效量測
- 直接在熱轉換器內準確量測「總汞量」(已獲專利)
- 無需試劑的量測工作
- 利用噴射泵幾乎無磨損輸送樣品氣體-沒有移動部件
- 整合調整吸收池,自動進行漂移檢查
- 透過內置的檢驗氣體發生器(選配)自動調整整個系統
- 整個系統採用模組化結構
用於工業環境的經濟標準
- 結構:M8 ~ M30
- 提升的檢測範圍:1.5 mm ~ 38 mm
- 電氣規格:DC 3/4導線、DC 2導線
- IP等級:IP67
- 溫度範圍:–25 °C ~ +75 °C
- 鍍鎳黃銅外殼,塑膠制感測面
快速直接量測腐蝕性氣體,也適合於爆炸危險區域
- 直接、快速的現場量測
- 無需氣體取樣、氣體運送、氣體處理
- 可同時量測多達四個變量,以及流程溫度與壓力
- DOAS分析法
- 多個相互獨立的量測範圍,並且量測準確度保持不變
- 無需檢驗氣體的自動自測試功能(QAL3)
- 適合於防爆危險區2的正壓外殼规格
適合諸多檢測與量測任務——極緊凑外殼內的光柵
- 外殼尺寸:12 mm x 24 mm,檢測高度:100 mm至2,400 mm
- 狹長與扁平的外殼類型
- 交叉光束功能:最多9條光束
- 自有光柵ASIC晶片(專用集成電路),因而反應時間較短
- 檢測、分類與量測功能以及智慧任務
- 詳細的診斷資訊
- IO-Link-COM3介面
用於C型槽的定位感測器
- 定位感測器可直接安裝在夾爪或氣動缸的C型槽內
- 量測範圍為25 mm至200 mm的感測器類型
- 類比輸出(針對電流或電壓)、開關輸出與IO-Link
- 使用轉接器可安裝至其他結構的氣缸(例如圓形氣缸)
易於安裝與操作。適合諸多應用的直接反射式光電感測器。
- 觸摸顯示幕操作簡單,使用者介面非常直觀
- 具有高解析度受光行的精確的雷射三角量測感測器
- 降低產品可變性,從而最大程度節省購買、管理、倉儲、培訓及維護所耗費的精力
- 不鏽鋼材質V4A (316L)的堅固外殼,IP等級IP69k
- 「Speed」、「Standard」及「Precision」多模式功能及前景與背景遮蔽功能的功能原理
- 標準化安裝、預配置設定及多個教導設定選項,確保輕松整合感測器
- 可選防篡改保護:使用者介面的鎖定功能
針對高要求檢測任務的智慧型解決方案
- 反應時間低至16 µs
- 檢測範圍可達20 m(對照式光電感測器系統)或可達1.4 m(直接反射式光電感測器系統)
- IP等級IP54
- OLED顯示螢幕包含多種語言的文字顯示
- 帶有IO-Link的獨立版本
- 診斷功能與智慧任務
- 可調遲滯與持續的門檻值調校
- 匯流排規格可用
適合揚塵環境下、檢測範圍大的應用的可靠感測器
- 附加的正面LED提供了關於受光狀態的資訊
- 檢測範圍較大,功能保護強
- M12公接頭、電纜線與連接腔
- DC與AC/DC電源電壓
- 工作溫度範圍從-30 °C至+60 °C
- 可選延時
實現高操作便捷度的安全繼電器
- 智慧且便於使用的外殼功能
- 採用細長型設計,安裝寬度最低18 mm
- 反應時間短,低於10 ms(視型號而定)
- 狀態LED與診斷介面
- 可提供通用型及利用Flexi Loop進行安全感測器串接的產品系列
具有堅固的金屬外殼,針對高要求檢測任務發揮強勁效能
- 精確的自動校準透鏡
- 光源:雷射、PinPoint LED針點式光點,紅外光
- 多模式功能
- 缐型光點用於檢測穿孔物體
- ApplicationSelect模式可用
- IO-Link與BluePilot用於參數設定
- 藉由IO-Link的診斷功能
- 堅固的鋅壓鑄材質金屬外殼
以最高精度量測幅寬
- 量測準確度:± 0.3 mm
- 解析度:0.1 mm
- 量測區域:3,150 mm(以150 mm的增幅)
- 反應時間:32 μs(從光束到光束)
- 介面:3個輸出信號切換裝置、類比介面、IO-Link、RS-485、PROFINET、EtherCAT®和EtherNet/IP™
- 工作範圍2,500 mm
- 介面輸出:10個邊緣,包含5個幅寬和5個中間位置
具有精確開關點的T型槽用氣壓缸感測器
- 可用於所有配有T型槽的常見氣缸、直線導軌和夾爪中,以及藉助轉接器用於圓形、拉杆型、方杆型氣缸和配有燕尾槽的氣缸中
- 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝
- 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)
- 高溫規格:耐熱度高達 100 °C
- 極短的感測器外殼用於短行程氣缸
- 防護等級:IP 67、IP 68、IP 69K
具有工業物聯網功能的通用型IO-Link Master
- 8個IO-Link埠(M12;5-Pin;A型編碼;A/B級)
- 針對US與UA的電流負載能力高達16 A,每個埠最大4 A
- 堅固的IP67外殼
- 工作溫度-30 °C ... +70 °C
- PROFINET、EtherNet/IP及EtherCAT可用
- 可使用REST API、MQTT、OPC UA等工業物聯網協定
- 旋轉編碼開關用於IP定址
用於沖洗區域的圓柱形光電感測器(配有觸摸式教導)
- M18不鏽鋼外殼的圓柱形光電感測器,防護等級為IP 69K
- 具備所有通用的清潔劑抗性,由獨立機構認證
- 擴寬的溫度範圍:+85 °C(長期),+100 °C(15分鐘,短期)
- 用於調節的觸摸式教導功能
- 所有材料(包括外殼、LED與透鏡)均具備化學抗性
- 按照DIN40050標準的IP69k與IP68防護等級
- 雷射蝕刻的部件編號
- 由ECOLAB與JohnsonDiversey機構認證
串聯中的靈活高效的檢測系統
- 針對多達60臺感測器輕鬆佈線
- 循序計時防止相互干擾
- 自由佈置各種感測器技術
- 可選購不同電纜線長度的感測器
- 在系統中進行感測器資料評估或直接傳輸原始資料
- 診斷功能確保流程穩定性
利用可靠的FTIR量測技術讓一切盡在掌控
- 通過適用性試驗的較小HF量測範圍:0 ... 3 mg/m³
- 自動光譜調整AutoVAL,確保量測值可靠
- 透過觸控螢幕操作
- 利用沒有移動部件的噴射器輸送樣品氣體
- 通過符合EN15267標準的適用性試驗
- 透過SOPAS ET軟體進行遠端控制與遠端診斷
- 分析儀的自動調整
- 取樣元件的自動反吹與過濾器清潔
以最快速度量測線性直接驅動裝置
- 線性直接驅動裝置的絕對值型量測系統
- 量測長度:可達16,384 mm
- 移動速度高:高達10 m/s
- 狀態LED
- 非接觸式量測系統;與磁帶的讀取距離:可達0.8 mm
- 電子型號銘牌
- 藉助HIPERFACE DSL®介面,ETL70採用單線技術
- STL70附HIPERFACE®介面
輕鬆可靠地識別雙層膜
- 結構:M8與M12
- 識別金屬塗覆的雙層膜
- 電氣規格:DC,4導體
- 溫度範圍:–25 °C 至 +70 °C
- IP等级:IP68
- 檢測不受夾爪位置影響
- 藉由電纜線的教導設定或IO-Link
顯而易見的監測壓力
- 大尺寸顯示幕可顯示系統壓力、開關狀態與開關點
- 三個大按鍵,直觀的功能表引導設定
- 相對壓力的量測範圍(真空與過壓)
- 兩個相互獨立的開關輸出,可選類比輸出
- 可安裝在導軌上、牆面或配電盤內
- 洩漏監測產品系列
- IO-Link
對石油與天然氣輸送系統、煉油廠及化工企業的火炬氣設備進行可靠的氣體流量量測。
- 即使氣體流速高、氣體混合物多變,也能可靠量測
- 採用ASC技術,針對高流速專門擴大量測範圍
- 無需另加氣體分析儀,直接計算質量流量
- 直覺式軟體FLOWgateTM實現調試、運作與診斷
- I-diagnosticsTM:自我監控功能、自我檢測與預測性維護
- 個人化評估具體應用,量身打造量測效能