進階搜尋:
668結果:
具有光學調整指示器的夾爪用極短型氣壓缸感測器
- 超短外殼 (12.2 mm) 適合氣動夾爪與迷你氣壓缸中的應用
- 適合所有通用的C型槽,例如產自Schunk、Zimmer、Festo或SMC
- 短小精確的開關點,理想適用於短衝程應用
- 適用於拖鏈的電纜線
- IP等级IP68
- 黃色LED用作光學調節調整指示器和開關狀態顯示
- 透過綠色LED實現運行顯示
- IO-Link與自動化功能
具有光學式調整指示器的T型槽用氣壓缸感測器
- 可用於所有配有T型槽的常見氣缸、直線導軌和夾爪中,以及藉助轉接器用於圓形、拉杆型、方杆型氣缸和配有燕尾槽的氣缸中
- 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝
- 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)
- 黃色LED用作光學調節調整指示器和開關狀態顯示
- 透過綠色LED實現運行顯示
- 極短的感測器外殼用於短行程氣缸
- IP等級:IP 67、IP 68、IP 69K
- IO-Link與自動化功能
發現氧氣的敏銳嗅覺
- O2傳送器,以高性能的雷射光譜 (TDLS) 為基礎
- 用於爆炸性環境(FM、ATEX與IECEx許可)
- 直接在過程中現場量測或使用樣氣池(選配)採掘
- 為高要求的工業應用而設計
- 緊湊的設計,非常簡單的操作
- 長期穩定
- 沒有移動部件
採用靈活設計的智慧型超音波多面手
- 量測範圍可達5,000 mm
- 可個人化調整聲束,並隱去干擾回聲
- 採用IO-Link的推挽式數位輸出與類比輸出
- 教導設定鍵,透過4個LED辨識狀態
- 可旋轉的感測頭與Push-Lock安裝方案
- 整合式溫度補償
- 藉由IO-Link的診斷功能
物體感測系統中的佼佼者
- 技術:ClearSens、LineSpot、TwinEye、OptoFilter
- BluePilot:光學式校準輔助工具,透過帶光學檢測範圍顯示的旋轉按壓元件或藉由IO-Link設置檢測範圍
- PinPoint LED 針點式光點:光線增強型紅色LED投光器
- Smart Sensor:增強型感測、IO-Link、診斷、智慧任務
- Vistal外殼:化學、熱力、機械可靠性強
成本低廉的檢測解決方案
- 先進的OES4 ASIC技術實現卓越的光學性能和抗環境光能力
- 外殼形狀:圓柱形(帶M18螺紋)、方形和混合形狀
- 眾多固定方式
- 可程式設計型開關輸出
- 無需防護等級為II的電源供應器
用於過程與排放監控的客製化氣體分析
- 多種分析儀模組可用:UNOR (NDIR)、MULTOR (NDIR)、OXOR-E(電化學式O2)、OXOR-P(順磁式O2)、THERMOR(導熱性)
- 超過60種樣品組分可選
- 多種不同外殼類型,適合於不同應用範圍
- 同一外殼內多達3個分析模組
具有180°操作半徑的RFID監控型安全鎖
- 創新設計:具有180°操作半徑的開放式鎖頭,圓滑的外殼,明亮的LED(從三面可見)
- 可選擇較低或較高編碼等級的門及鎖監控的效能等級為PL e
- IP等級IP67與IP69K
- 鎖定力強:高達3,150 N
- 靈活的促動器提高偏置容差
具有兩個可調開關點的T型槽用氣壓缸感測器
- 可用於所有配有T型槽的常見氣缸、直線導軌和夾爪中,以及藉助轉接器用於圓形、拉杆型、方杆型氣缸和配有燕尾槽的氣缸中
- 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝
- 透過教導設定鍵實現兩個開關點的簡便調節
- 用於指示兩個開關點的LED
- 偵測範圍可達50 mm的行程
簡單靈活的檢測
- 直覺式的操作理念
- 快速反應時間為50 μs
- 藉由調整旋鈕或教導設定(透過按鍵或電纜線)設定開關門檻值
- IP等級66,高度堅固
- PNP/NPN切換(教導設定型產品系列)
- 4位的數位顯示幕(教導設定型產品系列)
- 靈活的固定設計
- 不同的連接類型可用
具有兩個感測頭的T型槽用氣壓缸感測器
- 適合T型槽氣缸的感測器產品系列具有兩個連在一個公接頭的MZT8感測頭
- 感測器從上方置入氣缸槽
- 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)
- 耐熱度高達80 °C
- 極短的感測器外殼用於短行程氣缸
- IP等级:IP68
不懈追求安全性
- NFC診斷與智慧型手機App
- 透過IO-Link實現診斷與自動化
- 利用Smart Box Detection的物件識別模式
- 雙信號屏蔽
- 智慧型後方踏入防護
- 無需軟體即可設定所有功能
- 減小解析度:1或2條光束
- 多種IP等級及用於爆炸性環境的產品系列
用於移動式工作機的可靠感測器
- 螺紋尺寸:M12至M30
- 較大檢測範圍:4 mm至20 mm
- 電氣規格:DC 3導體
- IP等級:IP68、IP69K
- 環境溫度:-40 °C至+100 °C
- 堅固的不銹鋼外殼,塑膠製感測面
- 防負載突降功能和100 V/m的高電磁相容性
- E1型式認證
適合在焊接領域使用的衰減係數為1的感測器
- 構型:M8到M30、40 x 40 mm和80 x 80 mm
- 更大的檢測範圍:可達75 mm
- 電氣規格:DC 3/4導體
- IP等級:IP68
- 溫度範圍:–30 ℃至+85 ℃
- 適用於圓柱型螺紋設計的PTFE塗層
- 針對所有金屬衰減係數為1
用於衛生與潮濕區域的感測器
- 結構:M8 ~ M30
- 提升的檢測範圍:2 mm ~ 20 mm
- 電氣規格:DC 3/4導線
- IP等級:IP68、IP69K
- 溫度範圍:−40 °C ~ 100 °C
- 適用於食品的不銹鋼外殼,塑膠制感測面
- 視覺化調整指示器,IO-Link就緒
- 抗清潔劑,經Ecolab認證
輕鬆完成分散式智慧與數位資料處理
- 二進位開關感測器輕鬆連至任意一個IO-Link主站
- 六個可配置型連接埠,其中各有2個二進位輸入或輸出,用於連接最多12個輸入/輸出
- 快速、簡單地設置由二進位輸入與輸出組成的獨立感測器系統,經由拖放式邏輯進行關聯,無需額外的控制器
- 將各個感測器信號整合成一條IO-Link消息,佈線費用少且降低成本
獨創 – 利用80 GHz雷達進行固體材質料位量測
- 附各種天線的80 GHz自由射束雷達
- 量測範圍:可達120 m
- 流程溫度:−40 °C ~ +200 °C
- 流程壓力:–1 bar ~ +20 bar
- 接續牙口:螺紋,法蘭,特殊支架
- 外殼:塑膠 (IP66 / IP67) 或鋁 (IP66 / IP68)
- 帶或不帶顯示幕與藍牙
- 認證:Ex d,Ex ia,Ex ta
不止於單個IO-Link主站
- 4個可配置的IO-Link主埠(標準I/O或IO-Link)
- 直觀的操作介面SOPAS ET能夠經由USB或Ethernet簡便設定參數
- 「Dual Talk」:透過工業乙太網從公司層級並行存取感測器資料
- 利用邏輯編輯器解決更複雜的應用任務
- 量測範圍:可達360°(單軸)或± 90°(雙軸)
- 無磨損MEMS技術,確保高精度與信號高品質
- 量測準確度:可達± 0.1°
- 類比介面:0 V至10 V及4 mA至20 mA
- IP等級:IP66、IP68、IP69K
- 用於安裝時調零的預設功能
- 可程式設計型產品系列
採用HIPERFACE®並具有不同內徑的馬達回授系統
- 非接觸式、無軸承量測速度和位置
- 解析度可達每圈12,672個量測步距
- 量測準確度可達± 0.05°
- 適用於30 mm~500 mm的空心軸直徑
- 在惡劣的環境條件下十分堅固
- HIPERFACE®介面附已擴展的銘牌
- 適用於內/外轉子馬達
可靠的安全區域雷射掃描器 - 智慧出衆
- 創新型掃描技術safeHDDM®
- 經由乙太網介面提供高度精確的量測資料
- 防護區域範圍:最大9 m;掃描角度:275°
- 多達128個可自由配置的區域和多達8個同步防護區域
- 標準化通訊介面
- 附配置儲存器的系統插頭