Lecteur de codes-barres en ligne : application en industrie

4 sept. 2023

Dans le paysage industriel contemporain, l'efficacité, la précision et la traçabilité des produits jouent un rôle critique dans le maintien de la compétitivité. L'identification rapide et fiable des produits est devenue une nécessité incontournable pour les entreprises opérant dans divers secteurs. C'est là que la technologie des codes-barres entre en jeu. Les codes-barres, composés de séries de lignes et d'espaces, renferment des informations essentielles qui permettent aux entreprises d'accéder rapidement aux données associées à un produit, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées.

Qu’est-ce que l’identification par codes-barres ?

Lecteur de codes-barres en ligne : définition

Le code-barres est une technologie utilisée dans divers secteurs pour identifier rapidement des produits. Il s'agit d'une série de lignes parallèles et d'espaces de différentes largeurs qui contiennent des informations codées. Grâce à cette méthode d'identification, les entreprises peuvent accéder rapidement aux données associées à un produit, telles que le prix, la date de fabrication et d'autres informations pertinentes.

Un lecteur de code-barres en ligne est un outil ou une application qui permet de scanner et de lire des codes-barres à l'aide d'une caméra d'appareil mobile ou d'une webcam d'ordinateur, puis de déchiffrer les informations contenues dans le code-barres. Contrairement aux lecteurs de codes-barres traditionnels qui nécessitent un matériel spécifique, tels que des scanners dédiés, les lecteurs de codes-barres en ligne utilisent la technologie de la vision par ordinateur pour reconnaître et analyser les codes-barres.

 

Fonctionnement des lecteurs de codes-barres en ligne

Le fonctionnement d'un lecteur de codes-barres en ligne est relativement simple et repose sur des algorithmes de reconnaissance d'image avancés. Lorsqu'un utilisateur pointe la caméra de son téléphone mobile ou de son ordinateur vers un code-barres, l'application utilise des techniques de traitement d’image par ordinateur pour capturer le code-barres et extraire les données codées. Ces données sont ensuite traduites en utilisant des algorithmes spécifiques aux différents types de codes-barres (1D, 2D, etc.).

L'image capturée par la caméra est analysée pour détecter les différentes lignes et espaces du code-barres. Ensuite, les algorithmes de reconnaissance déchiffrent les informations codées et les transforment en données compréhensibles pour l'utilisateur. Les résultats peuvent être affichés directement sur l'écran de l'appareil ou envoyés à un système de gestion de données pour un traitement ultérieur.

 

Ses domaines d'application

Les lecteurs de codes-barres en ligne sont utilisés dans divers domaines. Voici certains exemples d’application :

L'une des principales applications d'un lecteur de codes-barres en ligne est la vérification des informations liées à un produit. En scannant le code-barres sur l'emballage d'un produit, il est possible d'accéder rapidement aux détails précisés par le fournisseur (date de péremption, ingrédients, informations nutritionnelles…). Cela facilite la prise de décision pour les consommateurs et garantit la transparence de l'information.

  • Dans l'industrie manufacturière, les lecteurs de codes-barres en ligne sont utilisés pour la gestion des stocks, la traçabilité des produits et le contrôle qualité. Ils permettent ainsi de suivre et d'identifier rapidement les produits à chaque étape de la chaîne de production, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la livraison finale.
  • Dans le secteur de la logistique, les lecteurs de codes-barres en ligne facilitent le suivi des expéditions et l'identification des colis. Ils permettent également de gagner du temps lors de l'inventaire en automatisant la collecte des données.
  • Les lecteurs de codes-barres en ligne sont également utilisés dans le commerce de détail pour la gestion des stocks en temps réel, la vérification des prix et la prévention des erreurs d'étiquetage. Ils sont également utilisés pour scanner les codes-barres des produits lors de l'achat, permettant ainsi d'accélérer le processus de paiement en caisse.
  • Dans le secteur de la santé, les lecteurs de codes-barres sont utilisés pour identifier les médicaments, les échantillons, les dossiers médicaux et les équipements. Cela contribue à la prévention des erreurs de médication, à l'amélioration de la sécurité des patients et à une gestion efficace des stocks dans les hôpitaux, les pharmacies et les laboratoires.
  • Dans le secteur de l'énergie, les lecteurs de codes-barres sont utilisés pour suivre et identifier les compteurs d'électricité, les compteurs d'eau et les équipements. Ils facilitent la collecte des données de consommation, la facturation et la maintenance des infrastructures.

Les différents types de capteurs pour l’identification à codes-barres

Il existe plusieurs types de capteurs utilisés dans les lecteurs de codes-barres pour l'identification et la lecture précise des codes-barres. Voici quelques-uns des principaux types de capteurs :

  • Capteur de code IA

Les capteurs de code IA utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour la reconnaissance des codes-barres. Ils sont capables d'adapter leur performance en fonction des variations dans la qualité de l'image, des angles de capture et des types de codes-barres. Cette technologie permet une lecture plus précise et plus rapide des codes-barres, même dans des conditions difficiles.

  • Capteur de code 1D/2D

Les capteurs de code 1D/2D sont conçus pour lire à la fois les codes-barres linéaires (1D) et les codes-barres matriciels (2D). Ils offrent une grande polyvalence et peuvent traiter différents types de codes-barres, y compris les codes QR et les codes PDF417. Ces capteurs sont largement utilisés dans les applications qui nécessitent une compatibilité avec diverses normes de codage.

  • Capteur de code DPM

Les capteurs de code DPM (Direct Part Marking) sont spécialement conçus pour lire les codes-barres gravés, estampés ou marqués directement sur des pièces ou des surfaces. Ces codes-barres sont souvent difficiles à lire en raison des contraintes de luminosité et de contraste. Les capteurs de code DPM utilisent des techniques avancées pour améliorer la visibilité et la lisibilité de ces codes-barres, permettant ainsi une identification précise

Les lecteurs de codes-barres SICK

SICK est un fabricant reconnu de solutions de lecture de codes-barres. Il offre une gamme de produits de lecture de codes-barres performants et fiables composés de scanners portables, de lecteurs fixes et de systèmes de vision industrielle.

Ces lecteurs de codes-barres SICK offrent une grande précision de lecture, même dans des conditions difficiles comme lorsque les codes-barres sont endommagés ou mal imprimés. Ces solutions sont conçues pour une lecture rapide et précise des codes-barres, ce qui permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la productivité. 

De plus, les lecteurs de codes-barres de SICK sont souvent robustes et résistants aux conditions extérieures difficiles. Ils sont ainsi adaptés à une utilisation dans des environnements industriels exigeants.

Enfin, précisons que les lecteurs de codes-barres SICK incluent généralement une grande flexibilité et une connectivité avancée avec les systèmes de gestion des données. Ils permettent ainsi une intégration aisée avec d'autres équipements et une facilité d'utilisation.

Lors du choix d'un lecteur de codes-barres, certains critères doivent être pris en compte (portée de lecture, vitesse de lecture, résolution, connectivité, robustesse, compatibilité avec les systèmes de gestion de la data…). Ces critères détermineront le type de lecteur avec lequel s’équiper, mais également le budget à prévoir. En effet, en fonction des besoins et fonctionnalités nécessaires, le prix des lecteurs de codes-barres se situera entre quelques centaines d’euros et plusieurs milliers d’euros.

Conclusion

Les lecteurs de codes-barres en ligne, alimentés par des algorithmes de reconnaissance d'image avancés, ont révolutionné la manière dont les entreprises interagissent avec leurs produits et leurs données. Leur utilisation s'étend à une multitude de secteurs, allant de la logistique à la santé, en passant par la fabrication et le commerce de détail. Grâce à leur capacité à fournir des informations précises et instantanées, ils améliorent l'efficacité opérationnelle, renforcent la transparence et contribuent à la prévention des erreurs. SICK, en tant que leader dans le domaine des solutions de lecture de codes-barres, offre des produits fiables et performants, adaptés aux environnements industriels exigeants. Cependant, le choix d'un lecteur de codes-barres ne doit pas être pris à la légère. Il doit être guidé par une compréhension approfondie des besoins spécifiques de l'entreprise, en prenant en compte des aspects tels que la portée de lecture, la vitesse, la résolution et la connectivité. En investissant judicieusement dans des lecteurs de codes-barres adaptés, les entreprises peuvent réaliser des gains significatifs en termes d'efficacité, de précision et de rentabilité, tout en maintenant leur avantage concurrentiel dans un marché en constante évolution.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Lecteurs de codes : comment choisir le bon ?

En lire plus

La haute technologie de Zetes stimule l'efficacité de l'étiquetage logistique

En lire plus

Read more
Un partenaire qui a le sens du détail : vérification des étiquettes de tubes avec un lecteur de codes à barres

En lire plus