Filtrera enligt:
664 träffar:
Sensorn för magnetisk navigering
- Detektion av magnetiska linjer för navigering
- Växelidentifiering: upp till 3 spår samtidigt
- Upplösning 1 mm, repeterbarhet 1 mm
- CANopen, Modbus RTU RS-485
- Identifiering av navigeringsmarkörer
- IP65, IP67, IP68
- Varianter med ett mätområde på mellan 100 mm till 1 000 mm
- Integrerad mätenhet för tröghet
Hygienisk och flexibel temperatursensor med skyddsrör
- Pt100, noggrannhetsklass A (IEC 60751)
- Mätområden –50 °C ... +150 °C och –50 °C ... +250 °C
- Mätsensorn pressas in i skyddsröret med fjädring
- Delar som kommer i kontakt med mediet: korrosionsbeständigt rostfritt stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Hygieniska processanslutningar
- Pt100 (4-ledare) eller 4 mA ... 20 mA (2-ledare)
- Rund kontakt M12 x 1
1D- och 2D-kodidentifiering med kamera för breda siktfält och stora läsavstånd
- AI-baserad segmentering, superresolution, Multi-core CPU
- Stort skärpedjup, extra stort siktfält
- 12, 9 eller 5 megapixlars upplösning, diverse objektiv och belysningsfärger
- Intuitiv konfiguration via webbserver
- Tredimensionell kodtilldelning till objektet
- 2 kanaler för höghastighetsutmatning av bilder
Perfekt passning hygienisk temperaturmätning i rörledningar
- Pt100, noggrannhetsklass A (IEC 60751)
- Mätområden –50 °C ... +150 °C och –50 °C ... +250 °C
- Genomgående hus för kretsformad svetsning i rörledning
- Mätsensorn pressas in i skyddsröret med fjädring
- Delar som kommer i kontakt med mediet: korrosionsbeständigt rostfritt stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Pt100 (4-ledare) eller 4 mA ... 20 mA (2-ledare)
- Rund kontakt M12 x 1
Enkel idrifttagning av 4Dpro-sensorer
- Anslutningsmodul för en 4Dpro-sensor
- Överskådliga, lättillgängliga skruvterminaler och fjäderbelastade terminaler
- Anslutningsbild på lockets insida
- Konfiguration via brytare
- IP 65-anslutning för en 4Dpro-sensor med standardanslutningskabel
- Grunden för parameterkloningsmodulen CMC600
- Servicekontakt för en direkt åtkomst till Aux-gränssnittet
Skräddarsydda 3D-lösningar för flexibel automation
- 3D-, 2D- och profilinspektion av rörliga delar
- Bildbearbetning, belysning och analys – kombinerat i en enda enhet
- SICK AppSpace, programmerbar 3D-kamera
- Fullständig flexibilitet för skräddarsydda lösningar
- SICK algoritm API och HALCON
- Fabrikskalibrerade 3D-data
- Webbgränssnitt
Kompakt 3D-LiDAR-sensor med hög detektionssäkerhet under tuffa omgivningsvillkor
- 16 scanningnivåer, vertikal öppningsvinkel upp till 65°
- Horisontell öppningsvinkel på 360°
- Högupplöst 0°-scanningsnivå eller homogen horisontell och vertikal upplösning
- Hög mätnoggrannhet och lågt mätljud
- Robust design med multi-eko-funktion
- Urval av appar och programtillägg
- Systemstickkontakt, flexibelt monterbar
Sensoridrifttagning på ett lätt sätt – CDM för mer flexibilitet
- Effektiv lösning för spänningsförsörjning och anslutning av auto-ID-komponenter från SICK
- Insticksplatser för tillvalda fältbussmoduler, parameterminne, display- och spänningsmoduler
- Enkel spänningsförsörjning av scannern
- IP 65-anslutning för en scanner med SICK-standardledning
- Direkt åtkomst till sensorns servicegränssnitt
- Integrerad anslutningsbild i locket
- Överskådliga och lättillgängliga skruvterminaler/fjäderbelastade terminaler
Beprövad elektromekanisk säker låsfunktion med dörrövervakning
- Smalt plasthus
- Styva och rörliga aktiverare
- Med kabelinföring M20 x 1,5 eller Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
- Varianter enligt arbetsströms- eller viloströmsprincip
- Låsnings- och dörrövervakning
- IP-klassning IP 67
Ultraljuds-genomflödesmätare för taxemätning av flytande naturgas (LNG)
- Ultraljuds-genomflödesmätare för taxemätning
- Stämmer överens med OIML R117 Cl. 0.3 och programmeringsgränssnitt MPMS Ch. 5.8
- Realtidsmätning och -diagnos
- Egensäkra, tillförlitliga ultraljudssensorer
- Tryckförlustfri fullboredesign, flödesbehandlare behövs inte
- Kompakt konstruktion utan separata anslutningsenheter
- Termiskt förisolerad från fabrik
- Förskjuten mätomformare
Sammankoppling av industriapplikationer och system med förarlösa fordon
- Konfiguration via webbläsarbaserat användargränssnitt
- Fjärrunderhåll via kundens VPN-server eller SICK Remote Service Connect
- Trådlös kommunikation via mobilnät eller WiFi
- Öppen direkt IIoT-arkitektur
- Stöd via standardiserade gränssnitt
Flexibel automatisering av avpalettering med 3D-färgkamera och Deep Learning
- Omfattande förtränat neuralt nätverk
- Robotprogramvaru-gränssnittspaket för många märken
- Kamera med inbyggt neuralt nätverk och direkt anslutning till roboten
- 3D-färgkamera
- Webb-användargränssnitt
- Mjukvaruverktyg för säkerhetskopiering/återställning av enhetskonfiguration samt inspelning/återgivande av bilddata
Flexibel ända ut i sondspetsen
- Nivåsensor för vätskor
- Inga mekaniskt rörliga delar
- Utbytbara och förminskningsbara stavsonder från 200 mm till 2 000 mm och trådsonder på upp till 4 000 mm
- Härdig mot avlagringar
- Processtemperaturer upp till 100 °C; processtryck upp till 10 bar
- 3 i 1: kombinerad display, analog utgång (enligt NAMUR NE 43) och binär utgång
- Hög IP-klassning, IP 67, roterbart hus och fjärrelektronik
- IO-Link 1.1
Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.
- Hög anslutningsflexibilitet med 25 gränssnitt för Ethernet-baserade fältbussar, kameror, belysning, sensorer, pulsgivare och mer
- 8 Gigabit Ethernet-gränssnitt för snabb bildöverföring
- Fältbuss- och Ethernet-gränssnitt med kommunikationsprotokoll som OPC-UA och MQTT ställer förberedda data (Edge -Computing) till förfogande för styrningen och även för Cloud-hantering i parallell „Dual Talk“ och realiserar därmed nätverkslösningar i den digitala fabriken.
- Exakt synkronisering av ingångs- och utgångssignaler
- Styrning och försörjning av belysning
- IO-Link-Master-anslutningar
- IP-klassning IP 65
Exakta miniatyrfotoceller för användning i trånga utrymmen
- Hög kopplingspunktsprecision och utmärkt förhållande mellan storlek och räckvidd
- Mycket litet sensorhus: finns antingen som W2 Slim, eller W2 Flat
- Väl synlig, homogen ljuspunkt tack vare PinPoint-LED
- Inställningsmöjligheter via IO-Link-teknik
En ny era för avståndsmätning
- Mätområde på upp till 10 m på svart och upp till 30 m på vitt vid liten storlek
- Sändhastighet på upp till 3 000 / s
- Repeterbarhet: 0,5 mm till 5 mm
- Tillförlitlig, patenterad HDDM-teknik
- Temperaturtålig från –40 °C till +65 °C tack vare robust metallhus
- Integrerad formjämförelse i sensorn
- IO-Link, analog och digital utgång
- Display med intuitiv hantering och Easy-Teach-alternativ
- IP-klassning IP 65 och IP 67
Optisk dataöverföring för stora överföringsräckvidder
- Överföringsräckvidd på upp till 300 m
- Konfigurerbar dataöverföringshastighet på upp till 2 Mbit/s
- Stapeldiagramdisplay för finjustering
- Optisk hjälp för grov justering
- Många olika gränssnitt: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Digital objektmätning med hjälp av 3D-snapshottekniken
- Fastställning av den minsta omslutande kuben av objekt i varje fall
- Slimmad fristående lösning, ingen ytterligare dator krävs
- Enkelt webbaserat användargränssnitt
- 2D-färgbild
- Plug and play-lösning baserat på SICK AppSpace
Förbered dina enheter för SICK AppSpace
- Många funktioner med över 3 000 API:er för sensordatabehandling, sensorkommunikation och integration
- Många olika säkerhetsfunktioner
- REST-kompatibilitet för alla API:er
- Webbaserat användargränssnitt på integrerad webbserver
- Sömlös integration i Eco-systemet SICK AppSpace
- Tillgänglighet för ytterligare enheter på förfrågan
Kompakt mäthjulssystem med hög flexibilitet och enkelt montage
- Axelavstånd: 63,5 mm
- Mäthjulsomkrets: 200 mm
- Upplösning: 0,08 mm per impuls, 12,5 impulser per mm
- Max. fjäderväg: 14 mm, mekaniskt begränsad, max. fjäderkraft: 21 N
- Pulsgivarrotation i steg om 30°
- Pulsgivarmontering möjlig på fjäderarmens båda sidor, hjulplacering uppifrån och nedifrån
- Inställbar fjäderförspänning
Enkel temperaturövervakning
- Stor display, IO-Link 1.1
- Programmeringsbara (oberoende av varandra) transistorutgångar PNP eller NPN, alternativ analog utgång 4 mA ... 20 mA eller 0 V ... 10 V
- Rund kontakt M12 x 1
- Mätområden –20 °C ... +120 °C
- Pt1000-komponent, noggrannhetsklass A (IEC 60751)
- Diverse monteringslängder och anslutningsgängor
- Korrosionsbeständigt rostfritt stål 1.4571 i delar som kommer i kontakt med mediet
- IP-klassning IP 65 och IP 67
Hög 3D-prestanda snabbt
- CMOS-sensor från SICK med ROCC-teknik för enastående 3D-prestanda
- 3D-profiler vid upp till 46 kHz vid minskad Region of Interest
- Enkel idrifttagning tack vare konceptet gällande garanterat siktfält
- Kompatibel med GigE Vision och GenICam
- Noggranna 3D-, reflektions- och scattered light-mätningar med endast en enhet
- Modulbaserad industridesign, IP65/67
Säker och ekonomisk serieanslutning med diagnostisk funktion
- Säker serieanslutning av upp till 32 tillverkaroberoende sensorer
- Upp till 100 m kabellängd mellan varje sensor
- IP-klassning IP65 och IP67
- Integrering via M12-standardkabel
- Individuell övervakning av sensorer upp till PL e
- Detaljerad diagnostisk information
- Direkt spänningsförsörjning
Cylindersensor med två individuellt inställningsbara kopplingspunkter för C-spår
- Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med C-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder
- Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
- Enkel inställning av två kopplingspunkter via teach-in-knapp
- LED:er för indikering av båda kopplingspunkterna
- Detektionsområde upp till 50 mm slaglängd