Filtrera enligt:
664 träffar:
Intern gasflödesmätning och processövervakning
- Beprövade kvalitetskomponenter
- Flexibel installation tack vare modulkonceptet
- Beröringsfri ultraljudsteknik utan tryckförlust
- Mätområde över 100:1
- Sensorerna kan bytas ut under tryck
- Låg känslighet mot pulsering och tryckregulatorljud
- Fjärrmonterad elektronik (max. 15 m)
- Dubbelriktad mätning med automatisk diagnos
Sensorhubb för intelligenta servomotorer som talar om när underhålls krävs
- Sensorhubb med maximalt 2 ingångar för externa sensorer
- Sensordata integreras i Motion-Control-systemet via HIPERFACE DSL®
- Registrering av vibrationer, temperatur, hastighet, position och drifttidshistogram för servomotorn (i kombination med EDS/EDM35)
Intelligent och effektivt anslutning av mutingsignaler direkt på plats
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust hus med 3 monteringsspår
- Hög räckvidd upp till 70 m
- Övervakning av externa enheter (EDM), återstartspärr, signalutgång, SDL-gränssnitt
- Muting i kombination med muting-signalomvandlare UE402
- 7-segments display
- Konfiguration och diagnos via PC
- Integrerat tillval: laserinriktningshjälp, kontrollampa
Högeffektiv och maximalt tillgänglig, helt utan PC
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust hus med 3 monteringsspår
- Hög räckvidd upp till 70 m
- Övervakning av externa enheter (EDM), återstartspärr och signalutgång
- Standardiserad anslutningsteknik M12
- 7-segments display
- Konfigurationsknappar för inställning på instrument
- Integrerat tillval: laserinriktningshjälp, kontrollampa, Actuator Sensor Interface
Exakt mätning av linjära rörelser med justerbart kontakttryck
- Presstrycket kan ställas in manuellt i 6 steg från 0–24 N
- Kompakt axelavstånd (120 mm) för flexibla inställningsmöjligheter
- Underhållspositionen kan uppnås manuellt
- Urval av olika mäthjulsytor och mäthjulsdiametrar
- Inkrementella eller absoluta pulsgivargränssnitt kan kombineras
Snabb och noggrann inhämtning av stamdata med 3D-snapshotteknik
- Mätnoggrannhet ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, vågprecision på upp till ± 2 g
- Läsning av 1D- och 2D-koder
- Max. objektstorlek 600 mm x 500 mm x 400 mm upp till 800 mm x 500 mm x 200 mm
- Automatisk mätstart
- 3D-visionssensor mätning med färgupptagning
- Central controller med individuella anpassningsmöjligheter
Mycket korta positioneringsgivare för grippers och miniatyrcylindrar
- Positionsfeedback med ett mätområde på upp till 50 mm
- Upp till 3 digitala kopplingssignaler
- 8 omkopplingspunkter via IO-Link
- Dynamic Teach-in för upp till 3 kopplingssignaler
- Aktivatordiagnosdata: kolvhastighet, cylinderslag, magnetfältsstyrka etc.
- Processdiagnosdata: temperatur, vibration, läge, max. acceleration
Den enkelt utstickande allroundern
- Sändare och mottagare i ett hus
- Det finns 5 olika gaffelbredder från 30 mm till maximalt 180 mm
- Hög kopplingsfrekvens på 5 kHz
- Minsta detekterbara objekt (MDO) på 0,5 mm
- Motståndskraftigt hybridhus av ABS med ram av kolstål
- Känslighetsinställning
- Ljus-/mörker-omkoppling
- Push-Pull-utgång
En ny nivå av precision
- Mätnoggrannhet +/- 2 mm, maximal upplösning 0,1 mm
- Mätområde på 0,05 m till 80 m på vitt, upp till 14 m på svart
- IO-Link V1.1, analog och digital utgång
- TFT-färgdisplay och användarvänlig meny
- Snyggt, väl beprövat metallhus
- IP-klassning IP 65 och IP 67
- Befintliga tillbehör går att använda igen
Gasflödesmätare för användning där kalibrering krävs och processtillämpningar
- Högeffektiv ultraljudsomvandlarer – upp till gastemperaturer på 280 °C och -tryck upp till 450 barg
- Direkt väglayout
- Intelligent självdiagnos
- Kompakt och robust konstruktion
- Integrerad loggbok och datalogger
- Stort mätområde 1:120
- Dubbelriktad mätning
- Låg energiförbrukning: < 1 W
Tillförlitliga cylinderformade fotoceller med många olika användningsmöjligheter
- Olika husformer baserade på en standardiserad M18-konstruktion
- Hus av antingen plast eller metall
- Ljus, flerfärgad status-LED
- PinPoint-LED och intelligent, störningsokänslig signalutvärdering
- Högt åtdragningsvridmoment vid Fully-Flush-varianten
Multi-sensor-data- och förbehandling av bild
- Gränssnitt för moln och PLC samt för kameror, belysning och olika sensorer
- Fältbussstöd för PROFINET och EtherNet/IP
- SICK gränssnitt & algoritm API och HALCON-bibliotek för bildbehandling
- SICK Nova för konfiguration av bildbehandlingstillämpningar
- Hus med IP-klassning IP65 eller IP20
Robust konstruktionsform för hög beständighet vid extrema miljöförhållanden
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust konstruktion
- Universella användningsmöjligheter
- Räckvidd upp till 70 m
- Reläutgångar
- Uppvärmbar lins
Universell användning upp till typ 4 med säkrare styrningslösningar från SICK
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), endast i kombination med lämplig testanordning, t.ex Flexi Classic eller Flexi Soft
- Små M18-sensorer med räckvidd upp till 10 m
- Kompakta M30-sensorer med räckvidd upp till 60 m
- IP-klassning IP 67
- Temperaturområde mellan –40 °C ... 55 °C
- Radiell optik (90°-styrspegel)
Komplettsystem med hög tillgänglighet och korta responstider
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), endast i kombination med UE401
- Små M18-sensorer med räckvidd upp till 10 m
- Kompakta M30-sensorer med räckvidd upp till 60 m
- IP-klassning IP 67
- Temperaturområde mellan –20 °C ... 55 °C
- Smal utvärderingsenhet (22,5 mm) med övervakning av externa enheter (EDM) och återstartspärr
- Snabb responstid på max. 30 ms
- Kaskaderingsbar upp till 8 sensorer
Cylindrisk konstruktionsform för speciella säkerhetsapplikationer upp till typ 2
- Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), endast i kombination med lämplig testanordning, t.ex Flexi Classic eller Flexi Soft
- Små M18-sensorer med räckvidd upp till 10 m
- Kompakta M30-sensorer med räckvidd upp till 60 m
- IP-klassning IP 67
- Temperaturområde mellan –40 °C ... 55 °C
- Metall- och stålutförande
- Radiell optik (90°-styrspegel)
- Enkel diagnos och service
Få full transparens via ditt säkerhetssystem
- Visualisering av säkerhetssystem
- Realtidsvisning av systemstatus, fel, KPI:er
- Registrering och analys av säkerhetsrelevanta händelser
- Webbläsarbaserat användargränssnitt för visning av HMI:er, datorer, surfplattor etc.
- Kontrollpanel för administration av flera säkerhetssystem
- Användaradministration för åtkomsträttigheter
1D-, 2D- och DPM-kodidentifiering med kamera – identifierar olika objekt på långt avstånd
- 2/4 megapixel upplösning, hög bildhastighet på 40 Hz
- Dynamisk fokusinställning från objekt till objekt
- Integrerad high-power-LED-belysning
- Funktionsknappar, lasersikte, optisk och akustisk feedbacksignal
- Intelligenta, snabba avkodningsalgoritmer
Komplett flexibilitet – även om explosionsfarlig atmosfär uppstår
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zon 2/22)
- ATEX för gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX för damm: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7-segments display
- Övervakning av externa enheter (EDM) och återstartspärr
- Strålkodning för noggrann systemallokering
- Konfiguration och diagnos via PC
Komplett flexibilitet – även om explosionsfarlig atmosfär uppstår
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zon 2/22)
- ATEX för gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX för damm: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7-segments display
- Övervakning av externa enheter (EDM) och återstartspärr
- Strålkodning för noggrann systemallokering
- Konfiguration och diagnos via PC
UHF-transponder-identifiering med RFID-skriv-/läsenhet för stora räckvidder
- Integrerad antenn och databehandling i sensorn
- Läsavstånd upp till 10 m
- Möjlighet för anslutning till överordnade styrsystem eller direkt till molnet
- Upp till 4 externa antenner
- Konfiguration via SOPAS ET eller inbyggd webbserver
- SICK AppSpace-kompatibel
- Robust konstruktion enligt IP67
Magnetiska givare i metriska hus
- Storlekar: M8 till M18
- Räckvidd: upp till 120 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-ledare
- IP-klassning: IP 67
- Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
- Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast
- Registrering av permanentmagneter igenom icke ferromagnetiska material, t.ex. rostfritt stål, aluminium, plast eller trä
- Löser högtemperatur-applikationer genom att permanentmagneten installeras i högtemperaturområdet och sensorn bakom ett värmeisolerat område
Långt över standarden – den ekonomiska vägen till Business Class
- PinPoint-LED- och laserklass-1-varianter
- SICK ASIC, resultatet av årtionden av erfarenhet med fotoceller
- Direktavkännande fotocell med bakgrundsavbländning, kraftfull direktavkännande fotocell och reflexions- och sändar-/mottagar-fotoceller
- ABS-plasthus och V4A-rostfria hus 1.4404 (316L)
- IP-klassning IP67 och IP69K
Robust mekanisk regel för säkerhetsbrytare
- Robust design
- Varianter med ANSI-kompatibel låsmekanism
- Standardiserade ramplattor som passar för ett stort antal säkerhetsbrytare från SICK
- Horisontell monteringstolerans på 27 mm
- Utjämning av vertikal dörrförskjutning upp till ± 7 mm
- Varianter med upplåsningsknapp och nödupplåsning