Filtrera enligt:

664 träffar:

Träffar 145 - 168 av 664

Cylindersensorer med två sensorhuvuden för C-spår
  • Sensorvariant för cylindrar med C-spår med två MZC1-sensorhuvuden på en kontakt
  • Sensorerna sätts in i spåret ovanifrån
  • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
  • Temperaturhärdig upp till 80 °C
  • IP-klassning: IP68
Jämför nu
Välj
Ultrakompakta strömmande industrikameror enligt GigE-Vision-standard
  • Mycket kompakt hus
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Brett område för spänningsförsörjning 12 V DC ... 24 V DC
  • Skruvbart RJ45-GigE-gränssnitt
  • Skruvbar Hirose-stickanslutning för spänningsförsörjning och digitala in- och utgångar
  • Färg- och monkroma varianter
  • Anslutning för C-Mount-objektiv
Jämför nu
Välj
Flexibelt, anpassningsbart undvikande av kollisioner för mobila plattformar
  • Föremål som mäter 4 cm x 4 cm kan identifieras på upp till 6 meters avstånd
  • Storleken på det minsta identifierbara objektet kan justeras
  • 16 fritt konfigurerbara detektionsfält
  • Detektionsfält kan aktiveras via digitala ingångar
  • Webbläsarbaserat användargränssnitt
  • Typiska reaktionstider på 100 ms
  • Arbetsområde: 0,5 m till 9 m
Jämför nu
Välj
Syremätning för varje applikation
  • Syretransmitter baserad på modern laserspektroskopi (TDLS)
  • Kompakt design, anpassad till varje användningsvillkor
  • Intuitiv användning och enkel installation
  • Kan kombineras med mätpunktsomkoppling
  • Flexibel för nästan varje applikation
  • Modulärt expanderbart
  • Finns med olika Ex-godkännanden
Jämför nu
Välj
Ett plus för effektiviteten och säkerheten i dina processer
  • Mycket noggrann mätning av O2, CO, CO2 och H2O. Upp till tre ytterligare gaskomponenter kan mätas samtidigt eller eftermonteras vid behov
  • Optimalt anpassat till tuffa omgivningsvillkor i stålverk
  • Extremt lågt underhåll och robust design
Jämför nu
Välj
Robusta och högupplösta strömmande kameror enligt GigE-Vision-standard
  • Robust hus enligt IP-klassning IP67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Brett område för spänningsförsörjning 12 V DC ... 24 V DC
  • M12-stickanslutning för GigE-gränssnittet
  • M12-stickanslutning för spänningsförsörjning och digitala in- och utgångar
  • Färg- och monkroma varianter
  • Anslutning för C-Mount-objektiv
Jämför nu
Välj
Den effektiva mätexperten
  • Mätfrekvens upp till 80 kHz
  • Ethernet-gränssnitt med TCP/IP-protokoll, direkt i sensorhuvud
  • Webbservergränssnitt för parametrering
  • Innovativ utvärderingsalgoritm
  • Bästa upprepningsnoggrannhet för positioneringsuppgifter
  • Detektera och mäta små fördjupningar eller hål
Jämför nu
Välj
Outdoor är vår fjärde dimension
  • Fyra spridda skikt och 275°-öppningsvinkel
  • Hög vädertålighet och säkerhet tack vare HDDM+ med Multi-ekoteknologi
  • Fältutvärdering och mätdata i en sensor
  • Enkel parameterinställning, anpassningsbar till ändrad omgivning
  • Bekväm och kundvänlig diagnos via webbserver
Jämför nu
Välj
Det flexibla analyssystemet för process- och emissionsapplikationer
  • Analysatorer och mätstorheter kan alltid efterinstalleras
  • Finns i standardstorlek eller som platssparande Compact-variant
  • Uppfyller kraven på en automatisk mätanordning enligt EU-standarder
  • Mycket korta responstider tack vare mätgas-bypass
Jämför nu
Välj
Liten, enkel, snabb
  • Hög gråskaleupplösning
  • Kan användas med olika inlärningsmetoder
  • Stort dynamikområde för tillförlitlig detektion av kontraster på blanka material
  • Kopplingsfrekvens på upp till 15 kHz
  • Finns i varianterna vitt ljus, RGB-ljus och laser
  • IO-Link-gränssnitt
Jämför nu
Välj
Snabb 2D-LiDAR-sensor sparar tid vid objektdetektion
  • Effektiv sensor med integrerad höghastighetsutvärdering
  • Hög vädertålighet och säkerhet tack vare HDDM+ med Multi-ekoteknologi
  • Fältutvärdering och mätdata i en sensor
  • Enkel parameterinställning, anpassningsbar till ändrad omgivning
  • Bekväm och enkel diagnos via webbserver
Jämför nu
Välj
Effektiv materialtillförsel tack vare snabb avisering på mobila enheter
  • Vill du ha automatisk övervakning av nivåerna?
  • Vill du undvika maskinstillstånd på grund av bristfällig materialtillförsel?
  • Vill du göra gångsträckorna för dina medarbetare mer effektiva?
  • Vill du förbättra produktionsförloppen?
Jämför nu
Välj
Mycket snabb 2D-LiDAR-sensor för krävande mätuppgifter med hög precision
  • Precisionsmätning även vid mycket mörka eller glänsande objekt
  • Fin vinkelupplösning för hög mätpunktsfrekvens
  • Höghastighetsmätning på 600 Hz och snabb dataöverföring med Gigabit-Ethernet
  • Enhetssynkning utan ömsesidig påverkan
  • Industritåliga M12-anslutningar
Jämför nu
Välj
Utrymme och skydd för mät- och analysteknik
  • Uppvärmning, kylning och ventilation (redundant på begäran)
  • Standardcontainer, 10 till 40 fot
  • Isolering och kvalitativ lackering (C5)
  • Brandlarms och brandsläckningssystem finns tillgängliga
  • Globalt industricenter-certifiering för standardmått
  • Lämpad för explosionsfarliga zoner
  • Jordbävningssäkra och brandsäkra versioner finns tillgängliga (F30, F60)
  • Specialkonstruktioner
Jämför nu
Välj
Höjddetektion av fordon inklusive larm och filhantering
  • Webbaserat användargränssnitt
  • Intuitivt analysprogram
  • Utmatningsvärden: tidsstämpel, filinformation, fordonshöjd, systemtillstånd
  • Mobilt trådlöst gränssnitt för kabellös dataöverföring
  • Digital I/O för att aktivera en kamera eller en indikationsyta
Jämför nu
Välj
Tillförlitlig nivåmätning av vattenbaserade vätskor
  • Kompakt, robust hus, IP-klassning: IP67, IP68, IP69K
  • Utgångssignal: 100 mA, valbar utgångstyp- och -funktion: PNP/NPN, normalt öppen/normalt stängd
  • Två LED:er för signalisering av spänningsförsörjning och utgångssignal
  • Kabel och kabel med kontakt M8
  • Medlevererad monteringshållare
  • CULus-godkännande
  • Ecolab-certificerad
Jämför nu
Välj
Identifiera överhettat bulkmaterial på transportanläggningarna helautomatiskt
  • Helautomatisk identifiering av överhettade transportgods
  • Inställningsbara larmgränser för en mängd material
  • Dataöverföring via TCP/IP-gränssnitt
  • LiDAR-teknik och infraröd teknik som fungerar i alla väder
Jämför nu
Välj
Liten, enkel, snabb
  • Färggivare i ett miniatyrhus, vilket sparar värdefullt utrymme
  • Statiska och dynamiska teach-in-metoder via intuitiv teach-in-knapp
  • Teach-in på distans via IO-Link ger möjlighet till visualisering, konfiguration och diagnostik
  • 12,5 mm eller 15 mm avkänningsavstånd för enkel anpassning till olika applikationskrav
  • Nytt optiksystem med större avkänningsavstånd, högre tolerans, mer robusthet och mer homogen RGB-registrering
Jämför nu
Välj
Smidig registrering och klassificering av fordon
  • Fordonsräkning och fordonsklassificering i flytande trafik
  • Datautmatning som punktmoln
  • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
  • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
  • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus
Jämför nu
Välj
Okänsliga. Tillförlitliga. Kubformade.
  • Tillförlitlig mätning oberoende av materialfärg, transparens, glans och externt ljus
  • Ett robust hus med Teach-in-knappar
  • Räckvidder upp till 8 000 mm
  • Analog utgång, mottakts digital utgång med IO-Link eller två digitala utgångar PNP/NPN
  • Okänslig mot smuts, damm, fukt och dimma
  • Inställbar känslighet
Jämför nu
Välj
Modulär LiDAR-lokalisering utifrån naturliga konturer
  • Hög repeteringsprecision: < 10 mm
  • Körhastighet upp till 3 m/s
  • Rotationshastighet upp till 90°/s
  • Utgående positionsdata med upp till 66 Hz
  • Användarvänligt användargränssnitt (webbläsare) och ROS-integration
  • Integrationsmöjligheter för fordonsodometri och reflektordetektion
Jämför nu
Välj
Kontinuerlig mätning av låga och medelhöga dammkoncentrationer
  • För låga till medelhöga dammhalter
  • Enkel installation från en sida
  • Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
  • För medelstora till stora kanaldiametrar
Jämför nu
Välj
Liten, intelligent luminiscensgivare
  • Luminiscensgivare i miniatyrhus
  • Statiska och dynamiskt teach-in-förfarande i en och samma version
  • Tillförlitlig detektering även vid låg luminiscensnivå
  • Kopplingsfrekvens: 6 kHz
  • Funktionsområde: 8 ... 20 mm
  • IO-Link-funktion
  • Kompatibilitet med tidigare LUT-sensorer via kabel med M12-kontakt
Jämför nu
Välj
Universiellt användbar och mycket enkel att hantera
  • Robust metallhus
  • Enkel känslighetsinställning med 8 steg
  • Visualisering av luminiscensintensiteten via förloppsindikator
  • Räckvidder kan väljas med utbytbara linser
  • Optiskt extrafilter, för avbländning av bakgrundsluminiscenser
  • Ljusledar-anslutning (med 20-mm-objektiv)
  • Kopplingsutgång och analogutgång
Jämför nu
Välj

Träffar 145 - 168 av 664