Filtrera enligt:
664 träffar:
Cylindersensorer med två sensorhuvuden för C-spår
- Sensorvariant för cylindrar med C-spår med två MZC1-sensorhuvuden på en kontakt
- Sensorerna sätts in i spåret ovanifrån
- Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
- Temperaturhärdig upp till 80 °C
- IP-klassning: IP68
Ultrakompakta strömmande industrikameror enligt GigE-Vision-standard
- Mycket kompakt hus
- Power over Ethernet (PoE)
- Brett område för spänningsförsörjning 12 V DC ... 24 V DC
- Skruvbart RJ45-GigE-gränssnitt
- Skruvbar Hirose-stickanslutning för spänningsförsörjning och digitala in- och utgångar
- Färg- och monkroma varianter
- Anslutning för C-Mount-objektiv
Flexibelt, anpassningsbart undvikande av kollisioner för mobila plattformar
- Föremål som mäter 4 cm x 4 cm kan identifieras på upp till 6 meters avstånd
- Storleken på det minsta identifierbara objektet kan justeras
- 16 fritt konfigurerbara detektionsfält
- Detektionsfält kan aktiveras via digitala ingångar
- Webbläsarbaserat användargränssnitt
- Typiska reaktionstider på 100 ms
- Arbetsområde: 0,5 m till 9 m
Syremätning för varje applikation
- Syretransmitter baserad på modern laserspektroskopi (TDLS)
- Kompakt design, anpassad till varje användningsvillkor
- Intuitiv användning och enkel installation
- Kan kombineras med mätpunktsomkoppling
- Flexibel för nästan varje applikation
- Modulärt expanderbart
- Finns med olika Ex-godkännanden
Ett plus för effektiviteten och säkerheten i dina processer
- Mycket noggrann mätning av O2, CO, CO2 och H2O. Upp till tre ytterligare gaskomponenter kan mätas samtidigt eller eftermonteras vid behov
- Optimalt anpassat till tuffa omgivningsvillkor i stålverk
- Extremt lågt underhåll och robust design
Robusta och högupplösta strömmande kameror enligt GigE-Vision-standard
- Robust hus enligt IP-klassning IP67
- Power over Ethernet (PoE)
- Brett område för spänningsförsörjning 12 V DC ... 24 V DC
- M12-stickanslutning för GigE-gränssnittet
- M12-stickanslutning för spänningsförsörjning och digitala in- och utgångar
- Färg- och monkroma varianter
- Anslutning för C-Mount-objektiv
Den effektiva mätexperten
- Mätfrekvens upp till 80 kHz
- Ethernet-gränssnitt med TCP/IP-protokoll, direkt i sensorhuvud
- Webbservergränssnitt för parametrering
- Innovativ utvärderingsalgoritm
- Bästa upprepningsnoggrannhet för positioneringsuppgifter
- Detektera och mäta små fördjupningar eller hål
Outdoor är vår fjärde dimension
- Fyra spridda skikt och 275°-öppningsvinkel
- Hög vädertålighet och säkerhet tack vare HDDM+ med Multi-ekoteknologi
- Fältutvärdering och mätdata i en sensor
- Enkel parameterinställning, anpassningsbar till ändrad omgivning
- Bekväm och kundvänlig diagnos via webbserver
Det flexibla analyssystemet för process- och emissionsapplikationer
- Analysatorer och mätstorheter kan alltid efterinstalleras
- Finns i standardstorlek eller som platssparande Compact-variant
- Uppfyller kraven på en automatisk mätanordning enligt EU-standarder
- Mycket korta responstider tack vare mätgas-bypass
Liten, enkel, snabb
- Hög gråskaleupplösning
- Kan användas med olika inlärningsmetoder
- Stort dynamikområde för tillförlitlig detektion av kontraster på blanka material
- Kopplingsfrekvens på upp till 15 kHz
- Finns i varianterna vitt ljus, RGB-ljus och laser
- IO-Link-gränssnitt
Snabb 2D-LiDAR-sensor sparar tid vid objektdetektion
- Effektiv sensor med integrerad höghastighetsutvärdering
- Hög vädertålighet och säkerhet tack vare HDDM+ med Multi-ekoteknologi
- Fältutvärdering och mätdata i en sensor
- Enkel parameterinställning, anpassningsbar till ändrad omgivning
- Bekväm och enkel diagnos via webbserver
Effektiv materialtillförsel tack vare snabb avisering på mobila enheter
- Vill du ha automatisk övervakning av nivåerna?
- Vill du undvika maskinstillstånd på grund av bristfällig materialtillförsel?
- Vill du göra gångsträckorna för dina medarbetare mer effektiva?
- Vill du förbättra produktionsförloppen?
Mycket snabb 2D-LiDAR-sensor för krävande mätuppgifter med hög precision
- Precisionsmätning även vid mycket mörka eller glänsande objekt
- Fin vinkelupplösning för hög mätpunktsfrekvens
- Höghastighetsmätning på 600 Hz och snabb dataöverföring med Gigabit-Ethernet
- Enhetssynkning utan ömsesidig påverkan
- Industritåliga M12-anslutningar
Utrymme och skydd för mät- och analysteknik
- Uppvärmning, kylning och ventilation (redundant på begäran)
- Standardcontainer, 10 till 40 fot
- Isolering och kvalitativ lackering (C5)
- Brandlarms och brandsläckningssystem finns tillgängliga
- Globalt industricenter-certifiering för standardmått
- Lämpad för explosionsfarliga zoner
- Jordbävningssäkra och brandsäkra versioner finns tillgängliga (F30, F60)
- Specialkonstruktioner
Höjddetektion av fordon inklusive larm och filhantering
- Webbaserat användargränssnitt
- Intuitivt analysprogram
- Utmatningsvärden: tidsstämpel, filinformation, fordonshöjd, systemtillstånd
- Mobilt trådlöst gränssnitt för kabellös dataöverföring
- Digital I/O för att aktivera en kamera eller en indikationsyta
Tillförlitlig nivåmätning av vattenbaserade vätskor
- Kompakt, robust hus, IP-klassning: IP67, IP68, IP69K
- Utgångssignal: 100 mA, valbar utgångstyp- och -funktion: PNP/NPN, normalt öppen/normalt stängd
- Två LED:er för signalisering av spänningsförsörjning och utgångssignal
- Kabel och kabel med kontakt M8
- Medlevererad monteringshållare
- CULus-godkännande
- Ecolab-certificerad
Identifiera överhettat bulkmaterial på transportanläggningarna helautomatiskt
- Helautomatisk identifiering av överhettade transportgods
- Inställningsbara larmgränser för en mängd material
- Dataöverföring via TCP/IP-gränssnitt
- LiDAR-teknik och infraröd teknik som fungerar i alla väder
Liten, enkel, snabb
- Färggivare i ett miniatyrhus, vilket sparar värdefullt utrymme
- Statiska och dynamiska teach-in-metoder via intuitiv teach-in-knapp
- Teach-in på distans via IO-Link ger möjlighet till visualisering, konfiguration och diagnostik
- 12,5 mm eller 15 mm avkänningsavstånd för enkel anpassning till olika applikationskrav
- Nytt optiksystem med större avkänningsavstånd, högre tolerans, mer robusthet och mer homogen RGB-registrering
Smidig registrering och klassificering av fordon
- Fordonsräkning och fordonsklassificering i flytande trafik
- Datautmatning som punktmoln
- Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
- TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
- Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus
Okänsliga. Tillförlitliga. Kubformade.
- Tillförlitlig mätning oberoende av materialfärg, transparens, glans och externt ljus
- Ett robust hus med Teach-in-knappar
- Räckvidder upp till 8 000 mm
- Analog utgång, mottakts digital utgång med IO-Link eller två digitala utgångar PNP/NPN
- Okänslig mot smuts, damm, fukt och dimma
- Inställbar känslighet
Modulär LiDAR-lokalisering utifrån naturliga konturer
- Hög repeteringsprecision: < 10 mm
- Körhastighet upp till 3 m/s
- Rotationshastighet upp till 90°/s
- Utgående positionsdata med upp till 66 Hz
- Användarvänligt användargränssnitt (webbläsare) och ROS-integration
- Integrationsmöjligheter för fordonsodometri och reflektordetektion
Kontinuerlig mätning av låga och medelhöga dammkoncentrationer
- För låga till medelhöga dammhalter
- Enkel installation från en sida
- Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
- För medelstora till stora kanaldiametrar
Liten, intelligent luminiscensgivare
- Luminiscensgivare i miniatyrhus
- Statiska och dynamiskt teach-in-förfarande i en och samma version
- Tillförlitlig detektering även vid låg luminiscensnivå
- Kopplingsfrekvens: 6 kHz
- Funktionsområde: 8 ... 20 mm
- IO-Link-funktion
- Kompatibilitet med tidigare LUT-sensorer via kabel med M12-kontakt
Universiellt användbar och mycket enkel att hantera
- Robust metallhus
- Enkel känslighetsinställning med 8 steg
- Visualisering av luminiscensintensiteten via förloppsindikator
- Räckvidder kan väljas med utbytbara linser
- Optiskt extrafilter, för avbländning av bakgrundsluminiscenser
- Ljusledar-anslutning (med 20-mm-objektiv)
- Kopplingsutgång och analogutgång