Filtrera enligt:
664 träffar:
Bestämma varje dimension med hög precision
- Många olika mätområden från 24–26 mm och upp till 300–700 mm
- Ytoberoende mätning med hjälp av CMOS-sensorelement
- Högsta mätnoggrannhet och mätfrekvens
- Mätning av glastjocklek med bara ett sensorhuvud
- Olika ljuspunktsstorlekar
- Integrerad beräkning av upp till tre sensorer
- Fristående via RS-422
Snabb, enkel diagnos och dataanalys av track and trace-system
- Grafiskt användargränssnitt
- Beräkning av relevanta resultatindikatorer
- Integration av genererade objektdata i kundens IT-system
- Tillhandahållande av objektbilder (systemberoende)
- Central gestaltning för att jämföra flera system
- Loggbok med händelseprotokoll
RFID-övervakad säker låsfunktion med högt manipulationsskydd
- PL e för dörr- och förreglingsövervakning (EN ISO 13849)
- Förreglingskraft: upp till 3 900 N
- Aktivator med hög kodningsnivå (EN ISO 14119)
- IP-klassning: IP67, IP69K
- Varianter med arbetsströms- eller viloströmsprincip
- Tre aktiveringsriktningar
- Tillval med upplåsning av utrymningsvägar
- Varianter med två belysningsbara knappar
För tuffa industrimiljöer eller Ex-område zon 1 tack vare enhetskategori 2G
- Robust kapsling i pressgjuten zink
- ASIC från SICK
- Standardiserad vridbar M12-kontakt eller M16-skruvanslutning samt ljus-/mörkerkoppling
- Skyddade reglage och integrerad standard eller kraftfull vindrutevärmare som tillval
- Hög funktionsreserv
- Tillval som DC- eller AC/DC-varianter
Exakt mätning enkelt
- Kompakt, robust hus
- Fristående användning eller tillsammans med OD Mini utvärderingsenheten
- Display och LED på enheten, för visualisering av aktuell status
- Olika gränssnitt tillgängliga
- Enkel programmering via display eller extern programmeringsingång
- CMOS-mottagarenhet för exakt och snabb mätning i µm-området
- Olika mätområden: mätning från 10 mm till 250 mm möjlig
Effektfull miniatyr-fotoceller för automatisering
- Smart sensorprestanda för nästa alla tillämpningar
- Huset finns i konstruktionerna ”Slim” eller ”Flat”
- Finns som hus i VISTAL® eller i rostfritt hus
- Ljuskälla: rött laserljus, infraröd-LED eller PinPoint-LED
- Smart Sensors med innovativa övervaknings- och diagnosfunktioner
- Intuitivt användarkoncept
1D-kodidentifiering med autofokus-scanner och spårningsfunktion för högt genomflöde
- Utökad kodrekonstruktionsteknik SMART+
- Den senaste anslutningstekniken med integrerat parameterminne
- Integrerad CAN, Ethernet och D-Sub (beroende på använd kloningskontakt)
- Stort skärpedjup tack vare autofokusfunktion i realtid
- Enhetlig samt användarvänlig GUI “SOPAS ET”
- Integrerad spårning utan användning av en extra systemkontroll
- Flexibel sorterings- och filterfunktion
- Integrerat LED-stapeldiagram med kontrollpanel
Multifunktionellt och robust sensorsystem för tuffa industrimiljöer
- Robust hus av pressgjuten zink med IP-klassning IP 69K
- Manöverelementen är skyddade under en huv
- Direktavkännande fotocell med hög okänslighet mot störande omgivningsljusljus
- Omkopplingsbar: PNP/NPN och ljus-/mörkaktiv
- DC- eller DC/AC-version, UL-godkänd
- Tillval: Testingång, tidsfunktion, nedsmutsningsmeddelande via larmutgången, frontlinsvärme, även i högeffektiv version
- M12-kontakt eller M16-förskruvning vridbar 90°
En linje säger mer än bara en punkt
- Mätning av komplexa profiler med bara en laserlinje
- Analysera upp till fyra områden samtidigt
- Fler än tio integrerade mätfunktioner, t.ex. höjd, bredd och lutning
- Sensorhuvud och utvärderingsenhet i en enhet
- Idrifttagning via program eller integrerad display med manöverkontroller
- Högkvalitativ CMOS-mottagarenhet
Exakt objektmätning vid mycket höga hastigheter
- Mätnoggrannhet ned till 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Objektmått upp till 5 500 mm x 1 600 mm x 1 250 mm
- Transportbandshastigheter på upp till 4,0 m/s
- Certifierad enligt MID, NTEP (OIML), MC och NMI
- Utgåva av punktmoln möjligt
- Dynamisk skalvärdesomkoppling
- Detektion av deformationer från en storlek på 10 mm på alla sex sidor
Positionssensorer med mycket gott pris-prestanda-förhållande för T-spår
- För alla vanliga T-spår
- Positionsfeedback inom ett fast mätområde på upp till 50 mm
- Repeteringsprecision: 0,05 mm
- Analogt gränssnitt: 0 V till 10 V
- IO-Link (positionsmätning, 8 kopplingspunkter, aktivatordiagnosfunktioner)
- Aktivatordiagnosdata: kolvhastighet, kolvslag, magnetfältsstyrka etc.
- Huslängd: 32,5 mm
Prestanda med framtid
- Avståndsmätare för långa avstånd med IR-laser med HDDM+-teknik
- Mätning av naturliga objekt (DT1000) eller på reflektor (DL1000)
- Damm- och vattentätt hus (IP 65 och IP 67), tillverkat i korrosionsfast aluminiumlegering
- Konfigurerbara digitala in- och utgångar, analog utgång och fältbussgränssnitt (beroende på variant)
- Mätning på heta ytor (DT1000)
Prestanda i VISTAL®-hölje
- Robust VISTAL®-hus
- PinPoint-LED eller laser
- Direktavkännande fotocell med räckvidder upp till 800 mm
- Reflektorfotoceller med autokollimationsoptik
- Sändare/mottagare-fotoceller med räckvidder upp till 60 m
- SIRIC-teknik
- Anslutningar: M8- och M12-kontakt, kabel samt även kabel med kontakt
- Hålmönster för M3- och M4
Varudigitalisering för optimerade logistikprocesser
- Mätnoggrannhet vid volymer 5 mm x 5 mm x upp till 5 mm, vid vikt upp till ± 5 g
- Läsning av 1D- och 2D-streckkoder
- Mobil lösning med industriell batteri- och WiFi-teknik
Måttstock för väg- och trafikteknik
- Automatisk och exakt fordonsmätning
- Information om registrerad fordon via TCP/IP-gränssnitt
- Konfigurationsassistent för stegvis idrifttagning
- 3D-visualisering av fordonet med överskridna mått, angivna i färg
- Tilläggstjänst: Engineering-support, t.ex integrering i överordnade system
3D-visionssensor har aldrig varit enklare
- Upp till 30 3D-bilder per sekund med full upplösning (512 × 424 pixlar)
- Hög datakvalitet och bilddynamik med mycket stort kontrastområde
- Kompakt hus
- Temperaturområde: –10 °C till +50 °C
- IP-klassning: IP65, 67
- 3D-dataöverföring med industriellt Gigabit-Ethernet
Hög systemtillförliltighet för områdesövervakning även under tuffa omgivningsvillkor
- Beröringsfri detektion genom LiDAR-teknik som tål alla väder
- Detekteringsområden som kan ställas in applikationsspecifikt
- Automatiska självtestcykler
- Skräddarsydd styrningskonfiguration
- Enkel implementering av nya funktioner
- Alternativa gateways för fjärrdiagnos eller dataanalyser
Aktiv kollisionsvarning för gaffeltrucken
- Systemet aktiveras när backen läggs i
- Varningskoncept: visuell trestegssignal och konfigurerbar summer med ljudsignaler på upp till 98 dB
- Två anpassningsbara varningsfält per sensor
- Övervakningsområdet kan utökas med en andra LiDAR-sensor TiM3xx
- Kontrollenhet reglerar koppling och spänningsförsörjning
Augmented Reality-app för datavisualisering och felanalys
- Visualisering av maskin-, process- och diagnosdata i den faktiska arbetsmiljön på mobila slutenheter
- Funktionsomfattning valbar utifrån applikation
- Stöd för öppna format för integration av kundspecifika datakällor
- Innehållet i Augmented Reality-appen konfigurerbart utifrån användare
Registrera, visualisera och övervaka data och förbättra på så vis processer
- Konfigurerbara kontrollpaneler och visualiseringsmöjligheter
- Dataanalysmoduler för att se realtidstrender och historiska trender samt för att ta fram åtgärder
- Fullt skalbar
- Leverantörsoberoende anslutbarhet
- Flerspråkig hantering och IT-säkerhetsstandard för global användning
- Fungerar i IT-miljöer på kundsidan
Förutsägbarhet av din investering i Analytics-programmet
- Årlig programkostnad som procentsats av inköpspriset för all Feature-för-feature-utveckling
- Du kan lägga till extrafunktioner och nya licenser i planen efter det ursprungliga köpet
- Priority support channel
- Använd förmånliga utbildningar och idrifttagning, når sådana finns tillgängliga
Automatisk och exakt mätning av fordon och objekt
- Extrafunktionen axelräkning
- Datautmatning som punktmoln
- Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
- TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
- Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus
Registrera flöde beröringslöst och underhållsfritt
- Hög sensorupplösning tack vare laserimpulser med hög vinkelupplösning
- Integrerade funktioner för fastställande av bulkmaterialets tyngdpunkt och detektion av höjdprofilen
- Sömlös integrering av SICK-pulsgivare
- Hög tillgänglighet tack vare Multi-Echo-Puls-användning
- Kompakt hus med IP-klassning IP67
- Integrerad värme
Förarassistans för en containerhantering utan kollisioner
- Kollisionsövervakar hela området bakom fordonet
- Varningssystem i 2 steg för att varna föraren för kollisioner och som utlöser en åtgärd i nästa steg
- Hinder visas i en pekskärm
- Säkerhetsavstånd är inställbara
- Möjlighet att ignorera fellarm om föraren accepterar
- Självdiagnos ger enkel felsökning och underhåll