Filtrera enligt:

664 träffar:

Träffar 121 - 144 av 664

Bestämma varje dimension med hög precision
  • Många olika mätområden från 24–26 mm och upp till 300–700 mm
  • Ytoberoende mätning med hjälp av CMOS-sensorelement
  • Högsta mätnoggrannhet och mätfrekvens
  • Mätning av glastjocklek med bara ett sensorhuvud
  • Olika ljuspunktsstorlekar
  • Integrerad beräkning av upp till tre sensorer
  • Fristående via RS-422
Jämför nu
Välj
Snabb, enkel diagnos och dataanalys av track and trace-system
  • Grafiskt användargränssnitt
  • Beräkning av relevanta resultatindikatorer
  • Integration av genererade objektdata i kundens IT-system
  • Tillhandahållande av objektbilder (systemberoende)
  • Central gestaltning för att jämföra flera system
  • Loggbok med händelseprotokoll
Jämför nu
Välj
RFID-övervakad säker låsfunktion med högt manipulationsskydd
  • PL e för dörr- och förreglingsövervakning (EN ISO 13849)
  • Förreglingskraft: upp till 3 900 N
  • Aktivator med hög kodningsnivå (EN ISO 14119)
  • IP-klassning: IP67, IP69K
  • Varianter med arbetsströms- eller viloströmsprincip
  • Tre aktiveringsriktningar
  • Tillval med upplåsning av utrymningsvägar
  • Varianter med två belysningsbara knappar
Jämför nu
Välj
För tuffa industrimiljöer eller Ex-område zon 1 tack vare enhetskategori 2G
  • Robust kapsling i pressgjuten zink
  • ASIC från SICK
  • Standardiserad vridbar M12-kontakt eller M16-skruvanslutning samt ljus-/mörkerkoppling
  • Skyddade reglage och integrerad standard eller kraftfull vindrutevärmare som tillval
  • Hög funktionsreserv
  • Tillval som DC- eller AC/DC-varianter
Jämför nu
Välj
Exakt mätning enkelt
  • Kompakt, robust hus
  • Fristående användning eller tillsammans med OD Mini utvärderingsenheten
  • Display och LED på enheten, för visualisering av aktuell status
  • Olika gränssnitt tillgängliga
  • Enkel programmering via display eller extern programmeringsingång
  • CMOS-mottagarenhet för exakt och snabb mätning i µm-området
  • Olika mätområden: mätning från 10 mm till 250 mm möjlig
Jämför nu
Välj
Effektfull miniatyr-fotoceller för automatisering
  • Smart sensorprestanda för nästa alla tillämpningar
  • Huset finns i konstruktionerna ”Slim” eller ”Flat”
  • Finns som hus i VISTAL® eller i rostfritt hus
  • Ljuskälla: rött laserljus, infraröd-LED eller PinPoint-LED
  • Smart Sensors med innovativa övervaknings- och diagnosfunktioner
  • Intuitivt användarkoncept
Jämför nu
Välj
1D-kodidentifiering med autofokus-scanner och spårningsfunktion för högt genomflöde
  • Utökad kodrekonstruktionsteknik SMART+
  • Den senaste anslutningstekniken med integrerat parameterminne
  • Integrerad CAN, Ethernet och D-Sub (beroende på använd kloningskontakt)
  • Stort skärpedjup tack vare autofokusfunktion i realtid
  • Enhetlig samt användarvänlig GUI “SOPAS ET”
  • Integrerad spårning utan användning av en extra systemkontroll
  • Flexibel sorterings- och filterfunktion
  • Integrerat LED-stapeldiagram med kontrollpanel
Jämför nu
Välj
Multifunktionellt och robust sensorsystem för tuffa industrimiljöer
  • Robust hus av pressgjuten zink med IP-klassning IP 69K
  • Manöverelementen är skyddade under en huv
  • Direktavkännande fotocell med hög okänslighet mot störande omgivningsljusljus
  • Omkopplingsbar: PNP/NPN och ljus-/mörkaktiv
  • DC- eller DC/AC-version, UL-godkänd
  • Tillval: Testingång, tidsfunktion, nedsmutsningsmeddelande via larmutgången, frontlinsvärme, även i högeffektiv version
  • M12-kontakt eller M16-förskruvning vridbar 90°
Jämför nu
Välj
En linje säger mer än bara en punkt
  • Mätning av komplexa profiler med bara en laserlinje
  • Analysera upp till fyra områden samtidigt
  • Fler än tio integrerade mätfunktioner, t.ex. höjd, bredd och lutning
  • Sensorhuvud och utvärderingsenhet i en enhet
  • Idrifttagning via program eller integrerad display med manöverkontroller
  • Högkvalitativ CMOS-mottagarenhet
Jämför nu
Välj
Exakt objektmätning vid mycket höga hastigheter
  • Mätnoggrannhet ned till 5 mm x 5 mm x 2 mm
  • Objektmått upp till 5 500 mm x 1 600 mm x 1 250 mm
  • Transportbandshastigheter på upp till 4,0 m/s
  • Certifierad enligt MID, NTEP (OIML), MC och NMI
  • Utgåva av punktmoln möjligt
  • Dynamisk skalvärdesomkoppling
  • Detektion av deformationer från en storlek på 10 mm på alla sex sidor
Jämför nu
Välj
Positionssensorer med mycket gott pris-prestanda-förhållande för T-spår
  • För alla vanliga T-spår
  • Positionsfeedback inom ett fast mätområde på upp till 50 mm
  • Repeteringsprecision: 0,05 mm
  • Analogt gränssnitt: 0 V till 10 V
  • IO-Link (positionsmätning, 8 kopplingspunkter, aktivatordiagnosfunktioner)
  • Aktivatordiagnosdata: kolvhastighet, kolvslag, magnetfältsstyrka etc.
  • Huslängd: 32,5 mm
Jämför nu
Välj
Prestanda med framtid
  • Avståndsmätare för långa avstånd med IR-laser med HDDM+-teknik
  • Mätning av naturliga objekt (DT1000) eller på reflektor (DL1000)
  • Damm- och vattentätt hus (IP 65 och IP 67), tillverkat i korrosionsfast aluminiumlegering
  • Konfigurerbara digitala in- och utgångar, analog utgång och fältbussgränssnitt (beroende på variant)
  • Mätning på heta ytor (DT1000)
Jämför nu
Välj
Prestanda i VISTAL®-hölje
  • Robust VISTAL®-hus
  • PinPoint-LED eller laser
  • Direktavkännande fotocell med räckvidder upp till 800 mm
  • Reflektorfotoceller med autokollimationsoptik
  • Sändare/mottagare-fotoceller med räckvidder upp till 60 m
  • SIRIC-teknik
  • Anslutningar: M8- och M12-kontakt, kabel samt även kabel med kontakt
  • Hålmönster för M3- och M4
Jämför nu
Välj
Varudigitalisering för optimerade logistikprocesser
  • Mätnoggrannhet vid volymer 5 mm x 5 mm x upp till 5 mm, vid vikt upp till ± 5 g
  • Läsning av 1D- och 2D-streckkoder
  • Mobil lösning med industriell batteri- och WiFi-teknik
Jämför nu
Välj
Måttstock för väg- och trafikteknik
  • Automatisk och exakt fordonsmätning
  • Information om registrerad fordon via TCP/IP-gränssnitt
  • Konfigurationsassistent för stegvis idrifttagning
  • 3D-visualisering av fordonet med överskridna mått, angivna i färg
  • Tilläggstjänst: Engineering-support, t.ex integrering i överordnade system
Jämför nu
Välj
3D-visionssensor har aldrig varit enklare
  • Upp till 30 3D-bilder per sekund med full upplösning (512 × 424 pixlar)
  • Hög datakvalitet och bilddynamik med mycket stort kontrastområde
  • Kompakt hus
  • Temperaturområde: –10 °C till +50 °C
  • IP-klassning: IP65, 67
  • 3D-dataöverföring med industriellt Gigabit-Ethernet
Jämför nu
Välj
Hög systemtillförliltighet för områdesövervakning även under tuffa omgivningsvillkor
  • Beröringsfri detektion genom LiDAR-teknik som tål alla väder
  • Detekteringsområden som kan ställas in applikationsspecifikt
  • Automatiska självtestcykler
  • Skräddarsydd styrningskonfiguration
  • Enkel implementering av nya funktioner
  • Alternativa gateways för fjärrdiagnos eller dataanalyser
Jämför nu
Välj
Aktiv kollisionsvarning för gaffeltrucken
  • Systemet aktiveras när backen läggs i
  • Varningskoncept: visuell trestegssignal och konfigurerbar summer med ljudsignaler på upp till 98 dB
  • Två anpassningsbara varningsfält per sensor
  • Övervakningsområdet kan utökas med en andra LiDAR-sensor TiM3xx
  • Kontrollenhet reglerar koppling och spänningsförsörjning
Jämför nu
Välj
Augmented Reality-app för datavisualisering och felanalys
  • Visualisering av maskin-, process- och diagnosdata i den faktiska arbetsmiljön på mobila slutenheter
  • Funktionsomfattning valbar utifrån applikation
  • Stöd för öppna format för integration av kundspecifika datakällor
  • Innehållet i Augmented Reality-appen konfigurerbart utifrån användare
Jämför nu
Välj
Registrera, visualisera och övervaka data och förbättra på så vis processer
  • Konfigurerbara kontrollpaneler och visualiseringsmöjligheter
  • Dataanalysmoduler för att se realtidstrender och historiska trender samt för att ta fram åtgärder
  • Fullt skalbar
  • Leverantörsoberoende anslutbarhet
  • Flerspråkig hantering och IT-säkerhetsstandard för global användning
  • Fungerar i IT-miljöer på kundsidan
Jämför nu
Välj
Förutsägbarhet av din investering i Analytics-programmet
  • Årlig programkostnad som procentsats av inköpspriset för all Feature-för-feature-utveckling
  • Du kan lägga till extrafunktioner och nya licenser i planen efter det ursprungliga köpet
  • Priority support channel
  • Använd förmånliga utbildningar och idrifttagning, når sådana finns tillgängliga
Jämför nu
Välj
Automatisk och exakt mätning av fordon och objekt
  • Extrafunktionen axelräkning
  • Datautmatning som punktmoln
  • Datahistorik för de 50 senast registrerade fordonen i användargränssnittet
  • TCP/IP-gränssnitt för dataöverföring
  • Händelseprotokoll och övervakning av systemstatus
Jämför nu
Välj
Registrera flöde beröringslöst och underhållsfritt
  • Hög sensorupplösning tack vare laserimpulser med hög vinkelupplösning
  • Integrerade funktioner för fastställande av bulkmaterialets tyngdpunkt och detektion av höjdprofilen
  • Sömlös integrering av SICK-pulsgivare
  • Hög tillgänglighet tack vare Multi-Echo-Puls-användning
  • Kompakt hus med IP-klassning IP67
  • Integrerad värme
Jämför nu
Välj
Förarassistans för en containerhantering utan kollisioner
  • Kollisionsövervakar hela området bakom fordonet
  • Varningssystem i 2 steg för att varna föraren för kollisioner och som utlöser en åtgärd i nästa steg
  • Hinder visas i en pekskärm
  • Säkerhetsavstånd är inställbara
  • Möjlighet att ignorera fellarm om föraren accepterar
  • Självdiagnos ger enkel felsökning och underhåll
Jämför nu
Välj

Träffar 121 - 144 av 664