Filtrera enligt:
666 träffar:
Liten, enkel, snabb, robust
- Hög gråskaleupplösning
- Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett mycket stort dynamikområde
- Statisk och dynamisk inlärning (teach-in) i en och samma version
- Kopplingsfrekvens: upp till 15 kHz
- Avkänningsavstånd: 12,5 mm vid RGB- och vit lysdiod, upp till 250 mm som laservariant
- IO-Link-gränssnitt
Sondutförande med mätning av ljusspridningen framåt
- Installation från en sida
- För mycket låga till medelhöga dammhalter
- Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
- Smutskontroll
- Hastelloy-mätprob för korrosiva gaser finns tillgänglig
- För små till medelstora kanaldiametrar
- Enhetsutförande för Ex-Zone 2/22 eller 1/21
Transmissionsmetern som har testats med avseende på lämplighet och med självjustering
- Integrerad smutskontroll för sändar/mottagar- och reflektorenheten
- Automatisk självjustering för optiska komponenter
- Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
- För medelhöga till höga dammhalter
- För korta till långa mätsträckor
Transmissionsmetern som har testats med avseende på lämplighet och för emissionsövervakning
- För medelhöga till höga dammhalter
- Integrerad smutskontroll
- Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
- För korta till långa mätsträckor
Gränssnittomvandlare för omvandling av HIPERFACE®- i HIPERFACE DSL®-signaler
- Gränssnitt vid utgång: HIPERFACE DSL®
- Spänningsförsörjning: 7 VDC–12 VDC
- Driftstemperaturområde: −30 °C ... +115 °C
- IP-klassning: IP00
- Ingångskontakt: kontakt, 8-polig
- Utgångskontakt: kontakt, 4-polig
- Extra ingång för extern temperaturkontakt
Den rena lösningen
- Nivåmätning i hygieniska applikationer
- Manuell mätprob, kapbar, upp till 4.000 mm längd med Ra ≤ 0,8 µm (alternativt med Ra ≤ 0,4 µm)
- Processtemperaturer upp till 180 °C; processtryck upp till 16 bar
- CIP-/SIP-beständig
- Hög IP-klassning IP 67 och IP 69
- Utbytbara hygieniska processanslutningar
- 3 i 1: kombinerad display, analog utgång och binär utgång
- Fjärrmonterad elektronik med processanslutning, autoklaverbar
- IO-Link 1.1
Flexibel linjestyrning och rutnätslokalisering genom registrering av färgband och 2D-koder
- Registrering av färgband och 2D-koder
- Siktfält på 160 x 120 mm gör att flera koder eller tre linjer kan registreras parallellt
- Kontinuerlig registrering av x-, y- och z-koordinaterna samt vinkeln
- Robust hus: IP65, pressgjuten zink
- Liten kurvradie på ≥ 0,5 m
RFID säkerhetsbrytare med magnetisk låsning för processskydd
- Aktivator med låg eller hög koderingsnivå
- Magnetisk förreglingskraft: 500 N, hållkraft: 25 N
- PL e, kategori 4 (EN ISO 13849), säkerhets-integritetsnivå 3 (EN 61508) för dörrövervakning
- Förskjutningstolerans: ± 5 mm
- IP-klassning: IP67
- Standardiserad eller integrerad montering
- Varianter med två M12-stickanslutningar för enkel kaskad
Mer säkerhet mer effektivitet
- Smart Sensor: Diagnosdata via IO-Link eller närfältskommunikation och SICK Safety Assistant-appen
- Kompakt hus, standardiserad anslutningsteknik, kompatibla tillbehör
- Integrerad injusteringshjälp med Status-LED direkt på enheten
- Konfigurering av alla funktioner utan mjukvara
- Varianter för explosionsfarliga områden och för Ip-klassning IP69K
Safety under control – kompakt, enkel och effektiv
- Programmerbar säkerhetsstyrenhet med en modulär hårdvaruplattform
- Kraftfull Safety-over-EtherCAT®-bakplanbuss
- Användarvänlig kåpa med smal konstruktion
- Intuitiv konfigurationsprogramvara Safety Designer
- Datakommunikation i vanliga fältbussystem
- Säker seriekoppling med Flexi Loop
Stora rektangulära hus för användning i industriella miljöer
- Utförande: 80 mm x 80 mm
- Utökade räckvidder: 50 mm till 60 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare eller AC/DC 2-ledare
- IP-klassning: IP65 eller IP67
- Temperaturområde: –25 °C till +80 °C
- Plasthus
- N/O eller N/C-funktion programmerbar
- Räckvidd inställbar via potentiometer
Flexibel maskinsäkerhet för typ 2-applikationer
- BluePilot: optisk injusteringshjälp
- Smart Sensor: effektiv kommunikation med IO-Link
- Ultrarobust VISTAL®-hus
- IP-klassning IP66, IP67 och IP69K
- Typisk räckvidd upp till 50 m
- Ljustyp: IR-ljus eller synligt rött ljus
- Standardiserat anslutnings- och monteringssystem
- Typ 2, PL c, SIL1
Flexibel maskinsäkerhet för typ-2-applikationer
- BluePilot: optisk injusteringshjälp
- Smart Sensor: effektiv kommunikation med IO-Link
- Ultrarobust VISTAL®-hus
- IP-klassning IP66, IP67 och IP69K
- Typisk räckvidd upp till 20 m
- Ljustyp: IR-ljus eller synligt rött ljus
- Standardiserat anslutnings- och monteringssystem
- Typ 2, PL c, SIL1
Säker detektion av varje typ av objekt
- Det mest flexibla och kompletta utbudet av hybridsensorer
- Ny och intuitiv ljuslist
- Den bästa bakgrundsavbländningen inom branschen
- Identifiering av transparenta objekt med AutoAdapt-teknik
- VISTAL-hus
Liten magnetisk säkerhetsbrytare för beröringsfri dörrövervakning
- Aktiveringsområde upp till 7 mm
- 2 eller 3 kontakter
- Upp till Performance Level PL e (EN ISO 13849)
- Sensorer med stickanslutning eller ansluten kabel
- Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
Kompakt magnetisk säkerhetsbrytare för beröringsfri dörrövervakning
- Aktiveringsområde upp till 9 mm
- 2 eller 3 kontakter
- Upp till Performance Level PL e (EN ISO 13849)
- Sensorer med stickanslutning eller ansluten kabel
- LED-statusindikering (RE27)
- Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
Kalibreringspliktig naturgasmätning med intelligenta diagnosfunktioner
- Användarvänlig produktfamilj
- Automatisk korrigering av tryck- och temperaturpåverkan
- Tillgänglig under alla driftsförhållanden
- PowerIn Technology™ för en säker backup-drift
- Intelligent applikationsdiagnos med i-diagnostics™
- Kan utökas med flödesdatorer via connect-and-go
- Möjlighet att mäta upp till 30 % väte i naturgas
- Prisvärd kvantifiering av H2-halten
Den minsta säkra laserscannern från SICK – extremt robust och noggrann
- Bara 80 mm hög
- Extremt tålig mot ljus, damm och smuts tack vare scanningtekniken safeHDDM®
- Precisionsmätdata via Ethernet-gränssnitt
- Räckvidd skyddsfält: 3 m, scanningsvinkel: 275°
- Upp till 128 fritt konfigurerbara fält
- Standardiserade kommunikationsgränssnitt
- Systemkontakt med konfigurationsminne
Små rektangulära hus för användning i industriella miljöer
- Utföranden: 10 mm x 16 mm x 28 mm eller 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Utökade räckvidder: 2 mm till 8 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare
- IP-klassning: IP68
- Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
- Robust VISTAL®-hus
- Litet utförande med 270°-räckviddsindikering
Registrerar rörelser. Utan beröring.
- Beröringsfri mätning av hastighet, längd och position utan mätelement
- Kompatibel med många material, färger och ytor
- Mycket hög mätnoggrannhet och repeterbarhet
- Laserklass 1
- Robust design, kompakta mått, låg vikt
- TTL- eller HTL-gränssnitt
- Diagnos- och parameterfunktion
Slimmad, smart, intuitiv hantering – en universallösning för etikettidentifiering
- Litet hus med extra slimmat understycke (höjd 5,5 mm)
- Detektering av många olika etiketter och filmer, även transparenta material
- Registrerar etikettavstånd från en storlek på 1 mm
- Displayen visar teach-in-kvalitet och funktionsreserv
- Smart sensor med integrerat IO-Link-gränssnitt
Smala rektangulära hus för användning i industriella miljöer
- Utföranden: 5 mm x 5 mm x 25 mm eller 8 mm x 8 mm x 40 mm
- Utökade räckvidder: 0,8 mm till 4 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-ledare
- IP-klassning IP67 eller IP68
- Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
- Robust VISTAL®-hus
- Smalt utförande med 270°-räckviddsindikering
Rektangulära miniatyrsensorer för användning i industriella miljöer
- Utföranden: 8 mm x 16 mm x 4 mm eller 10 mm x 30 mm x 6 mm
- Utökade räckvidder: 1,5 mm till 3 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-ledare
- IP-klassning IP67
- Temperaturområde: –20 °C till +70 °C
- Plasthus
- Platt, plastbesparande och lätt utförande