Filtrera enligt:
664 träffar:
Säker, enkel, flexibel pulsgivare för funktionssäkerhet
- Pulsgivare för funktionssäkerhetsteknik: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Elektriskt gränssnitt: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 perioder
- Kläm- eller servofläns, blind eller genomgående hålaxel (monteringsmöjligheter med passkil)
- Universell kabelutgång, M23- eller M12-kontakt, axiell eller radiell
- IP-klassning: IP65
- Arbetstemperaturområde: –30 °C ... +95 °C (beroende på typ)
Enkel och pålitlig bankantsdetektering
- Gaffel finns i bredderna 30 mm och 60 mm
- Hög upplösning på 0,01–0,02 mm och repeterbarhet på 0,1 mm
- Enkel anpassning med IO-Link
- Omkopplingsbar analog utgång mellan ström (4–20 mA) och spänning (0–10 V)
- Visualisering av banmaterialpositionen i gaffeln genom tre lysdioder
- Resistent metallhus
Kraftfull kvicksilvermätning i rökgaserna
- Noggrann mätning av ”Total-Hg” direkt i den termiska konverteraren (patenterad)
- Mätning utan reagenser
- Praktisk, slitagefri mätgasmatning med hjälp av ejektorpump – inga rörliga delar
- Integrerad justeringskyvett för en automatisk driftkontroll
- Automatisk justering av hela systemet tack vare en inbyggd testgasgenerator (tillval)
- Modulkonstruktion på hela systemet
Den lönsamma standarden för användning i industriella miljöer
- Storlekar: M8 till M30
- Utökade räckvidder: 1,5 mm till 38 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare, DC 2-ledare
- IP-klassning IP67
- Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
- Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast
Mäta aggressiva gaser direkt och snabbt — även i Ex-området
- Direkt, snabb In-situ-mätning
- Inget gasuttag, ingen gastransport, ingen gasberedning
- Upp till fyra mätenheter samtidigt, plus processtemperatur och -tryck
- DOAS-utvärderingsprocess
- Flera av varandra oberoende mätområden med bibehållen precision
- Automatisk självtestfunktion (QAL3) utan testgaser
- Övertryckskapslat utförande för Ex-zon 2
Ljusridå i mycket kompakt hus för många detektions- och mätuppgifter
- Husmått: 12 mm x 24 mm, detektionshöjder: 100 mm till 2 400 mm
- Slim- och flat-husvarianter
- Krysstrålefunktion: upp till 9 strålar
- Kort responstid tack vare egen ljusridå-ASIC
- Detektions-, klassificerings- och mätfunktioner såsom Smart Tasks
- Detaljerad diagnosinformation
- IO-Link-COM3-gränssnitt
Positioneringsgivare för C-spår
- Positionssensor för direktmontering i C-spår på pneumatiska cylindrar
- Sensorvarianter med mätområden från 25 mm till 200 mm
- Analoga utgångar (för ström eller spänning), kopplingsutgång och IO-Link
- Montering med adaptrar för andra cylindertyper är möjlig (t.ex. rund cylinder)
För en effektiv reglering av förbrännings- och torkningsprocesser
- Dynamisk fuktkorrigering
- Snabb In-situ-mätning direkt i processen
- Simultan registrering av upp till tre gaskomponenter, temperatur och tryck
- Inget gasuttag och ingen gasberedning
- Gasmätprob tillgänglig
- Integrerade självtest- och kontrollfunktioner
Enkel att installera, enkel att använda. Den direktavkännande fotocellen för många olika tillämpningar.
- Lätthanterlig touchscreendisplay och intuitivt användargränssnitt
- Exakt lasertrianguleringssensor med högupplöst mottagningslinje
- Minimerad arbetsinsats vid inköp, hantering, lagerhållning, utbildning och underhåll genom mindre varians
- Robust hus av rostfritt stål V4A (316L), IP-klassning IP69k
- MultiMode-funktionerna ”Speed”, ”Standard” och ”Precision” samt funktionsprinciperna förgrunds- och bakgrundsavbländning
- Standardiserad montering, förkonfigurerade inställningar och flera Teach-in-alternativ för enkel sensorintegration
- Manipuleringsskydd som tillval: spärrfunktion för användargränssnittet
Den smarta lösningen för krävande detekteringsarbeten
- Responstid på upp till16 µs
- Räckvidd på upp till 20 m (envägssystem) eller upp till 1,4 m (knappsystem)
- IP-klassning IP54
- OLED-display med text på olika språk
- Fristående version med IO-Link
- Diagnosfunktioner och Smart Tasks
- Inställningsbar hysteres och kontinuerlig tröskelanpassning
- Bussutförande tillgängligt
Pålitliga sensorer för applikationer med stora kopplingsavstånd och i dammiga miljöer
- Ytterligare lysdioder på framsidan ger information om ljusmottagningens status
- Större kopplingsavstånd med hög funktionsreserv
- M12-kontakt, kabel och anslutningskammare
- DC- och AC/DC-strömförsörjning
- Drifttemperaturintervall från –30 °C till +60 °C
- Eventuellt med tidsfördröjning
Säkerhetsrelä för hög användarvänlighet
- Smarta, användarvänliga husfunktioner
- Smal design med konstruktionsbredder från 18 mm
- Snabb responstid på under 10 ms (beroende på typ)
- Status-LED och diagnosgränssnitt
- Det finns tillgängliga varianter för universell användning och säker sensorkaskad med Flexi Loop
Kraftfull prestanda i robust metallhus för krävande detekteringsarbeten
- Exakt autokollimationsoptik
- Ljuskällor: laser, PinPoint-LED, infrarött ljus
- MultiMode-funktion
- Linjeformad ljuspunkt för detektion av perforerade objekt
- ApplicationSelect-läge tillgängligt
- IO-Link och BluePilot för parameterinställning
- Diagnosfunktioner via IO-Link
- Robust metallhus av pressgjuten zink
Högsta precision för banbreddsmätning
- Mätnoggrannhet: ± 0,3 mm
- Upplösning: 0,1 mm
- Mätfält: 3 150 mm (i steg om 150 mm)
- Responstid: 32 μs (från ljusstråle till ljusstråle)
- Gränssnitt: 3 digitala utgångar, analogt gränssnitt, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® och EtherNet/IP™
- Räckvidd: 2 500 mm
- Utgående data: 10 kanter med 5 banbredder och 5 mittpositioner
Cylindersensorer med exakt kopplingspunkt för T-spår
- Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och gripare med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
- Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
- Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
- Högtemperaturvarianter: temperaturhärdig upp till 100 °C
- Mycket kort sensorhus för användning i kompaktcylindrar
- IP-klassning IP 67, IP 68, IP 69K
Den universella IO-Link-master med IIoT-kompetens
- 8 IO-Link-portar (M12; 5-polig; A-kodad; Class A/B)
- Strömbelastningskapacitet med upp till 16 A vid max. 4 A per port för US och UA
- Robust IP67-hus
- Driftstemperatur –30 °C ... +70 °C
- PROFINET, EtherNet/IP och EtherCAT tillgängliga
- IIoT-protokollen REST API, MQTT och OPC UA kan användas
- Vrid-koderingsbrytare för IP-adressering
Cylinderformiga fotoceller med Touch-teach inlärning för Wash-Down-området
- Cylinderformiga fotoceller i M18-hus av rostfritt stål med skyddsklass IP69k
- Härdig mot alla vanligen förekommande rengöringsmedel, certifierat av oberoende institutioner
- Utvidgat temperaturområde: +85° C (långsiktigt), +100° C (15 min. kortfristigt)
- Touch-teach-funktion för inställning
- Alla material, inklusive hus, LED och linser är härdiga mot kemikalier
- Skyddsklass IP69k och IP68 enligt DIN40050
- Lasergraverade artikelnummer
- Certifierade enligt ECOLAB och JohnsonDiversey
Effektiv processanalys – även under svåra förhållanden
- Hög selektivitet tack vare hög spektral upplösning
- Kort responstid
- Ingen kalibrering krävs
- Inga rörliga delar, näst intill slitagefri
- Inget gasuttag och ingen gasberedning krävs
- Övertryckskapslat utförande för Ex-zon 2
Flexibelt och effektivt detektionssystem i en kaskad
- Enkel kabeldragning för upp till 60 sensorer
- Sekventiell frekvensstyrning förhindrar ömsesidig påverkan
- Fri användning av olika sensorteknik
- Sensorer finns med olika kabellängder
- Utvärdering av sensordata i systemet eller direkt överföring av rådata
- Processtabilitet tack vara diagnosfunktion
Håll allt under kontroll med beprövad FTIR-mätteknik
- Litet HF-mätområde, som har testats med avseende på lämplighet, på 0 ... 3 mg/m³
- Automatisk spektrumjämförelse AutoVAL för tillförlitliga mätvärden
- Hantering via pekskärm
- Mätgasmatning med hjälp av en ejektor utan rörliga delar
- Har testats med avseende på lämplighet enligt EN15267
- Fjärrstyrning och fjärrdiagnos via programmet SOPAS ET
- Automatisk justering av analysatorn
- Automatisk backspolning och filterrengöring på provningsenheten
Mätning med högsta hastighet för linjära direktdrivningar
- Absolut mätsystem för linjära direktdrivningar
- Mätlängder: upp till 16 384 mm
- Höga förflyttningshastigheter: upp till 10 m/s
- Status-LED
- Beröringsfritt mätsystem; läsavstånd till magnetband: upp till 0,8 mm
- Elektronisk märkskylt
- ETL70 med enkabelteknik tack vare HIPERFACE DSL®-gränssnitt
- STL70 med HIPERFACE®-gränssnitt
Upptäck dubbla folier enkelt och säkert
- Storlekar: M8 och M12
- Identifiering av metallbelagda dubbla folier
- Elektriskt utförande: DC, 4-ledare
- Temperaturintervall: −25 °C ... +70 °C
- IP-klassning: IP68
- Detektion, oberoende av gripperposition
- Teach-in med kabel eller IO-Link
Övervakar trycket bättre
- Stor display visar systemtryck, kopplingsstatus och kopplingspunkt
- Tre stora knappar och intuitiv menynavigering
- Mätområden för relativt tryck (vakuum och övertryck)
- Två från varandra oberoende kopplingsutgångar, alternativ analog utgång
- Installation på DIN-skena, vägg eller instrumentpanel
- Variant för läckdetektering
- IO-Link
Tillförlitlig gasflödesmätning på fackelgasanläggningar i transportanläggningar för råolja och naturgas, raffinerade och kemiska bränslen.
- Tillgängliga mätningar till och med vid höga gashastigheter och växlande gassammansättningar
- Tillverkarspecifik mätvärdesutökning för hög flödeshastighet tack vare ASC-teknik
- Direkt massaflödesberäkning utan ytterligare gasanalysatorer
- Intuitivt program FLOWgateTM för idrifttagning, drift och diagnos
- I-diagnosticsTM: självövervakning, självtestning och förutseende underhåll
- Skäddarsydd mätprestanda tack vare individuell utvärdering av tillämpningen