Filtrera enligt:
664 träffar:
Elektromekanisk säker låsfunktion med dörrövervakning och status-LED
- Kompakt plasthus
- Införingsområde för aktiverare i rostfritt stål
- Alternativt styv, mobil eller låsaktiverare
- 3 kabelinföringar M20 x 1,5
- Varianter enligt arbetsströms- eller viloströmsprincip
- Låsnings- och dörrövervakning
- LED-låsningsindikering
Dina utmaningar inom kvalitetssäkring kan snabbt lösas
- 2D-visionssensor inspektion
- Löser krävande uppgifter inom kvalitetskontroll
- Verktygskit för närvarokontroll, mätning, kalibrering och lokalisering
- Anpassa och lägg till SICK Nova-verktyg snabbt
- Olika siktfält, upplösningar, performance level, optik och belysning
- Enkelt användargränssnitt, öppnas med webbläsare
Robust elektromekanisk säker låsfunktion med dörrövervakning
- Smalt plasthus
- Aktiveringshuvud i metall
- Styva och rörliga aktiverare
- Med kabelinföring M20 x 1,5 eller Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
- Varianter enligt arbetsströms- eller viloströmsprincip
- Låsnings- och dörrövervakning
Höjddetektering av fordon
- Aluminiumhus med antikorrosionsbeläggning och hög IP-klassning
- Uppvärmda frontlinser mot imma/frost
- Väderskydd mot snö, regn och damm
- Tillbehörsmaterial (väderskyddskåpa, fäste) av rostfritt stål
- Inställbar känslighet
- Okänslighet mot störande omgivningsljus
Tunnelflödesmätare för långtidsdrift
- Mycket långa mätsträckor möjliga
- Beröringsfri mätning
- Mycket robusta komponenter av titan, rostfritt stål eller pressgjutna
- Versioner för mycket korrosiva tunnelatmosfärer
- Registrering av flödesriktningen
- Inga mekaniskt rörliga delar
HF-transponder-identifiering med liten RFID-skriv-/läsenhet för närområden
- Läsning och skrivning av transpondrar enligt ISO/IEC 15693
- Konstruktionsformer: M18, M30 och 40 x 40 mm
- Läsavstånd_ upp till 80 mm
- IO-Link-gränssnitt: COM3-dataöverföringshastighet (230,4 kBaud), processdatastorlek 32 Byte
- Standard-IO-läge för drift som binär sensor
- Robust konstruktion enligt IP67
- Omgivningstemperatur: –25 °C till +80 °C
Kompakt elektromekanisk säker låsfunktion med dörrövervakning
- Kompakt plasthus
- Varianter med aktiveringshuvud i metall
- Styva och rörliga aktiverare
- 1 kabelinföring M20 x 1,5
- Varianter enligt arbetsströms- eller viloströmsprincip
- Låsnings- och dörrövervakning
- IP-klassning IP 67
Platsbesparande sensor i M12-hus
- M12 metallhus med IP-klassning IP 67
- Stora räckvidder och korta responstider
- Två inlärningslägen. Standardläget används för standardtillämpning och det exakta läget med lägre hysteres för speciella tillämpningar
- Inställbar ljus-/mörk omkopplande som kompletterande utgångar
- Kopplingsutgång i PNP eller NPN-utförande
- Kompletterar den induktiva sensorportföljen i M12-hus
- 4-pin M12-kontakt eller 2 m kabelvarianter
Siktmätning på vägar, i tunnlar, sjövägen och i väderstationer
- Stort siktmätområde
- Nederbördsdetektor som tillval
- Smutskontroll
- Minimalt platsbehov och låg vikt
- Självförsörjande system med externa solceller och batteri möjligt
- Robust hus, även för salthaltig luft
Säkert undvikande av kollisioner för mobila arbetsmaskiner utomhus
- Fordonsoberoende bromsassistanssystem för utomhusbruk
- TÜV-certifierat system
- Aktivt bromsstöd utan störande signaler i cockpit
- Dynamisk beräkning av körbanan med hjälp av beprövad LiDAR-teknik
- Pålitlig detektering även under tuffa omgivningsvillkor som ånga och regn
För ventilationsstyrning i vägtunnlar
- Automatisk jämförelsefunktion (AutoAdjust)
- Smutskontroll
- Menystyrd hantering via utvärderingsenheten
För ventilationsstyrning och noggrann kväveoxidövervakning i vägtunnlar
- Mycket låga detekteringsgränser för NO och NO2
- Automatisk funktionsövervakning och självkontroll
- Mycket robust utförande av rostfritt stål
- Automatisk strålföljning mellan sändar/mottagarenhet och reflektor
RFID-säkerhetsbrytare för dörrövervakning med manipulationsskydd
- Aktiveringsområde upp till 25 mm
- Universellt kodade och tydligt kodade sensorer upp till IP-klassning IP 69K
- Upp till Performance Level PL e (EN ISO 13849)
- Två OSSD-säkerhetsutgångar
- Säker sensorkaskad med upp till 30 sensorer möjlig (beroende på variant)
- Lysdiod-statusindikering
- Kantområdesindikering och magnetisk hållkraft (tillval)
- Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
UHF-transponder-identifiering med RFID-skriv-/läsenhet inklusive genomgångsdetektion
- Integrerad antenn och databehandling i sensorn
- Läsavstånd upp till 10 m
- Möjlighet för anslutning till överordnade styrsystem eller direkt till molnet
- Identifiering av riktning och position
- Konfiguration via SOPAS ET eller inbyggd webbserver
- SICK AppSpace-kompatibel
- Robust konstruktion enligt IP67
Effektiv allrounder för exakta distansmätningar
- Stort mätområde på upp till 1 200 mm
- Hög mätfrekvens på upp till 7,5 kHz
- OLED-display för enkelt parametrering på sensorn
- IO-Link-gränssnitt för konfiguration t.ex. med SOPAS
- Inställbar analog utgång (mA/V) och digital utgång
- Laserklass 1 och 2
- Stand-alone-enhet – inget behov av extern förstärkare
Program för decentral administration av tillträdes- och tillfartbehörigheter
- Installera direkt i RFU62x eller RFU63x med MicroSD-minneskortet och kopieringsskydd
- Administrera upp till 1 000 transpondrar
- Decentral databas på RFID-skriv-/läsenhet RFU62x eller RFU63x
- Decentral administration av tillträdesbehörigheter för personer eller tillfartsbehörigheter för fordon
Bästa funktion i miniformat
- Endast användbar i EFI-systemkombination, t.ex. med säker styrning Flexi Soft eller ytterligare säker laserscanner
- Mycket kompakt konstruktion
- Skyddsfältsräckvidder på 2 m eller 3 m
- Avsökningsvinkel 270°
- Upp till 16 omkopplingsbara fältposter
- Väljbar upplösning för hand, ben- eller kroppsdetektion
- Expanderade systemlösningar i kombination med säker styrning Flexi Soft
Lönsam och säker på samma gång
- Mycket kompakt konstruktion
- Skyddsfältsräckvidder på 1 m, 2 m eller 3 m
- Avsökningsvinkel 270°
- 1 fältpost
- Väljbar upplösning för hand, ben- eller kroppsdetektion
- Kontur som referens för vertikala applikationer
- Integrerad övervakning av externa enheter (EDM)
- Enkel konfigurerbara fält och funktioner
Programmerbar. Kostnadseffektiv. Kompakt. Flexibel.
- Större arbetsområde: 0,05 m till maximalt 25 m vid 270° öppningsvinkel
- Låg strömförbrukning (normalt: 4 W)
- Hög flexibilitet för många olika applikationer
- ”Welcome App” som utgångspunkt för egen approgrammering
- Enkelt scripting med Lua och kodexempel i GitLab och GitHub
Trådlös datakommunikation – enkelt och snabbt
- PROFIBUS DP-gränssnitt hos ISD400 Core
- Protokollfritt, Fast Ethernet-gränssnitt hos ISD400 Pro
- Fast Ethernet med en överföringshastighet på 100 Mbit/s hos ISD400 Pro
- Anslutning och hantering utan att öppna enheten
- Variant med värme för användning ned till –40 °C
Objektidentifiering utan visuell kontakt av materialflöden i bulk med RFID
- Intelligent algoritm för att korrekt tilldela RFID-taggar till objekt
- Tillförlitlig utfiltrering av andra RFID-taggar, i omedelbar närhet
- Modulär uppbyggnad
- Datautmatningen kan anpassas efter kundens önskemål
- Detektering av objektriktningar och -hastigheter
- Beskrivning av enskilda RFID-taggar i objektflödet
Förarassistanssystem med aktiv kollisionsvarning för kommersiella fordon
- Visuell och akustisk varning
- Touchscreen-display med visning av fordonskontur och kritiska objekt
- Inställbara säkerhetsavstånd och varningsfält
- Komplett funktion med komplett hastighetsområde
- Öppet gränssnitt för befintliga system via resultatprotokoll
- Självdiagnosfunktion
Skräddarsydd gasanalys för process- och emissionsövervakning
- 6 olika analysatormoduler: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrokemiskt O2), OXOR-P (paramagnetiskt O2), THERMOR (TC) och UNOR (NDIR)
- 4 olika husvarianter
- Gasmodul med mätgaspump och/eller övervakningssensorer
- Husvariant för en enkel och snabb montering i analyssystem
- Fjärrdiagnos via Ethernet med programmet SOPAS ET
Intuitiv, smart och alltid tillgänglig
- Innovativ NFC-teknik
- Diagnostik och enhetsinformation tillgänglig mobilt när som helst
- Exportera PDF-rapporter
- DIP switch assistent för deTec och deTem
- Klonfunktion för konfiguration av scanGrid2
- Kompatibel med iOS och Android