Filtrera enligt:
666 träffar:
Mäta intelligent. Sänka kostnader.
- Självständig mätare, med eller utan styrenhet MCU
- Automatisk övervakning av noll- och referenspunkt
- Integrerad spolluftsenhet som tillval
- Installation från en kanalsida
- Robust och kompakt konstruktion
- Inga rörliga delar i kanalen
Cylindersensorer med optisk inställningsindikering för T-spår
- Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och gripare med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
- Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
- Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
- Gula lysdioder som optisk inställningsindikering och indikering av kopplingsstatus
- Driftindikering med hjälp av gröna LED
- Mycket kort sensorhus för användning i kompaktcylindrar
- IP-klassning: IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link och automatiseringsfunktioner
Rätt näsa för syre
- O2-transmitter som baseras på den effektiva laserspektroskopin (TDLS)
- För användning i explosionsfarliga områden (FM-, ATEX- och IECEx-godkännande)
- In-situ-mätning direkt i processen eller extraktiv mätning med en mätgascell (tillval)
- Dimensionerad för krävande, industriella tillämpningar
- Kompakt design och mycket enkel hantering
- Driftsäker
- Inga rörliga delar
Den intelligenta ultraljudssensorn i flexibel design
- Mätområde på upp till 5 000 mm
- Individuellt anpassningsbar ljudkägla med störningsdämpning
- Digital push-pull-utgång med IO-Link och analog utgång
- Teach-in-knappar och statusdetektion genom 4 lysdioder
- Vridbart sensorhuvud och monteringskoncept med push-lock
- Integrerad temperaturkompensation
- Diagnosfunktioner via IO-Link
Raketstarten inom objektdetektering
- Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
- BluePilot: optisk injusteringshjälp, inställning av räckvidden per tryck-vrid-komponenter med optisk räckviddsindikering eller via IO-Link
- PinPoint-LED: ljusintensiv röd sändar-LED
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnoser, Smart Tasks
- Vistal-hus: hög kemisk, termisk och mekanisk robusthet
Den kostnadseffektiva detektionslösningen
- Modern OES4-ASIC-teknik för utmärkta optiska prestanda och okänslighet mot störande omgivningsljusljus
- Husformer: cylindrisk (med M18-gänga), kvaderformig och hybrid
- Många olika fastsättningsalternativ
- Programmerbara kopplingsutgångar
- Ingen nätdel i skyddsklass II krävs
Skräddarsydd gasanalys för process- och emissionsövervakning
- Olika analysatormoduler är tillgängliga: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrokemisk O2), OXOR-P (paramagnetisk O2), THERMOR (värmeledningsförmåga)
- Över 60 mätkomponenter att välja
- Olika husvarianter för olika användningsområden
- Upp till 3 analysatormoduler i ett hus
Vi sätter nya standarder när det gäller extraktiva fotometrar
- Mycket driftsäker detektor
- Paramagnetisk eller elektrokemisk O2-mätning
- Automatisk justering med komponentfri omgivningsluft
- Okänslig mot smuts
RFID-övervakat säkerhetslås med 180° arbetsradie
- Innovativ design: öppet låshuvud med 180° arbetsradie, rundat hus, ljusa lysdioder (synliga från tre sidor)
- PL e för dörr- och låsövervakning med val av låg eller hög kodning
- IP-klassning IP67 och IP69K
- Hög låskraft: upp till 3 150 N
- Flexibelt ställdon för hög förskjutningstolerans
Cylindersensor med två individuellt inställningsbara kopplingspunkter för T-spår
- Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
- Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
- Enkel inställning av två kopplingspunkter via teach-in-knapp
- LED:er för indikering av båda kopplingspunkterna
- Detektionsområde upp till 50 mm slaglängd
Detektering enkelt och flexibelt
- Intuitivt användarkoncept
- Snabb responstid på 50 μs
- Inställning av kopplingströskeln via potentiometer eller teach-in via knapp eller kabel
- Mycket robust tack vare IP-klassning IP 66
- PNP/NPN-omställning (teach-in-variant)
- 4-siffrig digital display (teach-in-variant)
- Variabelt monteringskoncept
- Diverse anslutningstyper är tillgängliga
Cylindersensorer med två sensorhuvuden för T-spår
- Sensorvariant för cylindrar med T-spår med två MZT8-sensorhuvudet på en kontakt
- Sensorerna sätts in i spåret ovanifrån
- Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
- Temperaturhärdig upp till 80 °C
- Mycket kort sensorhus för användning i kompaktcylindrar
- IP-klassning: IP68
Vi tar säkerheten ett steg längre
- NFC-diagnos och Smartphone-app
- Diagnos och automatisering via IO-Link
- Objektmönsterdetektering med Smart Box Detection
- 2-signalsmuting
- Intelligent intrångsskydd
- Konfiguration av alla funktioner utan mjukvara
- Reducerad upplösning: 1 eller 2 strålar
- Olika IP-klassningar och varianter för explosionsfarliga områden
Robusta sensorer för användning i mobila arbetsmaskiner
- Gängstorlekar: M12 till M30
- Långa räckvidder: 4 mm till 20 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-ledare
- IP-klassning: IP68, IP69K
- Omgivningstemperatur: –40 °C till +100 °C
- Robust rostfritt hus, aktiv yta av plast
- Load-dump-skydd och hög elektromagnetisk kompatibilitet på 100 V/m
- E1-typgodkännande
Reduktionsfaktor 1-sensorer för svetsanvändning
- Konstruktion: M8 till M30, 40 x 40 mm och 80 x 80 mm
- Utökad räckvidd upp till 75 mm
- Elutförande: DC 3-/4-ledare
- Skyddsklassning: IP68
- Temperaturintervall: –30 °C till +85 °C
- PTFE-beläggning för SI-konstruktioner
- Reduktionsfaktor 1 för alla metaller
Sensorer för hygien- och våta områden
- Storlekar: M8 till M30
- Utökade räckvidder: 2 mm till 20 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare
- IP-klassning: IP68, IP69K
- Temperaturområde: –40 °C till +100 °C
- Livsmedelståligt hus av rostfritt stål, aktiv yta av plast
- Visuell inställningsindikering, IO-Link-ready
- Beständig mot rengöringsmedel, certifierat i enlighet med Ecolab
Jättesmidig, decentraliserad smart och digital databearbetning
- Smidig anslutning av binärkopplande sensorer till valfri IO-Link master
- Sex konfigurerbara portar med två binära in- eller utgångar för anslutning av upp till 12 standard-I/O
- Snabb, smidig riggning av självständiga sensorsystem bestående av binära in- och utgångar via dra och släpp-logikkopplingar utan ytterligare styrning
- Minskad ledningsdragning och sänkta kostnader tack vare sammanslagning av olika sensorsignaler till ett enda IO-Link meddelande
Mer än bara en IO-Link-master
- 4 konfigurerbara IO-Link-masterportar (standard I/O eller IO-Link)
- Enkel parameterinställning via USB eller Ethernet tack vare intuitivt användargränssnitt SOPAS ET
- ”Dual Talk”: åtkomst till sensordata på företagsnivå och parallellt via Industrial Ethernet
- Lös komplexa applikationsuppgifter med logikeditorn
Smått genial – nivåmätning i bulkmaterial med 80 GHz-radar
- 80 GHz fristråleradar med olika antenner
- Mätområde: upp till 120 m
- Processtemperatur: –40 °C–+200 °C
- Processtryck: –1 bar–+20 bar
- Processanslutning: gänga, fläns, specialhållare
- Hus: plast (IP66 / IP67) eller aluminium (IP66 / IP68)
- Med eller utan display och WPAN
- Certifikat: Ex d, Ex ia, Ex ta
Lasersensor i cylinderformigt M18-hus
- Laser-sändar-LED i cylinderformigt M18-hus
- Laserklass 1
- Snabba reaktionstider
- Axiell eller radiell optikutgång
- Hållbart metallhus
- IP-klassning IP67
- Liten, väl synlig ljusfläck för detektering av små objekt
Motor-feedback-system med HIPERFACE® och olika innerdiametrar
- Berörings- och lagerlös mätning av hastighet och position
- Upplösningar upp till 12 672 mätmoment per varv
- Mätnoggrannhet på upp till ± 0,05°
- För hålaxeldiametrar mellan 30 och 500 mm
- Robust vid tuffa omgivningsvillkor
- HIPERFACE®-gränssnitt med utökad märkskylt
- För interna och externa rotormotorer
- Mätområde: upp till 360° (1 axel) eller upp till ± 90° (2 axlar)
- Slitagefri MEMS-teknologi för hög precision och signalkvalitet
- Mätnoggrannhet: upp till ± 0,1°
- Analoga gränssnitt: 0 V till 10 V och 4 mA till 20 mA
- IP-klassning: IP66, IP68, IP69K
- Preset-funktion för nollställning vid inbyggnad
- Programmeringsbara varianter
Robust säkerhetslaserskanner – enastående intelligent
- Innovativ scanningsteknik safeHDDM®
- Precisionsmätdata via Ethernet-gränssnitt
- Räckvidd skyddsfält: upp till 9 m, scanningsvinkel: 275°
- Upp till 128 fritt konfigurerbara fält och upp till 8 simultana skyddsfält
- Standardiserade kommunikationsgränssnitt
- Systemkontakt med konfigurationsminne
Robusta sensorer helt i metall för användning i krävande applikationer
- Storlekar: M8 till M30
- Långa räckvidder: 2 mm till 40 mm
- IP-klassning: IP68, IP69K
- Temperaturområde: –25 °C till +85 °C
- Finns med robust eller livsmedelskompatibelt hus helt av rostfritt stål
- IO-Link och visuell inställningsindikering
- Tålig mot olja, kylsmörjmedel och rengöringsmedel