Filtrera enligt:
666 träffar:
Tillförlitlig stoftmätning i våta gaser
- För mycket låga till medelhöga dammkoncentrationer
- Gasuttag och gasretur kombinerade i en sond
- Smutskontroll
- Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
- Enkla parameterinställningar och komfortabel hantering – som tillval via en extra Remote-display
- Integrerad systemövervakning för en tidig identifiering av ett underhållsbehov
Cylindersensorer med mycket gott pris-prestanda-förhållande för T-spår
- Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
- Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
- Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
- LED för indikering av kopplingsstatus
- IP-klassning: IP 67
Reedkontakt-cylindersensorer för T-spår
- Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
- Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
- Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
- LED för indikering av kopplingsstatus (beroende på typ)
- IP-klassning: IP 67
- Matningsspänning till 230 V
Världsomspännande revolutionerande säkerhetslösning för spårstyrda minibilar
- Världens första LiDAR-flerstråleskanner med säker solid state-teknik
- Perfekt utformad för behoven hos spårstyrda, förarlösa transportvagnar: PL c, 1,1 m räckvidd, 150° scanningsvinkel
- Kompakt -– bara 43 mm hög
- Diagnosdata och klonfunktion för konfiguration via Safety Assistant-appen och programvaran Safety Designer
Världsledande beträffande räckvidd och prestanda
- Responstiden kan väljas ända till 16 μs
- Räckvidd upp till 20 m (sändar/mottagar-sysem); upp till 1400 mm (givarsystem)
- Bus-kompatibel med antiinterferens
- Två st 4-siffriga digitala displayer
- Inställbar hysteres
- Vridbar display
- Högupplösande signalbearbetning
- Programmerbara tidssteg
Flexibel, smart, kompakt pulsgivare för många olika användningsområden
- 36 mm absolutgivare med max 26 bit (singleturn: 14 bit, multiturn: 12 bit)
- Kläm-/servofläns, hålaxel
- Vridbar kontakt eller kabelanslutning
- IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-gränssnitt med konfigurerbar parameterinställning
- Diagnosfunktioner
- Design i rostfritt stål (Inox-versioner)
- IP-klassning upp till IP67 resp. IP69K
Säkerhetsrelevanta sensorer för mobila och stationära applikationer
- Brett avkänningsområde: 0,05 m till maximalt 25 m
- Certifiering enligt ISO 13849
- Låg strömförbrukning (normalt: 4 W, maximalt: 16 W)
- Direkt idrifttagning och konfiguration via USB-gränssnitt
- Kommunikationsgränssnitt som kombinerar intelligent fältutvärdering och utgående mätdata
Beprövad mätteknik för rökgasövervakning
- Mätning av upp till 10 IR-komponenter plus O2 och totalt organiskt kol
- Värmeextraktiv mätteknik
- Slitagefri gasmatning genom ejektorpump
- Referenspunktskontroll med interna korrigeringsfilter
- Certifierat digitalt Modbus®-gränssnitt
- Webbserver för plattformsoberoende enhetsstyrning
- Användning av torra testgaser vid HCl och NH3
- Klassificering för ATEX-zon 2, IIC T3 gb
Säkerhetslaserskanner för automatisering i utomhusmiljöer
- Certifierad enligt ISO 13849 och IEC 62998 för personskydd inomhus och utomhus
- Scanningsteknik outdoor safeHDDM®
- Modulbaserade tillbehör för hög prestanda
- Upp till 128 fritt konfigurerbara fält
- Diagnos med Safety Designer och Monitoring-app
- Hastighetsanpassning med AGV Dynamic Weather Assist
Kompakt rektangulärt hus för användning inom i tuffa miljöer
- Utförande: 40 mm x 40 mm
- Utökade räckvidder: 20 mm till 40 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare
- IP-klassning: IP68, IP69K
- Temperaturområde: –25 °C till +85 °C
- Plasthus
- Push-lock-montagesystem
- Sensorhuvudet vridbart i fem riktningar
Flexibel användning för längd,- bredd- och höjdmätningar
- Strålavstånd: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Räckvidd: 12 m
- Funktioner: korsstrålsmätning, 4-zonsmätning, Highspeedscan, transparentläge
- Gränssnitt: PNP, analogt, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Solljusläge med robust kopplingströskel
Säkra radarsystem för riskområdesövervakning i tuffa miljöer
- Utvärderingsenhet och upp till 6 sensorer
- Skyddsfält: Räckvidd upp till 9 m, flexibelt inställbar öppningsvinkel
- Hög robusthet mot dammoln, träspån, gnistregn och plastpartiklar
- Skyddsklass IP67; drift vid –40 °C till +60 °C
- Hög tolerans mot smuts
- Enkel konfiguration via mjukvara
Kalibrerbar mätning inom naturgasfördelningen
- Senaste tekniken: ultraljud
- Diagnos och permanent funktionskontroll
- Robust och tillförlitlig tack vare att rörliga delar saknas
- Utbytbar patron
- Inga raka inlopp/utlopp krävs
- Tål överbelastning
- Integrerad mängdvärdering/dataregistrering som tillval
- Batteri eller egensäker nätförsörjning
Tidig och tillförlitlig branddetektering i tunneln
- Synlighetsmätning (K-värde) enligt ströljusmätningsprincipen
- Hög tillgänglighet, inga rörliga delar
- Snabb och tillförlitlig rökdetektering
- Programmet har utvecklats enligt EN 61508 (SIL1)
- Få felalarm
- IP-klassning IP 6K9K tack vare robust rostfritt hus
- Mätning utan dimma tack vare integrerad värme (tillval)
Modulär dragvajergivare i miniatyrkonstruktion
- Mätsträckor: 1,25 m ... 10 m
- Modulärt mätsystem med ett stort urval av gränssnitt/mätsträckor
- Mycket litet, slimmat hus (55 mm ... 190 mm) med fjäder integrerad i mättrumman
- Lätt, men stöttåligt och temperaturtåligt plasthus
- Analoggränssnitt med teach-in-funktion på pulsgivaren
Högupplösande, programmerbar pulsgivare för krävande tillämpningar
- Impulser per varv: upp till 65 536 (16 bit)
- Husdiameter: 60 mm
- Massiv axel, hålaxel, genomhålig axel
- IP-klassning: IP65/IP67
- Kommunikationsgränssnitt: TTL RS 422, HTL Push pull, Sin/Cos
- Anslutningstyp: M12, M23-kontakt eller universalkabel
- Programmerbar, kompakt installationsdjup, fjärrnollställning möjlig
Pålitlig 3D-miljödetektering öppnar upp för nya dimensioner
- 3D-Time-of-Flight-Kamera med Performance Level c
- Upp till 4 m skyddsfältsräckvidd
- 2 simultana skyddsfält och 8 övervakningsfall
- Mätdatautmatning via Gigabit Ethernet
- Kompakt, stöt- och vibrationstålig design med IP-klassning IP65 och IP67
- Beprövad intuitiv konfigurationsprogram Safety Designer
Slimmad och kompakt inkrementell pulsgivare för ekonomiska lösningar
- Impulser per varv: upp till 1024
- Husdiameter: 40 mm
- Solid axel och hålaxel
- IP-klassning: IP50 (helvåg)
- Kommunikationsgränssnitt: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Anslutningstyp: kabel
- Slimmad, kompakt design
Cylindrisk induktiv säkerhetsbrytare för positionsövervakning
- Storlekar: M12 till M30
- Utökade aktiveringsområden: 4 mm till 15 mm
- Två OSSD-säkerhetsutgångar
- IP-klassning: IP67
- Temperaturområde: –25 °C till +70 °C
- Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast
- Upp till Performance Level PL d (EN ISO 13849)
- Anslutningsvarianter: M12-kontakt, kabel eller kabel med M12-kontakt
Liten, rektangulär induktiv säkerhetsbrytare för positionsövervakning
- Kubformad konstruktion: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Aktiveringsområde: 4 mm
- Två OSSD-säkerhetsutgångar
- IP-klassning: IP67
- Temperaturområde: –25 °C till +70 °C
- Robust VISTAL®-hus
- Upp till Performance Level PL d (EN ISO 13849)
- Anslutningsvarianter: M8-kontakt, kabel eller kabel med M12-kontakt
Robust, universellt användbar inkrementell pulsgivare
- Impulser per varv: upp till 10 000
- Husdiameter: 60 mm
- Massiv axel, hålaxel och genomhålig axel
- IP-klassning: IP67, IP69K
- Kommunikationsgränssnitt: TTL/RS-422, HTL/Push pull, universalgränssnitt (TTL, HTL)
- Typ av anslutning: M12, M23-kontakt, kabel, kabel med kontakt M12, M23
- Hus i rostfritt stål eller aluminium
Förbättrar mätkapaciteten för luftkvaliteten i tunneln
- Synlighetsmätning (K-värde) enligt ströljusmätningsprincipen
- CO- och NO-mätning med elektrokemiska sensorer enligt EN 50545
- Programmet har utvecklats enligt EN 61508 (SIL1)
- Hög tillförlitlighet, inga rörliga delar
- Kombination av synlighetsmätning och två olika gasmätningar
- IP-klassning IP 6K9K tack vare robust rostfritt hus
- Dimmkorrigering tack vare integrerad värme (tillval)
Cylindersensorer för ex-områden för T-spår
- Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
- Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
- Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
- Varianter som motsvarar ATEX-kategorierna 1D, 1G och 3D, 3G
- Mycket kort sensorhus för användning i kompaktcylindrar
- IP-klassning: IP 67
Mycket korta cylindersensorer med optisk inställningsindikering för grippers
- Ultrakort hus (12,2 mm) för applikationer i pneumatiska gripare och miniatyrcylindrar
- Passar i alla vanliga C-spår, t.ex. från Schunk, Zimmer, Festo eller SMC
- Kort, exakt kopplingspunkt, perfekt för applikationer med en liten slaglängd
- Kabel som är lämplig för kabelpaket
- IP-klassning IP68
- Gula lysdioder som optisk inställningsindikering och indikering av kopplingsstatus
- Driftindikering med hjälp av gröna LED
- IO-Link och automatiseringsfunktioner