W10 diffus sensor: det nye benchmark for alsidighed i objektdetektering

26-02-2024
Verdens første lasertrianguleringssensor af sin art med intuitiv touchscreen-betjening, valgbare driftstilstande, hus i rustfrit stål i IP69K og IO-Link-funktionalitet

 

Waldkirch / Düsseldorf, februar 2024 - Alt i én - én til alle: Med den nye W10 diffuse sensor præsenterer SICK en sensor, der kan bruges til at løse en lang række detekteringsopgaver inden for automatiseringsteknologi mere universelt end nogensinde før. Sensorserien består af kun fire varianter, som adskiller sig fra hinanden med hensyn til arbejdsafstande og monteringsmuligheder. Det reducerer det sædvanlige udvalg af typer betydeligt. Laserlyskilden i klasse 1 leverer sammen med den præcise modtager-evalueringslinje præcise detekteringsresultater med høj gentagelsesnøjagtighed. For første gang er en touchscreen-grænseflade blevet realiseret i en sensor af denne type, hvilket betyder, at betjeningen af W10 opfylder de høje krav til intuitiv brugervenlighed og innovativ brugeroplevelse. Tre applikationsoptimerede driftstilstande kan aktiveres lige så nemt via displayet som forgrunds- eller baggrundsblanking, hvis det er nødvendigt. Derudover giver situationsafhængige teach-in-muligheder mulighed for nemt at tilpasse W10 til individuelle anvendelsesscenarier. Huset i rustfrit stål med IP69k-beskyttelse beskytter sensoren, selv når den bruges under krævende miljøforhold. Takket være IO-Link-funktionaliteten giver den fotoelektriske nærhedsafbryder mulighed for fjernkonfiguration og effektiv integration af de registrerede sensordata i et eksisterende automatiseringsnetværk.

W10 står for alsidighed og en høj grad af fleksibilitet i applikationsdesignet. Det åbner op for en bred vifte af anvendelsesmuligheder for den diffuse sensor på tværs af mange industrisektorer og innovationssektorer, især inden for automatisering af fabrikker og logistik, f.eks. til robust og pålidelig detektering af objekter med forskellige eller udfordrende overfladeegenskaber som glans, farve eller teksturer.

Verdens første diffuse lasertrianguleringssensor med intuitiv brugeroplevelse via touchscreen

Skydekontakter, potentiometre, drejeknapper - W10 kan klare sig uden alle disse indstillingselementer. Det er muligt takket være touchscreen-displayet, som gør denne laserdiffussensor til den første af sin slags. Uanset om der er tale om driftstilstandene Speed, Standard eller Precision, forgrunds- eller baggrundsblanking, individuelle teach-in-indstillinger, forudkonfigurerede parametre og grænseværdier - operatøren kan vælge, hente, justere og gemme alt intuitivt. En skærmlås som en særlig sikkerhedsfunktion på W10 beskytter indstillingerne sikkert mod adgang eller uønskede ændringer fra tredjeparter. Som et alternativ til betjening på enheden kan W10 også nemt indstilles via IO-Link og kan også kommunikere via denne grænseflade. W10 har to digitale udgange til udsendelse af koblingssignaler.

Pålidelig detektion takket være præcis lasertriangulering over korte og lange afstande

W10 kombinerer en laserlyskilde i klasse 1 med høj præcision - hvis fokuserede lysstråle kun producerer en lille lysplet på et objekt - med en hurtig og præcis modtagerevalueringslinje. Takket være denne kraftfulde teknologi opnår den diffuse sensor meget præcise detekteringsresultater med høj gentagelsesnøjagtighed både i kortdistanceversionen med arbejdsafstande mellem 25 mm og 400 mm og i langdistanceversionen med rækkevidder fra 25 mm til 700 mm: Dette er ideelt til præcis detektering af objekter og positioner. I hastighedstilstand er responstiden 1,8 ms - pålidelig skifteadfærd er derfor garanteret, selv ved høje maskinhastigheder.

Bred vifte af anvendelsesmuligheder takket være teach-in-muligheden og det hybride og robuste design

Ved at bruge dynamiske algoritmer, der er udviklet til specifikke anvendelser, opnår W10 en høj grad af pålidelighed og god gentagelsesnøjagtighed fra fabrikken. Laserscanneren tilbyder individuelle teach-in-muligheder til specifikke justeringer. Ud over den sædvanlige 1-punkts teach-in, som detekterer objekter i en defineret afstand, gør en 2-punkts teach-in det muligt at detektere objekter i forskellige højder. En manuel tilstand udvider teach-mulighederne og giver endnu mere fleksibilitet. Både kortrækkende og langtrækkende versioner af W10 fås i to husvarianter: en til standardmontering med et 1-tommers hul og en til hybridmontering via M18-gevindet på forsiden eller 1-tommers hullet på siden. Med kun to versioner - hver med to farvede lysdioder til at indikere driftsstatus - tilbyder W10 en høj grad af monteringsfleksibilitet. Det gør den velegnet til de mest almindelige installationssituationer. Huset i rustfrit stål med beskyttelsesklasse IP69k gør alle W10 til ekstremt robuste enheder, der kan modstå barske driftsmiljøer, aggressive medier eller hyppige rengøringscyklusser. Det sikrer maksimal tilgængelighed under drift og forhindrer lange nedetider i applikationen.

SICK er en af verdens førende leverandører af løsninger til sensorbaserede applikationer til industrielle formål. Virksomheden blev grundlagt i 1946 af Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick og har hovedkvarter i Waldkirch in Breisgau nær Freiburg, og den er en af de førende inden for teknologi og marked og er til stede over hele kloden med mere end 50 datterselskaber og holdingselskaber samt adskillige agenturer. SICK beskæftiger næsten 12.000 mennesker på verdensplan og genererede et konsolideret salg på omkring 2,2 milliarder euro i regnskabsåret 2022. Yderligere oplysninger om SICK er tilgængelige på internettet på www.sick.com

 

The press release on W10 photoelectric proximity sensor including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.