Hvis man på tagterrassen på Hotel TownHouse Duomo i Milano bestiller en Tequila Sunrise, får man ikke serveret drinken af en barkeeper af kød og blod, men af cocktail-robotten ”Toni”. Ved en futuristisk bar blander robotten på kompetent vis førsteklasses cocktails på basis af mere end 150 forskellige slags alkohol, der hænger under loftet. Barkeeperen af rustfrit stål er udviklet af den italienske robotproducent MAKR SHAKR, robotgriberne stammer fra KUKA, det intelligente sikkerhedskoncept til direkte menneske-robot-samarbejde leveres af SICK.
Shaken, not stirred: Makr Shakr, KUKA og SICK mikser cocktails med en robot
Barkeeperen af metal – med navnet Toni – arbejder fuldautomatisk og blander med sine to robotgribere blandt andet Tequila, citronsaft og appelsinsaft, fylder isterninger i cocktailshakeren, ryster den godt og hælder forsigtigt grenadine i, dekorerer den færdige Tequila Sunrise med en citronskive og serverer den til gæsten. Cocktail-robotten kan blande alt, lige fra den traditionelle Gin Tonic til egne kreationer. Den har dog brug for præcise oplysninger, og bestillingen skal afgives med et klik på en tablet-app. Så går den i gang og serverer helt selvstændigt frisk tilberedte cocktails i ensartet kvalitet.
Yderligere bidrag:
Sensorer styrer de samarbejdende robotters fremtid
Robot Operating System (ROS) med SICK og KEBA: Alsidighed og simplificering
3D-lokalisering med Belt-Picking-SensorApp til pick-and-place-opgaver
Når det svære bliver let – Safety Solution til en heavy-duty robot, der kan anvendes mobilt
Samarbejde i øjenhøjde
Uanset om det drejer sig om robot vision, safe robotics, end-of-arm tooling eller position feedback – SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist.
Læs mere