Effektiv teknologi, nem idriftsættelse, intuitiv betjening: Med TriSpector1000 er fordelene ved 3D-vision endnu mere åbenlyse. Takket være integreret billedanalyse foregår parameteropsætningen helt uden problemer. Og TriSpector1000 har bogstaveligt talt sit eget hoved: Den indbyggede databehandlingsfunktion betyder, at den uden problemer kan finde objekter, tælle og positionere dem, måle deres volumen og position og registrere intensivitetsdata til etiketdetektion.
Den er ideel til kvalitetskontrollen i konsumvare- og emballeringsindustrien. Her tæller og positionerer TriSpector1000 objekterne og måler deres volumen og tykkelse. Den er også særdeles velegnet til volumenmåling i fødevarebranchen og til kontrol af beholderes integritet, inkl. kontrol af indhold samt om indholdet er komplet, eller om beholderen er tom:
TriSpector1000: Eksempler på anvendelse i emballage- og konsumvarebranchen.
Lokalisering og kontrol. Et værktøj til enhver situation.
TriSpector1000’s fire værktøjer udmærker sig ved fleksibilitet og har, når de kombineres, masser af anvendelsesmuligheder: Formfinder
Ved forskellige objekter og store transporthastigheder er Formfinderen det bedste valg. Med konfigurationssoftwaren SOPAS defineres en 3D-form, som TriSpector1000 skal detektere. Så lokaliserer den objekter med denne form hurtigt og præcist. Formfinderen detekterer også det rigtige objekt, når det er omgivet af andre objekter med forskellige former. Den lokaliserer de ønskede objekter uanset deres position på transportbåndet. Områdetool
Er glasset halvfuldt eller halvtomt? I fremstillingen af konsumvarer er bl.a. det korrekte niveau vigtigt. Med områdetoolet defineres en 3D-”boks”. Så måler TriSpector1000, om objektet eller en del af objektet befinder i boksen eller ikke. På den måde kontrollerer man, om en stabel kiks er høj nok eller for lav, om syltetøjet i et glas har det rigtige niveau, eller om der i en kasse er for mange bananer til, at kasserne kan stables oven på hinanden. Niveautool
Låg tillader ikke kompromiser. I konsumvarebranchen er det meget vigtigt, at lukninger – f.eks. på flasker – sidder godt fast. TriSpector1000’s niveautool scanner automatisk overfladers vinkler, heriblandt låg og flaskekapsler, og måler, om de sidder horisontalt eller skævt. Blob-Finder
I emballageindustrien er det vigtigt, at emballage leveres med det komplette indhold. Med Blob-Finderen lokaliserer TriSpector1000 objekter i et område med en brugerdefineret størrelse, selv når objekterne har forskellige former. Så kan du f.eks. automatisk kontrollere, om en konfektæske indeholder den korrekte mængde konfekt.
- Produktinformationer: TriSpector1000
- Produktsortiment: 3D-vision-sensorer