Specialdesignede laserscannere til sikring af bygninger

07-01-2025
Afværg indbrud i anlæg eller bygninger og minimer falske alarmer

LMS14x-og LMS53x-security scannere er specialdesignede med funktioner direkte rettet imod branchens skrappeste krav til perimetersikring. De detekterer sikkert i alt vejrlig, hindrer mulighed for manipulation og minimerer falske alarmer som f.eks. problemer ved snefald, planter der vokser, dyr der bevæger sig i det overvågede område.

 

Scannerne er velegnet til udendørs brug, og konstrueret i vandtæt metalhus (IP67) samt materialer i meget høj kvalitet. De har indbygget varmelegeme med termostat, som holder skanneren frost og dugfri (ned til -40 grader), hvilket sikrer optimal driftssikkerhed under selv de hårdeste betingelser det danske klima kan byde på.

 

Stor dækning

LMS14x-security har en rækkevidde på 40 meter i radius, med en  åbningsvinkel på 270 grader. Dette giver mulighed for at overvåge eksempelvis en husfacade på op til 80 meter ved vertikal montering, eller et overfladeareal på hele 3770 kvadratmeter når monteret horisontalt. Åbningsvinklen på 270 grader kan være praktisk, samt give god økonomi når scanneren monteres på et hushjørne - således kan 2 sider af en bygning overvåges med kun en enkelt skanner.

Har man brug for at sikre store fasader eller områder er det LMS531-15100 Heavy Duty Extended Range Security man skal gå efter. Den dækker imponerende 130 m! 

 

Intelligent teknologi
SICK anvender usynlig infrarød og øjensikker laser, med en speciel  fem-puls teknologi, som giver mulighed for at opnå en meget robust detektering af personer i området, uden at regn, slud og sne forstyrrer scanneren - faktorer som ellers potentielt kan give fejlalarmer.

Når en scanner er monteret i et område, kan der forekomme små ændringer i områdets omgivelser, som typisk før krævede at man kobler sig på med SOPAS softwaren, og korrigerer til de nye forhold. Dette er nu ikke længere nødvendigt, da begge scannere har fået funktionen ”automatisk felt adaption”, som er en slags teach funktion, som når man aktiverer denne med en simpel digital indgang, lærer scanneren det nye område automatisk at kende.

Er det ikke muligt at bruge ”automatisk felt adaption”, kan den anden smarte ”Walk teach” funktion anvendes. Dette foregår ved at man aktiverer indlæring med en digital indgang, og simpelthen afskridter det område som skal udgøre alarmzonen, hvorefter skanneren intelligent observerer personen som går rundt, og tilretter alarmzonen efter dette.

 

Knivskarp fleksibilitet
Scannerne er udstyret med almindeligt kendte krav til sabotagesikring, og tilbyder tillige simpelt skift mellem forskellige forprogrammerede alarmindstillinger, således at det eksempelvis er nemt at skifte imellem en konfiguration som skal være gældende om dagen, og en som skal være gældende om natten.

Om dagen kan skanneren sættes i semi-safe mode, hvor der tillades passage i skarpt afgrænsede områder, og stadig gives alarm i kritiske områder. Når der skiftes til fuld kritisk overvågning (f.eks. om natten) skifter skanneren automatisk til at omfatte eksempelvis hele detektionszonen. Man kan som bruger af skanneren, selv definere præcis hvilke områder der skal overvåges ved at tegne alarmzoner/figurer i frie former (f.eks. buer, trekanter, rektangler) ved hjælp af den gratis programmeringssoftware der følger med produktet.

Eksempelvis er det muligt ved en fuld facadeovervågning, stadig at tillade adgang til bygningen gennem en enkelt dør. Skanneren kan programmeres med alarmzoner, som fungerer uafhængigt af hinanden, eventuelt med hver deres følsomhedsindstilling, og kan derved aktivere overvågningskameraer til at starte optagelser i den aktuelle alarmzone hvor en hændelse finder sted. Når skanneren er programmeret, gemmes hele opsætningen automatisk i hukommelsen, hvor det forbliver intakt selvom det skulle ske at strømmen til skanneren afbrydes momentært.

Nye smarte funktioner som ”teach i felt” gør det muligt at lave en prædefineret alarmzone/masterfelt, og ad-hoc automatisk at kunne indlære og acceptere ændringer indenfor denne alarmzone. Eksempelvis kunne man forestille sig at der midlertidigt blev parkeret en bil i en alarmzone. Dette ville traditionelt betyde en besværlig omprogrammering af alarmzonen, eller at man måtte tillade at området stod med kontinuerlig alarm. Med funktionen ”teach i felt” kan vagtpersonalet vurdere situationen, og indlære denne midlertidige genstand som værende accepteret i gældende alarmperiode, ved blot at sætte scanneren i teach mode, ved f.eks. en nøgledrejekontakt, eller som kontrolleret fra en alarmcentral. 

Gennemtænkt sabotagesikring
Det er mildt sagt svært - hvis ikke umuligt at snyde scannerne.  Udover de branchedefinerede sædvanlige kabelbrudsovervågninger, har scanneren indbygget sabotagekontakt, hvor der kommer en master alarm hvis scanneren forsøges adskilt. Som en ekstra sikring mod blænding, flytning eller afdækning, kan de programmeres med en smart overvågningsfunktion hvor faste referencegenstande i området kontinuerligt overvåges. Det kunne være at man sætter den til at overvåge om eksempelvis en mur eller en lygtepæl som er i området, vedbliver at stå hvor de er. Denne funktion kaldes ”Reference kontur”.  Er blot en af disse overvågede security features ikke i orden, så sendes der master alarm.

Service
Udover almindelig periodisk ekstern rengøring, er skannerne vedligeholdelsesfri. De har indbygget tilsmudsningsovervågning, hvor 6 små optiske sensorer i skannerens optiske vindue, sikrer at der hele tiden er optimal detektering. Skanneren har derudover en service-udgang som man kan overvåge, og hvor der meldes når sigtbarheden gennem glasset er reduceret under tilladte niveau, men hvor scanneren stadig er funktionel. Får man en servicealarm på denne udgang, er det muligt at planlægge en rensning af de optiske elementer i god tid, og optimalt i en periode hvor det ikke påvirker driften.

Support
Med SICK A/S som partner gør du det rigtigt svært at være indbrudstyv, og vi fortsætter kontinuerligt vores udvikling af produkter for at tilpasse os security markedet. Har du brug for rådgivning eller har spørgsmål til vores produkter til netop din applikation, hører vi gerne fra dig:

Email: sick@sick.dk

Tlf.:   4582 6400

Gå til online kataloget

> Rækkevidde op til 40 meter der kan dække omkring et hjørne LMS14x security

> Langrækkevidde 130 m: lms531 heavy Duty Extended Range Security

 

 

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.