Sikkerhedslysgitre til beskyttelse mod uheld ved maskiner er en teknologi baseret på en funktion, der i dag fås hos mange udbydere. Men brugerne vil have mere end ”bare sikkerhed”. Der efterspørges intelligente tillægsfunktioner, der genererer en merværdi i forbindelse med procestransparens, fleksibilitet, nem betjening og vedligeholdelse samt indbyggede automationsfunktioner, der sikrer hurtig tilbagebetaling og omfattende fremtidssikring. Sikkerhed i et større perspektiv – derfor udgør denne grundtanke en rød tråd i hele konceptet, som sikkerhedslysgitteret deTec4 er baseret på.
Kort sagt er basisinformationerne følgende: Bl.a. beskyttelsesfelthøjder på 300 mm til 2.100 mm, den sikkerhedstekniske dimensionering i henhold til performance level e i henhold til EN ISO 13849, SIL3 i henhold til IEC 61508 og type 4 i henhold til IEC EN 61496-1, reduceret opløsning, strålekodning, 2-signals-muting, beskyttelsesklasserne IP65 og IP67 eller stor temperaturbestandighed i området fra -30 °C til +55 °C.
Meget mere interessant er deTec4’s modulære funktionsomfang og innovative egenskaber – noget som intet andet sikkerhedslysgitter p.t. kan præstere i denne kombination. Takket være ”Smart Presence Detection“ aktiverer deTec4 derfor kun bagsidebeskyttelsen, når der rent faktisk er en person, der er i fare. I modsætning til traditionelle sikkerhedslysgitre kan deTec4 pålideligt afblænde f.eks. savsmuld og svejsegnister, der rammer ind i deres beskyttelsesfelt, og samtidigt beskytte personer pålideligt. De reducerer uplanlagte stilstandstider og maskinstop og øger maskiners og anlægs produktivitet.
Diagnosticeringsmulighederne via NFC og smartphone-appen ”SICK Safety Assistant” er lige så brugervenlige, men meget mere omfattende. Mens NFC og smartphone-appen muliggør en aktuel diagnose og hurtig reparation af fejl på stedet takket være øjebliksoptagelse, sørger sensorkommunikation via IO-Link for kontinuerlige remote-diagnosedata og omfattende dataanalyse og visualisering i SOPAS ET-engineeringtoolet (ET). I tilfælde af fejl understøttes dermed en målrettet afklaring af årsager og hurtig genoprettelse af sensorfunktionen samt maskinens disponibilitet. I sidste ende åbner kommunikationen via IO-Link for valgmuligheden for at anvende dataene fra deTec4 til yderligere måle- og automationsfunktioner.