SIG200 er en IO-Link master og et lille distribueret styresystem i én enhed

05-05-2020

SICK's SIG200 er en IO-Link master og et lille distribueret styresystem i én enhed

 

SICK lancerer nu SIG200 PROFINET sensorintegrations-gateway, som er den første i en familie af intelligente industri 4.0-gateways designet til at fungere som både IO-Link Master og et lille distribueret styresystem i én enhed. Den gør arbejdet med at konfigurere lokale sensorapplikationer let og åbner samtidig for højhastighedsoverførsel af sensorstatus, parameter- og diagnosedata på virksomhedsniveau eller i skybaserede systemer.

 

SICK's SIG200 Sensor Integration Gateway er en IO-Link Master med en indbygget webserver, der indsamler, kombinerer, evaluerer og sender signaler fra alle IO-Link-enheder uanset hvem producenten er. SICKs innovative DualTalk-teknologi betyder, at SIG200 kun har brug for ét kabel for at kommunikere samtidigt via feltbussen med maskinkontrolleren og med højere niveauer i virksomhedssystemer eller webbaserede systemer.

 

Data kan integreres gennemskueligt i både almindelige PLC-miljøer og systemer på højere niveau. SIG200s indbyggede logik og fjernintelligens gør det hurtigt og nemt for ingeniører at oprette og køre distribuerede sensorapplikationer, selv uafhængigt af PLC.

 

 ”Det smukke ved SIG200 er, at det giver alle fordelene ved Industri 4.0 ved at opsætte et system ved hjælp af en IO-Link Master, PLC og sensorer. Alternativt åbner det en anden rute, hvor du kan omgå PLC og oprette dit eget dataindsamlingssystem, der forbinder direkte til skyen”, forklarer Henrik Bostrup, SICK's danske produktchef for industrielle sensorer.

“Ingeniører synes, at det er let at konfigurere og visualisere en automatiseringsløsning med SIG200”, Henrik forklarer: “SOPAS-logik-editoren har en smart drag’n’drop-funktion, så du kan visualisere alle tilsluttede sensor- og aktuatorsignaler og målte værdier uden behov for særlig softwareviden. Det sparer en stor mængde programmeringstid, kræfter og omkostninger”.

Processtyringsfunktioner, som for eksempel aktivering af en mekanisk skubbearm til at afvise produkter fra et transportsystem, kan konfigureres og indstilles til at fungere autonomt uden behov for PLC. Så kommunikationsbelastningen i feltbussen reduceres på samme tid.

 

Hver SICK SIG200 har fire masterporte til tilslutning af IO-Link sensorer og aktuatorer. Dens fleksible dataintegration kan også udvides til standard binære sensorer med SICKs SIG100 sensorhub, der kan bruges til at sammensætte op til tolv standard I/Os i en enkelt IO-Link datapakke, som derefter kan kommunikeres til maskinkontrollere og sky-baserede systemer via SIG200. Maksimalt 52 I/Os kan tilsluttes en SIG200 ved hjælp af SICK SIG100.

 

Brugervenligt Engineering Tool

SIG200 bruger SICKs SOPAS Engineering Tool-software og dens kraftfulde og intuitive brugergrænseflade, der kan fås adgang til med en pc via standard M8 til USB, Ethernet og en valgfri webbrowser. Den brugervenlige Logic Editor i SOPAS giver brugeren mulighed for at visualisere alle tilsluttede signaler og løse applikationsopgaver hurtigt og nemt ved hjælp af træk og slip-logikblokke.

 

En integreret IODD-fortolker (IO-Link enhedsbeskrivelse) giver brugeren mulighed for at konfigurere både SIG200 og tilsluttede IO-Link-enheder ved blot at uploade IODD-filerne. Ved hjælp af SICK SOPAS er parameterisering af tilsluttede enheder ligetil, og udskiftning af enheder er let. Dette er ikke begrænset til SICK-produkter, SIG200 kan arbejde med alle tredjepartsprodukter, hvis IODD-filen er tilgængelig.

 

Gennem sin voksende familie af sensorintegrationsgateways er SICK's vision at tilbyde en skaleret portefølje til støtte for integration i feltbusmiljøer og højere automatiseringshierarkier. Oprindeligt tilgængelig med PROFINET Ethernet feltbus-protokol, men der følger yderligere fieldbus-versioner af SIG200 i fremtiden.

Starter-kit med alt inklusiv!

I en begrænset periode tilbyder SICK et IO-Link Master starter-kit til en særdeles attraktiv pris, der indeholder alt, hvad der er nødvendigt for at konfigurere en applikation ved hjælp af SIG200. Sættet inkluderer SIG200, IMC induktiv Sensor, WLG16 fotoelektrisk sensor og reflektor, kabling og tilbehør sammen med SICK's SOPAS ET og FieldEcho software. En Trin for trin vejledning til en hurtigstartkonfiguration af en simpel applikation ved hjælp af IO-Link Master.

 

RING - 4582 6400

Hvis du har brug for support, står SICK’s serviceafdeling til rådighed med on-line eller on-site træning.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores eksperter