3-Zone sikkerhedskoncept
Med microScan3 overvåges robotcellen permanent, og arbejdsområdet opdeles i tre zoner. Hvis der ikke befinder sig personer i det farlige område (det grønne område), kan robotten nå op på lineare hastigheder på op til 2 m/s. En sammenlignelig samarbejdende robot arbejder ved en maksimal hastighed på 1 m/s. Hvis en person nærmer sig robotten og befinder sig i det orange område, sænkes robottens hastighed, så det svarer til kravene i risikovurderingen i henhold til ISO TS15066. Det orange område er beregnet som detektionsområde og anvendes som bufferzone, så robotten kan sænke hastigheden til det nødvendige niveau. Hvis nogen træder ind i det gule område, sørger den sikre overvågning for at nedsatte hastigheden. Såfremt denne overskrides, standser robotten med en sikkerhedsafbryder 1 (banerelateret MEK. NØD-STOP) i henhold til EN 60204. Hvis så laserscanners orange og gule område forlades igen, og der ikke længere befinder sig en person i det farlige område, sætter robotten automatisk hastigheden op til programmerede hastighed.
Intelligent hud beskytter mod læsioner
Hvis en medarbejder nu befinder sig i umiddelbar nærhed af robotten, bevæger denne sig med nedsat overvåget hastighed. Hvis mennesket og robotten kommer i kontakt med hinanden, udløser AIRSKIN-sensoren ligeledes et sikkerhedsstop 1. AIRSKIN består af luftpuder, der er specielt tilpasset robotten, og hvori trykket overvåges permanent. Hvis der nu opstår en kontakt, ændrer det indvendige tryk sig, fordi luftpuden trykkes ind, og AIRSKIN aktiveres. Efter udløsningen skal medarbejderes sikre sig, at robotten kan fortsætte med at arbejde. Når der er modtaget en kvittering, genoptager robotten arbejdet på det sted i programmet, hvor den blev afbrudt. Derudover får operatøren vist AIRSKINs status via indbyggede LED’er.