Kontrol af stregkoder på reagensglas: En partner, der har sans for detaljen

18-01-2022

Bestemmelserne i sundhedssektoren ændres løbende. Virksomheder på området klinisk diagnostik og deres reservedelsleverandører skal løbende indstille sig på nye udfordringer. Ikke alle teknologiudbydere formår at imødekomme de talrige certificeringsstandarder verden over. Men for at kunne holde trit med konkurrencen har virksomheder brug for en pålidelig partner med global tilstedeværelse. Derfor satser Inpeco på sensorløsninger fra SICK i forbindelse med sine internationalt førende løsninger til laboratorieautomation.

 

Sporbarhed, sikkerhed, effektivitet – laboratorieautomation gør det muligt

Det schweiziske selskab Inpeco, verdens førende inden for laboratorieautomation og mangeårig kunde hos SICK, tilbyder de mest moderne automatiseringsløsninger, som de bruger til at integrere data, udelukke menneskelige svigt og bevare fuld kontrol over diagnoseprocesser, til hospitaler og kliniske laboratorier. Således sikres sporbarhed, større effektivitet og patientsikkerhed.

 

Udfordringen: Kontrol af etiketter på reagensglas uden afbrydelser og øgning af produktiviteten

Inpecos skræddersyede automatiseringsløsninger til laboratorier flytter og håndterer reagensglas ved meget store hastigheder. Virksomheden var på udkig efter en hurtig og kompakt, fast monteret stationær 1D-stregkodescanner til hurtig og præcis kontrol af etiketter på reagensglas, uden at man skulle standse transportøren eller sænke dens hastighed. Derudover havde Inpeco brug for en løsning, der nemt og med et minimum af ændringer skulle kunne indbygges i det eksisterende CANopen-interface.

Inpeco selected the CLV62x fixed mount bar code scanner and W2 miniature photoelectric sensor to read the test tube labels in combination with an RFID write/read device.
Inpeco selected the CLV62x fixed mount bar code scanner and W2 miniature photoelectric sensor to read the test tube labels in combination with an RFID write/read device.

 

Løsningen: Stationære stregkodelæsere og miniaturefotoceller

Her kom SICK ind i billedet. Inpeco besluttede sig for den stationære stregkodelæser CLV62x og miniaturefotocellen W2, der blev placeret flere steder langs linjen for at detektere reagensglas-etiketterne sammen med en RFID-skrive-/læseenhed. Fotocellen udløser stregkodelæserens laser, mens RFID-enheden samtidigt læser de etiketter, der er sat på under konstruktionen, for at kontrollere, og de er blevet tildelt korrekt. Udover den kendsgerning, at CLV62x’s og W2’s kompakte størrelse og flade huse var til god hjælp under indbygningen i maskinen, kunne de to også sikre stor hastighed og fremragende detektionsforhold.

Stationære stregkodelæsere
1D-kodeidentifikation med robust scanner, inklusive fleksibelt interfacekoncept
CLV62x

 

Omfattende support – hjemmehørende og altid helt opdateret hvad angår de globale sundhedsregulativer

Efter implementeringen havde det italienske datterselskab SICK S.p.A. hjulpet Inpeco med at holde anlægget opdateret i henhold til de nyeste bestemmelser inden for sundhedssektoren. SICK er blandt de få udbydere af sensorløsninger, der er i stand til at levere de forskellige certificeringer (som f.eks. IEC-UL) for kvalitet, sikkerhed og levetid, som sundhedsmyndighederne i hele verden kræver.

The CLV62x and W2 with their compact size and flat housings aided with the machine integration.
The CLV62x and W2 with their compact size and flat housings aided with the machine integration.

 

Permanent partnerskab: Dagligt samarbejde og løbende støtte sikrer vækst

Siden samarbejdet med SICK startede, er Inpeco vokset hurtigt og har foretaget massive investeringer i sine ressourcer og medarbejdere. Ved hvert skridt i ekspansionen har SICK kunnet støtte Inpeco med sin globale tilstedeværelse. Indtil nu har Inpeco bestilt talrige CLV62x- og W2-enheder til automatiseringsløsninger i laboratorier verden over. Og med Inpecos fortsatte vækst og de reguleringsmæssige krav, der hele tiden ændrer sig, vil SICK fortsat stå virksomheden bi som en pålidelig partner.

 

Yderligere bidrag

Sluk lyset, tænd spotten: Lasersensorer til alle anvendelser

Læs mere

Perfekt kontrol af etiketter til vegetabilske olier og fedtstoffer

Læs mere

Så hjulene holdes i gang: Komplet sporbarhed af lægemidler

Læs mere