Dekarbonisering: gasanalyse og flowmåling til transfer- og procesanvendelser
16-10-2023
Den vigtigste metode til at reducere CO2 i olie- og gasindustrien er udskillelse af kuldioxid og transport af det via rørledninger eller skibe. I fremtiden vil flere og flere rørledninger ikke kun transportere gas, men også brint. SICK tilbyder en bred produktportefølje til gasanalyse og flowmåling.
I dag del to i vores serie om emnet dekarbonisering med fokus på olie- og gasindustrien
Dekarbonisering inden for olie- og gasindustrien med CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage)
CCUS er i øjeblikket en af de mest effektive metoder til at reducere eller endda eliminere CO2-emissioner inden for gasudvinding og transport. Kuldioxiden kan udskilles fra forskellige emissionskilder, opsamles og transporteres via rørledninger eller skibe til yderligere behandlingstrin som f.eks. opbevaring eller udnyttelse.
Med metoden "Direct Air Capture" udvindes kuldioxid også direkte fra luften. Gasflowmålinger er nødvendige ved hvert overførselspunkt for at kontrollere eller fakturere mængden af opsamlet CO2, den lagrede mængde eller overførslen til andre virksomheder med henblik på udnyttelse. Nøjagtig gasmåling med flow-metering-systemet FLOWSKID muliggør en præcis og skattemæssig fakturering med virksomhederne eller beregning af CO2-afgifter og -fradrag.
Flowmålesystemer
Pålidelig totalløsning til fiskale målinger
FLOWSKID
Uanset bestemmelsesstedet for den udskilte CO2 (lagring eller anvendelse) er det vigtigt at måle og kontrollere gassens kvalitet og eventuelle urenheder, den måtte indeholde. Urenheder kan have en negativ indvirkning på yderligere trin og processer i spredningen af CO2. SICK tilbyder forskellige teknologier til dette – lige fra ekstraktive måleløsninger til in-situ-målinger. Ekstraktive gasanalysatorer GMS800, CEMS-løsninger MCS200HW eller MCS300P HW måler kvaliteten og renheden af CO2. Desuden måler in-situ-gasanalysatoren GM35 CO2-koncentrationen. Gasflowmåleren FLOWSIC600-XT bestemmer det præcise gasflow.
Derudover tilbyder SICK forskellige digitale løsninger og databehandlingsløsninger såsom FLOWgate-konfigurationssoftwaren og i-diagnostics™ til levering af data om enhedens tilstand. Monitoring Box bruges til analytisk behandling af tilstands- og applikationsdata.
Pålidelige målinger af naturgas-brint-blandinger med gasflowmålere fra SICK
Produktion og lagring af vedvarende energi ved hjælp af rene og energieffektive teknologier er en vigtig byggesten for fremtidens energiforsyning. Omdannelsen af elektricitet fra vindmøller eller andre miljøvenlige energikilder til brint – f.eks. via elektrolyse – spiller her en vigtig rolle. Kun på denne måde kan energien lagres effektivt eller transporteres over længere afstande.
Flere og flere kunder ønsker også at lede brinten ind i gasnettet for at reducere CO2-udledningen, når gasblandingen senere bruges i f.eks. gasturbiner. Det kan forudses, at teknologien bliver stadig mere populær i de kommende år. Mere end 20 % brint vil snart blive ført ind i gasnettene. Denne tilførsel stiller industrien over for store udfordringer og spørgsmål – som f.eks. pålidelig flow- og kvalitetsmåling af brint.
Dette tilbydes allerede i dag af gasflowmålere fra SICK, da FLOWSIC600-XT for eksempel måler koncentrationen af H2 i naturgas.
Læs den anden del af vores serie om emnet dekarbonisering
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.