Autonome køretøjer fra Asseco CEIT – fuldt udstyret med intelligent sensorik

05-07-2022

Produktion og intralogistik supplerer hinanden og smelter sammen. Det, der tidligere blev klart opdelt i to områder, oplever nu en stigende fælles vækst på grund af løbende automatisering og digitalisering. Mobile platforme, AGV’er og mobile robotter spiller her en afgørende rolle. Teknologieksperten Asseco CEIT har som mangeårig partner tillid til sensorløsningerne fra SICK. Til sine nye AGV’er bruger CEIT nu igen safety-ekspertisen fra SICK.

Fast and secure data exchange with Safe EFI-pro
Fast and secure data exchange with Safe EFI-pro

Asseco CEIT, a.s. er et innovativt industriforetagende, der tilbyder omfattende løsninger inden for områderne teknik og procesinnovation, industriel automatisering, digitalisering og optimering samt intelligent, intern logistik. Virksomheden har sit eget forsknings- og udviklingscenter og har gjort det til sin opgave at understøtte produktiviteten, effektiviteten og øge konkurrenceevnen for industrivirksomheder. Asseco CEIT har hovedsæde i Slovakiet og har stor succes på det europæiske marked. Blandt virksomhedens kunder er store industriforetagender, især fra bil-, maskinkonstruktions-, kemi- og elektroindustrien. Siden 2017 har Asseco CEIT tilhørt den internationale Asseco-koncern.

“Vores første automatiske AGV-enheder, hvor vi anvendte komponenter fra SICK, var FTS500- og FTS1300-traktorer, som vi brugte hos den største bilproducent i Slovakiet”, siger Rastislav Tribula, ansvarlig for forskning og konceptudvikling hos Asseco CEIT, og supplerer: “Siden har vi produceret nye og mere moderne generationer af AGV med kontur- eller lasernavigation. Det fremragende samarbejde med SICK og komponenternes kvalitet er afgørende for, at SICK-komponenter findes i alle automatisk-intelligente AGV-enheder Asseco CEIT.”

The range of solutions from SICK for mobile platforms enables Asseco CEIT to easily implement line guidance, navigation, positioning and environment perception as well as safety or load handling.
The range of solutions from SICK for mobile platforms enables Asseco CEIT to easily implement line guidance, navigation, positioning and environment perception as well as safety or load handling.

 

Sikkerhedsløsninger til AGV’er fra SICK: er pålidelige, effektive og kan udvides modulært

SICKs løsningsportefølje for mobile platforme giver Asseco CEIT mulighed for en enkel implementering af sporføring, navigation, positionering, registrering af omgivelserne, sikkerhed eller lasthåndtering. Fra små autonome transportsystemer via AGC- (Automated Guided Carts) videre til specialiserede AGV-systemer (Automated Guided Vehicle) dækker sensorløsningerne fra SICK hele området af automatisk styrede køretøjer. Spektret rækker lige fra omkostningseffektive løsninger såsom sporføring og enkel undgåelse af kollisioner til fuldt certificerede sikkerhedsløsninger og integreret konturlokalisering.

Asseco CEIT has decided to prepare its portfolio for a new unique solution from SICK: The Safe EFI-pro System safety system combined with the DFS60 incremental encoder and the IME2S non-contact safety switch.
Asseco CEIT has decided to prepare its portfolio for a new unique solution from SICK: The Safe EFI-pro System safety system combined with the DFS60 incremental encoder and the IME2S non-contact safety switch.

 

Intelligent sikkerhedssystem: hurtigere og mere sikker dataudveksling med Safe EFI-pro

Til sikring af køretøjerne ved hjælp af sikkerhedsscanner blev serierne S300 og S300 mini i mange år brugt i kombination med relæmodulerne hos Asseco CEIT. Allerede dengang blev der integreret dynamiske signaler fra inkremental-encodere DFS60, der blev brugt til at tilpasse scannernes overvågningszoner. I løbet af årene kom der yderligere antikollisions-løsninger ved hjælp af 2D-LiDAR-sensorer eller 3D Machine Vision til. Med de stigende markedskrav inden for sikkerhed og lokalisering har Asseco CEIT besluttet at udvikle sin portefølje til en ny unik løsning fra SICK: Sikkerhedssystemet Safe EFI-pro system i kombination med inkremental-encoderen DFS60 og den berøringsfrie sikkerhedsafbryder IME2S.

Inkremental-encodere
Programmerbar encoder med høj opløsning til krævende applikationer
DFS60
Sikkerhedsafbrydere
Cylinderformet induktiv sikkerhedsafbryder til positionsovervågning
IME2S
Sikkerhedslaserscanner
Den robuste sikkerhedslaserscanner – super intelligent
microScan3
Sikkerhedssystemer
Sikker netværksdannelse i det produktive samspil
Safe EFI-pro System

 

Hurtig og enkel integrering af systemkomponenter i netværket

Sikkerhedssystemet Safe EFI-pro giver mulighed for en intelligent sikring af automatisk styrede stablere, robotter og andre krævende anvendelser. Netværksteknologien baseret på EFI-pro Industrial Ethernet giver mulighed for hurtig udveksling og overførsel af sikre og usikre data på alle kommunikationsniveauer. Systemet Safe EFI-pro kombinerer den modulære sikkerhedsstyring Flexi Soft med sikkerhedslaserscanner en microScan3 – EFI-pro. Sikker kommunikation via kommunikations-gateway EFI-pro muliggør hurtig og nem tilslutning af systemkomponenter i netværket.

The Safe EFI-pro safety system enables intelligent protection of automatically controlled stackers, robots and other demanding applications.
The Safe EFI-pro safety system enables intelligent protection of automatically controlled stackers, robots and other demanding applications.

Den innovative safeHDDM®-scanningsteknologi giver microScan3-sikkerhedslaserscanneren en enestående robusthed, også hvis der er støv eller blændende lys, og leverer præcise måledata. Der kræves kun én enhed for at få disse måledata – ikke kun af hensyn til sikkerheden, men også placeringen og den efterfølgende navigation

Med henblik på adaptiv og sikker registrering af omgivelserne kan der sammenkobles op til seks microScan3-sikkerhedslaserscannere. Hver enhed har op til otte sikkerhedsfelter til samtidig overvågning og omkring 128 overvågningssituationer. Sammen med funktionen Safe Motion Control i sikkerhedsstyringen Flexi Soft muliggøres en dynamisk tilpasning af overvågningssituationerne til de enkelte overvågede områder – afhængigt af det automatisk styrede køretøjs hastighed og drejevinkel.

 

Flere nye udviklinger og en styrkelse af innovationskraften – også i fremtiden

SICK arbejder på en række revolutionerende innovationer inden for mobile platforme og gør en stor indsats for fortsat vil være en stærk partner for Asseco CEIT. Dette gælder ikke kun området for mobile platforme, men også produktionen af​specialmaskiner, hvor Asseco CEIT også er involveret. Rådgivning og kurser tilbydes som led i det langsigtede samarbejde. På den måde vil SICK og Asseco CEIT fortsat arbejde sammen om udviklingen af nye løsninger.

 

Andre indlæg

I balance: Autonomous Mobile Robots sørger for optimal læsning og transport

Læs mere

SICK og SOTO: En ny mobil robot til den industrielle produktion

Læs mere

Intet gøres halvt – Fabmatics og SICK gør mobile robotter sikre

Læs mere

Ultrakompakte mobile robotter optimerer proceskæden

Læs mere

Har du andre spørgsmål?

Kontakt vore eksperter

Mobile Robotter:
Move into new dimensions

Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller på serviceområdet. Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter

Læs mere