Ny ultra kompakt sikkerhedsscanner er oplagt til selvkørende vogne og robotter

07-08-2020

 

Automatiske guidede køretøjer, mobile platforme såvel som autonome carts og cobots har én ting til fælles: De bliver stadig mindre. De er dog fortsat underlagt strenge krav til deres sikre drift. Men hvor placerer du sikkerhedssensorerne, når installationspladsen bliver stadig mindre? Løsningen på pladsproblemer kaldes nanoScan3. Takket være dens lille størrelse passer den nye sikkerhedsscanner fra SICK ind i de mindste installationsrum, mens den yder maksimalt med hensyn til sikkerhedsfunktioner og måledata til præcis lokalisering og support for navigation.

 
Både teknologisk og i forhold til antallet af installerede sikkerhedsscannere, har SICK været global markedsleder i mere end 20 år. Den nye nanoScan3 er den mest kompakte sikkerhedsscanner i SICK’s portefølje med den mindste sensorhøjde, der findes på markedet i dag på kun 80 mm. NanoScan3 kombinerer en fremragende målenøjagtighed med smarte sikkerhedsfunktioner, for eksempel mange beskyttelsesfelter, der enten skifter dynamisk via encoder-signaler eller digitale I/O’er. Dette garanterer maksimal detektionspålidelighed og præcise måledata for afstand og vinkel af omgivende objekter, som bl.a. kan anvendes til lokalisering.

Kompakt design en afgørende faktor
NanoScan3 blev udviklet specifikt til anvendelse inden for intern logistik, hvor automatiserede guidede køretøjer af forskellig art bliver stadig mindre, mere manøvredygtige og mere alsidige. Med dimensioner på kun 101 x 101 x 80 mm (LxBxH) er 2D sikkerhedsscanneren en af de mindste af sin art på markedet, hvilket gør det muligt at designe den ind i selv de mest kompakte køretøjer. NanoScan3 tilbyder også et scanningsområde på 275°, som når den monteres i diagonalt modsatte hjørner på køretøjet, gør det muligt at implementere en 360° allroundbeskyttelse i det vandrette plan. 
 
Sikker, optisk robust og pålidelig
NanoScan3 har på trods af de ekstremt kompakte ydre integreret SafeHDDM®-scanningsteknologien (multi-puls), som blev udviklet og patenteret af SICK og første gang implementeret i microScan3. SafeHDDM udsender mere end 170 gange så mange laserpulser som andre sikkerhedsscannere med time-of-flight målingsteknologi, hvilket giver mange fordele især i mobile applikationer. Scanneren leverer en høj immunitet overfor fremmedlys på op til 40.000 Lux og med nye filtre og algoritmer detekterer den robust i miljøer med udfordrende industrielle forhold såsom svejsning, refleksioner, snavs og støv. 
 
Differentieret sensor koncept
NanoScan3 kommer i to varianter Core I/O- og Pro I/O. Core I / O har et sæt OSSD’er og giver mulighed for at håndtere to overvågningsopgaver. Med Pro I/O har man mulighed for at løse mere dynamiske applikationer, med op til 128 overvågningsopgaver, to sæt OSSD’er samt encoder indgange til dynamisk feltskiftning. Pro I/O-varianten tilbyder derfor adskillige muligheder for optimalt at integrere automatiserede guidede køretøjer i miljøet både med hensyn til sikkerhed og ydeevne. 

Integreret lokalisering - med 40 m måleområde og komplet softwareløsning
Sikkerhedsteknologisk er nanoScan3 designet til et beskyttelsesområde op til tre meter og et advarselsområde op til ti meter. Men med SafeHDDM®-scanningsteknologien bliver den i stand til at generere måledata i høj opløsning i afstande på op til 40 meter med en vinkelopløsning på kun 0,17°, hvilket betyder nøjagtig position i forhold til omgivelserne. De rå måledata i form af afstand og vinkel kan importeres til en lokaliseringsløsning, der leveres af en tredjepart, for eksempel en køretøjsfabrikant eller en integrator.
 

Mere information

Ring: 4582 6400 

-> online produktkatalog

Skriv til: teknik@sick.dk