Filtrer efter:
665 træffer(e):
Hygiejnisk og fleksibel Temperatursensor med beskyttelsesrør
- Pt100, præcisionsklasse A (IEC 60751)
- Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
- Sensoren presset fjedrende ind i beskyttelsesrøret
- Dele med mediekontakt: Korrosionsbestandigt rustfrit stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Hygiejniske procestilslutninger
- Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
- Rund stikforbindelse M12 x 1
Perfekt indpasset Hygiejnisk temperaturmåling i rørledninger
- Pt100, præcisionsklasse A (IEC 60751)
- Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
- Gennemgangshus til orbital indsvejsning i rørledning
- Sensoren presset fjedrende ind i beskyttelsesrøret
- Dele med mediekontakt: Korrosionsbestandigt rustfrit stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
- Rund stikforbindelse M12 x 1
1D- og 2D-kodeidentifikation med kamera til bredde synsfelter og store læseafstande
- KI-baseret segmentering, superresolution, multi-core CPU
- Stor dybdeskarphed, ekstra stort synsfelt
- Opløsning på 12, 9 eller 5 megapixel, diverse objektiver og belysningsfarver
- Intuitiv, brugerbaseret konfiguration via webserver
- Tredimensional kodetildeling til objektet
- 2 kanaler til billedvisning i højhastighed
Nem idriftsættelse af 4Dpro-sensorer
- Tilslutningsmodul til 4Dpro-sensor
- Overskuelige, let tilgængelige skrue- og fjederklemmer
- Tilslutningsdiagram på den indvendige side af låget
- Konfiguration via kontakt
- IP-65-tilslutning til 4Dpro-sensor med standardtilslutningsledning
- Grundlag for parameterkloningsmodul CMC600
- Stik til direkte adgang til Aux-interface
Idriftsættelse af sensorer på den nemme måde - CDM for øget fleksibilitet
- Effektiv løsning på spændingsforsyningen og tilslutning af auto-ID-komponenter fra SICK
- Stik til valgfrie feltbusmoduler, parameterhukommelse, display og power-supply-modul
- Nem spændingsforsyning til scanneren
- IP-65-tilslutning af scanner med SICK standardkabel
- Direkte adgang til sensorens service-interface
- Tilslutningsdiagram indbygget i låget
- Overskuelige, let tilgængelige skrue- og fjederklemmer
Skræddersyede 3D-løsninger til fleksibel automation
- 3D-, 2D- og profilinspektion af elementer i bevægelse
- Billedbehandling, belysning og analyse - kombineret i en enkelt enhed
- SICK AppSpace, programmerbart 3D-kamera
- Fuld fleksibilitet til skræddersyede løsninger
- SICK algoritmerne API og HALCON
- Fabrikskalibrerede 3D-data
- Webbrugerinterface
Ultralydsflowmåler til måling af flydende naturgas (LNG) til skattemæssige formål
- Ultralydsflowmåler til fiskale målinger
- Konform med OIML R117 Cl. 0.3 og applikationsprogrammeringsinterface MPMS Ch. 5.8
- Måling og diagnose i realtid
- Egensikre, pålidelige ultralydssensorer
- Full-bore-design uden tryktab, der er ikke brug for en flowensretter
- Kompakt opbygning uden separate tilslutningsenheder
- Termisk isoleret ab fabrik
- Eksterne måletransmittere
Gennemprøvet elektromekanisk sikkerhedslås med dørovervågning
- Smalt plasthus
- Faste og bevægelige udløsere
- Med ledningsindføring M20 x 1,5 eller Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
- Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
- Låse- og dørovervågning
- Kapslingsklasse IP 67
Netværk af industrielle anordninger og AGV-systemer
- Konfiguration via browserbaseret brugerflade
- Fjernvedligeholdelse via kundens VPN-server eller SICK Remote Service Connect
- Trådløs kommunikation via radionetværk eller WiFi
- Åben end-to-end-IIoT-arkitektur
- Understøtter standardiserede interfaces
Fleksibel automatisering af afpalleteringen med 3D-farvekamera og Deep Learning
- Omfattende forudindlært neuralt netværk
- Robotsoftware-interfacepakke til mange brands
- Kamera med inkorporeret neuralt netværk og direkte forbindelse til robotten
- 3D-farvekamera
- Web-brugerinterface
- Softwaretool til sikring/genetablering af enhedskonfigurationen samt til registrering/gengivelse af billeddata
Fleksibel helt hen til probespidsen
- Niveausensor til væsker
- Ingen mekaniske bevægelige dele
- Stavprobe på 200 mm til 2.000 mm og wireprobe op til 4.000 mm, som kan udskiftes og afkortes
- Resistent mod dannelse af belægninger
- Procestemperatur op til 100 °C, procestryk op til 10 bar
- 3-i-1: Kombineret display, analog udgang (i henhold til NAMUR NE 43) og binær udgang
- Høj tæthedsgrad IP 67, drejbart hus og gennemprøvet elektronik
- IO-Link 1.1
Fleksibel. Intelligent. Kommunikativ.
- Stor mangfoldighed af tilslutninger med 25 interfaces til Ethernet-baserede feltbusser, kameraer, belysning, sensorer, encodere m.m.
- 8 Gigabit Ethernet-interfaces til hurtig billedtransmission
- Feltbus- og Ethernet-interfaces med kommunikationsprotokoller som OPC-UA og MQTT stiller data, der er forbehandlede i den parallelle “Dual Talk” (Edge-Computing) til rådighed for både styringen og Cloud-Computing og muliggør dermed netværksdannelse til den digitale fabrik.
- Præcis synkronisering af ind- og udgangssignalerne
- Belysningskontrol og -forsyning
- IO-Link-Master-tilslutninger
- Tæthedsgrad/kapsling IP 65
Præcis miniaturefotocelle til brug på steder, hvor pladsen er begrænset
- Stor præcision hvad angår tastepunktet og fremragende forhold mellem størrelse og tasteafstand
- Meget lille sensorhus – kan fås enten som W2 Slim eller W2 Flat
- Let synlig, homogen lysplet takket være PinPoint-LED
- Indstillingsmuligheder via IO-Link-teknologi
En ny tidsalder for afstandsmålingen
- Måleområde på op til 10 m på sort og op til 30 m på hvidt ved ringe størrelse
- Udgangsrate på op til 3.000 / s
- Reproducerbarhed: 0,5 mm til 5 mm
- Pålidelig, patenteret HDDM-time-of-flight-teknologi
- Temperaturbestandig fra –40 °C til +65 °C takket være det pålidelige metalhus
- Formsammenligningsfunktion integreret i sensoren
- IO-Link, analog udgang og digital udgang
- Display med intuitiv betjening og mulighed for Easy-Teach
- Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 67
Optisk datatransmission til store transmissionsrækkevidder
- Transmissionsrækkevidde op til 300 m
- Transmissionshastighed op til 2 Mbit/s kan parametreres
- Søjlediagram-display til finjustering
- Optisk hjælp til grovjustering
- En mangfoldighed af interfaces: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Digital objektmåling med 3D-øjebliksbillede-teknologi
- Bestemmelse af den mindste karton til objekter
- Slank stand-alone-løsning – der er ikke brug for en ekstra computer
- Nem webbaseret brugerflade
- 2D-farvebillede
- Plug and play-løsning baseret på SICK AppSpace
Gør dine enheder klar til SICK AppSpace
- Talrige funktioner med over 3.000 API’er til behandling af sensordata, sensorkommunikation og -integration
- Talrige sikkerhedsfunktioner
- REST-understøttelse for alle API’er
- Web-baseret brugerflade på integreret webserver
- Problemfri integration i eco-systemet SICK AppSpace
- Andre enheder fås på anfordring
Temperaturovervågning på den nemme måde
- Stort display, IO-Link 1.1
- Transistorudgange PNP eller NPN, der kan programmeres uafhængigt af hinanden; som ekstrafunktion analog udgang 4 mA ... 20 mA eller 0 V ... 10 V
- Rund stikforbindelse M12 x 1
- Måleområder –20 °C ... +120 °C
- Pt1000-element, præcisionsklasse A (IEC 60751)
- Diverse montagelængder og tilslutningsgevind
- Dele i kontakt med mediet af korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4571
- Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 67
Kompakt målehjulssystem, særdeles fleksibelt og nem at montere
- Akseafstand: 63,5 mm
- Målehjulsomkreds: 200 mm
- Opløsning: 0,08 mm pr. impuls, 12,5 impulser pr. mm
- Maks. fjedervandring: 14 mm, mekanisk begrænsning, maks. fjederkraft: 21 N
- Encoderdrejning i trin à 30°
- Encodermontage mulig på begge sider af fjederarmen, hjulstøtte både fra oven og fra neden
- Indstillelig fjederforspænding
Hurtig opnåelse af 3D-performance
- CMOS-sensoren fra SICK baseret på ROCC-teknologi giver fremragende 3D-performance
- 3D-profiler ved op til 46 kHz ved nedsat afkast af investeringer
- Konceptet med det garanterede synsfelt sikrer nem idriftsættelse
- I overensstemmelse med GigE Vision og GenICam
- Præcis 3D-måling, refleksionsmåling og måling af lysspredning med én og samme enhed
- Modulopbygget, industrielt design, IP65/67
Den fleksible og sikre sensorkaskade med diagnosefunktion
- Sikker sensorkaskade af op til 32 sensorer, uafhængigt at producenten
- Altid op til 100 m ledningslængde mellem sensorerne
- Tæthedsgrad/kapsling IP65 og IP67
- Integration via M12-standardledning
- Enkeltvis overvågning af sensorerne op til PL e
- Detaljerede diagnoseinformationer
- Direkte spændingsforsyning
Cylindersensorer med to indstillelige detekteringspunkter til C-slot
- Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med C-slot såvel som adaptere på rund-, træk- og profilstangscylindere
- Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
- Enkel indstilling af to detekteringspunkter med teach-in-tast
- LED'er til visning af begge detekteringspunkter
- Detektionsområde på op til 50 mm slag
Elektromekanisk sikkerhedslås med dørovervågning og status-LED
- Kompakt plasthus
- Indføringsområde for udløsere af rustfrit stål
- Valgfrit faste, bevægelige eller rigeludløsere
- 3 ledningsindføringer M20 x 1,5
- Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
- Låse- og dørovervågning
- LED-låsevisning
Dine krav til kvalitetssikring opfyldes hurtigt
- 2D Machine Vision-inspektion
- Løser krævende kvalitetskontrolopgaver
- Toolkit til tilstedeværelseskontrol, måling, kalibrering og lokalisering
- Hurtig tilpasning og tilføjelse af SICK Nova-tools
- Forskellige synsfelter, opløsninger, performance levels, belysninger og forskellig optik
- Nem brugerflade, som kan hentes med en webbrowser