Filtrer efter:

665 træffer(e):

Træffer 193 - 216 af 665

Sensor-Hub til intelligente servomotorer, der siger til, hvornår vedligeholdelse er nødvendig
  • Sensor-Hub med maksimalt 2 indgange til eksterne sensorer
  • Sensordata via HIPERFACE DSL® integreret i bevægelsesstyresystemet
  • Indsamling af vibrations-, temperatur-, hastigheds-, positions- og brugsvarighedshistogram for servomotoren (i kombination med EDS/EDM35)
Sammenlign
Vælg
Intelligent og effektivt Tilslutning af muting-signalerne direkte på stedet
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robust hus med 3 montagespor
  • Stor rækkevidde på op til 70 m
  • Relæovervågning (EDM), genstartsspærre, meldeudgang, SDL-interface
  • Muting i forbindelse med muting-modulet UE403
  • 7-segmentdisplay
  • Konfiguration og diagnosticering via PC
  • Laser-justeringshjælp og LED kan integreres efter eget valg
Sammenlign
Vælg
Yderst effektiv og maksimalt tilgængelig helt uden PC
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robust hus med 3 montagespor
  • Stor rækkevidde på op til 70 m
  • Relæovervågning (EDM), genstartsspærre og meldeudgang
  • Standardiseret tilslutningsstik M12
  • 7-segmentdisplay
  • Konfigurationstaster til indstilling på enheden
  • Laser-justeringshjælp, LED og Actuator Sensor Interface kan integreres efter eget valg
Sammenlign
Vælg
Hurtig og præcis indsamling af stamdata med 3D-øjebliksbillede-teknologi
  • Målenøjagtighed ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, vægt med opløsning ± 2 g
  • Læsning af 1D- og 2D-koder
  • Maksimal objektstørrelse fra 600 mm x 500 mm x 400 mm til 800 mm x 500 mm x 200 mm
  • Måleprocessen starter automatisk
  • Måling med farvebilledoptagelse baseret på 3D Machine Vision
  • Central controller med individuelle tilpasningsmuligheder
Sammenlign
Vælg
Præcis måling af lineære bevægelser med et kontakttryk, der kan indstilles
  • Kontaktkraften kan i 6 trin indstilles manuelt fra 0 til 24 N
  • Kompakt akselafstand (120 mm) sikrer fleksible indbygningsmuligheder
  • Vedligeholdelsespositionen kan nås manuelt
  • Udvalg af forskellige målehjulsoverflader og -diametre
  • Inkremental-encoder- eller absolutencoderinterfaces kan kombineres
Sammenlign
Vælg
Et nyt præcisionsniveau
  • Målenøjagtighed +/- 2 mm, maksimal opløsning 0,1 mm
  • Måleområde fra 0,05 m til 80 m på hvidt, op til 14 m på sort
  • IO-Link V1.1, analog og digital udgang
  • TFT-farvedisplay og brugervenlig menustyring
  • Smukt udformet, gennemprøvet metalhus
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 67
  • Eksisterende tilbehør kan genbruges
Sammenlign
Vælg
Meget korte positionssensorer til gribere og miniaturecylindere
  • Positionsfeedback med et måleområde på op til 50 mm
  • Op til 3 digitale koblingssignaler
  • 8 koblingspunkter pr. IO-Link
  • Dynamisk teach-in til op til 3 koblingssignaler
  • Aktuatordiagnosedata: Stempelhastighed, cylinderslag, magnetfeltstyrker m.m.
  • Procesdiagnosedata: Temperatur, vibration, position, maks. acceleration
Sammenlign
Vælg
Simpelthen en fremragende allrounder
  • Sender og modtager i samme hus
  • 5 forskellige gaffelvidder – fra 30 mm til maks. 180 mm
  • Høj skiftefrekvens på 5 kHz
  • Mindste detekterbare objekt (MDO) på 0,5 mm
  • Modstandsdygtigt hybridhus af ABS med en ramme af kulstofstål
  • Følsomhedsindstilling
  • Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
  • Push-pull-udgang
Sammenlign
Vælg
Gasmålere til kalibreringspligtig anvendelse og procesapplikationer
  • Særdeles effektiv ultralydstransducer - til gastemperaturer på op til 280 °C og gastryk på op til 450 bar
  • Direkte stilayout
  • Intelligent selvdiagnosticering
  • Kompakt og pålidelig byggeform
  • Integreret logbog og datalogger
  • Stort måleområde 1:120
  • Bidirektionel måling
  • Lavt energiforbrug: < 1 W
Sammenlign
Vælg
Pålidelig rund fotocelle med mange anvendelsesmuligheder
  • Forskellige husformer på basis af den standardiserede M18-byggeform
  • Man kan vælge mellem huse af plast og huse af metal
  • Lyse, flerfarvede status-LED’er
  • PinPoint-LED og intelligent signalanalyse, der ikke lader sig forstyrre af interferens
  • Stort tilspændingsmoment ved Fully-Flush-varianten
Sammenlign
Vælg
Multi-sensordata- og billedbehandling
  • Interfaces til Cloud og PLC samt kameraer, belysning og forskellige sensorer
  • Feltbusunderstøttelse til PROFINET og EtherNet/IP
  • SICK Algorithm API og HALCON-bibliotek til billedbehandling
  • SICK Nova til konfiguration af billedbehandlingsapplikationer
  • Hus med tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP20
Sammenlign
Vælg
Robust byggeform, der er meget bestandig over for ekstreme miljøbetingelser
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robust konstruktion
  • Universelle anvendelsesmuligheder
  • Rækkevidder på op til 70 m
  • Relæudgange
  • Frontrudeopvarmning
Sammenlign
Vælg
Universel anvendelse op til type 4 med sikre styringsløsninger fra SICK
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), kun i forbindelse med egnet testanordning, f.eks. Flexi Classic eller Flexi Soft
  • Små M18-sensorer med rækkevidder på op til 10 m
  • Kompakte M30-sensorer med rækkevidder på op til 60 m
  • Kapslingsklasse IP 67
  • Temperaturområde fra –40 °C til +55 °C
  • Radial optik (90°-hjørnespejl)
Sammenlign
Vælg
Komplet system med stor driftssikkerhed og korte reaktionstider
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), kun i forbindelse med UE401
  • Små M18-sensorer med rækkevidder på op til 10 m
  • Kompakte M30-sensorer med rækkevidder på op til 60 m
  • Kapslingsklasse IP 67
  • Temperaturområde fra –20 °C til +55 °C
  • Smal sikkerhedsmodul (22,5 mm) med relæovervågning (EDM) og genstartsspærre
  • Hurtig reaktionstid på maks. 30 ms
  • Op til 8 sensorer kan kobles i kaskade
Sammenlign
Vælg
Cylinderform til specielle sikkerhedsapplikationer op til type 2
  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), kun i forbindelse med egnet testanordning, f.eks. Flexi Classic eller Flexi Soft
  • Små M18-sensorer med rækkevidder på op til 10 m
  • Kompakte M30-sensorer med rækkevidder på op til 60 m
  • Kapslingsklasse IP 67
  • Temperaturområde fra –40 °C til +55 °C
  • Metal- og plastudførelse
  • Radial optik (90°-hjørnespejl)
  • Enkel diagnosticering og service
Sammenlign
Vælg
Få fuld transparens i dit sikkerhedssystem
  • Visualisering af sikkerhedssystemer
  • Visning af systemstatus, fejl og KPI’er i real-tid
  • Registrering og analyse af sikkerhedsrelevante hændelser
  • Browserbaseret brugerflade til visning af HMI’er, computere, tablets m.m.
  • Dashboard til administration af flere sikkerhedssystemer
  • Administration af brugernes adgangsrettigheder
Sammenlign
Vælg
1D-, 2D- og DPM-kodeidentifikation med kamera – detekterer forskellige objekter over store afstande
  • 2/4 megapixel opløsning, høj billedskiftefrekvens på 40 Hz
  • Dynamisk fokusindstilling fra objekt til objekt
  • Integreret high-power LED-belysning
  • Funktionstaster, lasermålhjælp, optisk og akustisk feedback-signal
  • Intelligente, hurtige afkodningsalgoritmer
Sammenlign
Vælg
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zonerne 2/22)
  • ATEX for gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX for støv: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Syvsegmentdisplay
  • Kontaktorovervågning (EDM) og genstartsspærre
  • Strålekodning for præcis systemtilknytning
  • Konfiguration og diagnosticering via PC
Sammenlign
Vælg
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zonerne 2/22)
  • ATEX for gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX for støv: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Syvsegmentdisplay
  • Kontaktorovervågning (EDM) og genstartsspærre
  • Strålekodning for præcis systemtilknytning
  • Konfiguration og diagnosticering via PC
Sammenlign
Vælg
UHF-transponderidentifikation med RFID-skrive-/læseenhed til store rækkevidder
  • Antenne og databehandling integreret i sensoren
  • Læserækkevidde på op til 10 m
  • Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
  • Op til 4 eksterne antenner
  • Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
  • Kompatibel med SICK-AppSpace
  • Pålidelig opbygning i henhold til IP67
Sammenlign
Vælg
Robust mekanisk lås til sikkerhedsafbryder
  • Pålideligt design
  • Varianter med ANSI-konform låsemekanisme
  • Standardiserede rammeplader, der passer til mange af SICKs sikkerhedsafbrydere
  • Horisontal indbygningstolerance på 27 mm
  • Udligning af vertikal forskydning af dørpositionen på ± 7 mm
  • Varianter med oplåseknap og flugtoplåsning
Sammenlign
Vælg
Langt bedre end standarden – den økonomiske vej til business class
  • PinPoint-LED- og laserklasse-1-varianter
  • SICK ASIC, resultatet af årtiers erfaringer med fotoceller
  • Refleksionsfotoceller med baggrundsafblænding, energetiske fotoceller og refleksionsfotoceller og enkeltstrålede-lysbomme
  • ABS-plasthus og V4A-hus i rustfrit stål 1.4404 (316L)
  • Tæthedsgrad/kapsling IP67 og IP69K
Sammenlign
Vælg
Magnetiske afstandssensorer i metrisk hus
  • Byggeformer: M8 til M18
  • Tasteafstande: Op til 120 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
  • Detektering af permanente magneter igennem ikke-ferromagnetiske materialer som f.eks. rustfrit stål, aluminium, plast eller træ
  • Løsningen til højtemperaturapplikationer, idet den permanente magnet installeres i højtemperaturområdet og sensoren i det varmeisolerede område, der ligger bagved
Sammenlign
Vælg
Sensoren til magnetisk sporstyring
  • Detektion af magnetiske linjer til sporstyringen
  • Sporskifteregistrering: Op til 3 spor samtidigt
  • Opløsning 1 mm, gentagelsesnøjagtighed 1 mm
  • CANopen, Modbus RTU RS-485
  • Detektering af styremarkører
  • IP65, IP67, IP68
  • Varianter med måleområder på 100 mm til 1.000 mm
  • Integreret inertiel måleenhed
Sammenlign
Vælg

Træffer 193 - 216 af 665