Filtrer efter:
665 træffer(e):
Sensor-Hub til intelligente servomotorer, der siger til, hvornår vedligeholdelse er nødvendig
- Sensor-Hub med maksimalt 2 indgange til eksterne sensorer
- Sensordata via HIPERFACE DSL® integreret i bevægelsesstyresystemet
- Indsamling af vibrations-, temperatur-, hastigheds-, positions- og brugsvarighedshistogram for servomotoren (i kombination med EDS/EDM35)
Intelligent og effektivt Tilslutning af muting-signalerne direkte på stedet
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust hus med 3 montagespor
- Stor rækkevidde på op til 70 m
- Relæovervågning (EDM), genstartsspærre, meldeudgang, SDL-interface
- Muting i forbindelse med muting-modulet UE403
- 7-segmentdisplay
- Konfiguration og diagnosticering via PC
- Laser-justeringshjælp og LED kan integreres efter eget valg
Yderst effektiv og maksimalt tilgængelig helt uden PC
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust hus med 3 montagespor
- Stor rækkevidde på op til 70 m
- Relæovervågning (EDM), genstartsspærre og meldeudgang
- Standardiseret tilslutningsstik M12
- 7-segmentdisplay
- Konfigurationstaster til indstilling på enheden
- Laser-justeringshjælp, LED og Actuator Sensor Interface kan integreres efter eget valg
Hurtig og præcis indsamling af stamdata med 3D-øjebliksbillede-teknologi
- Målenøjagtighed ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, vægt med opløsning ± 2 g
- Læsning af 1D- og 2D-koder
- Maksimal objektstørrelse fra 600 mm x 500 mm x 400 mm til 800 mm x 500 mm x 200 mm
- Måleprocessen starter automatisk
- Måling med farvebilledoptagelse baseret på 3D Machine Vision
- Central controller med individuelle tilpasningsmuligheder
Præcis måling af lineære bevægelser med et kontakttryk, der kan indstilles
- Kontaktkraften kan i 6 trin indstilles manuelt fra 0 til 24 N
- Kompakt akselafstand (120 mm) sikrer fleksible indbygningsmuligheder
- Vedligeholdelsespositionen kan nås manuelt
- Udvalg af forskellige målehjulsoverflader og -diametre
- Inkremental-encoder- eller absolutencoderinterfaces kan kombineres
Et nyt præcisionsniveau
- Målenøjagtighed +/- 2 mm, maksimal opløsning 0,1 mm
- Måleområde fra 0,05 m til 80 m på hvidt, op til 14 m på sort
- IO-Link V1.1, analog og digital udgang
- TFT-farvedisplay og brugervenlig menustyring
- Smukt udformet, gennemprøvet metalhus
- Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 67
- Eksisterende tilbehør kan genbruges
Meget korte positionssensorer til gribere og miniaturecylindere
- Positionsfeedback med et måleområde på op til 50 mm
- Op til 3 digitale koblingssignaler
- 8 koblingspunkter pr. IO-Link
- Dynamisk teach-in til op til 3 koblingssignaler
- Aktuatordiagnosedata: Stempelhastighed, cylinderslag, magnetfeltstyrker m.m.
- Procesdiagnosedata: Temperatur, vibration, position, maks. acceleration
Simpelthen en fremragende allrounder
- Sender og modtager i samme hus
- 5 forskellige gaffelvidder – fra 30 mm til maks. 180 mm
- Høj skiftefrekvens på 5 kHz
- Mindste detekterbare objekt (MDO) på 0,5 mm
- Modstandsdygtigt hybridhus af ABS med en ramme af kulstofstål
- Følsomhedsindstilling
- Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
- Push-pull-udgang
Gasmålere til kalibreringspligtig anvendelse og procesapplikationer
- Særdeles effektiv ultralydstransducer - til gastemperaturer på op til 280 °C og gastryk på op til 450 bar
- Direkte stilayout
- Intelligent selvdiagnosticering
- Kompakt og pålidelig byggeform
- Integreret logbog og datalogger
- Stort måleområde 1:120
- Bidirektionel måling
- Lavt energiforbrug: < 1 W
Pålidelig rund fotocelle med mange anvendelsesmuligheder
- Forskellige husformer på basis af den standardiserede M18-byggeform
- Man kan vælge mellem huse af plast og huse af metal
- Lyse, flerfarvede status-LED’er
- PinPoint-LED og intelligent signalanalyse, der ikke lader sig forstyrre af interferens
- Stort tilspændingsmoment ved Fully-Flush-varianten
Multi-sensordata- og billedbehandling
- Interfaces til Cloud og PLC samt kameraer, belysning og forskellige sensorer
- Feltbusunderstøttelse til PROFINET og EtherNet/IP
- SICK Algorithm API og HALCON-bibliotek til billedbehandling
- SICK Nova til konfiguration af billedbehandlingsapplikationer
- Hus med tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP20
Robust byggeform, der er meget bestandig over for ekstreme miljøbetingelser
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust konstruktion
- Universelle anvendelsesmuligheder
- Rækkevidder på op til 70 m
- Relæudgange
- Frontrudeopvarmning
Universel anvendelse op til type 4 med sikre styringsløsninger fra SICK
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), kun i forbindelse med egnet testanordning, f.eks. Flexi Classic eller Flexi Soft
- Små M18-sensorer med rækkevidder på op til 10 m
- Kompakte M30-sensorer med rækkevidder på op til 60 m
- Kapslingsklasse IP 67
- Temperaturområde fra –40 °C til +55 °C
- Radial optik (90°-hjørnespejl)
Komplet system med stor driftssikkerhed og korte reaktionstider
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), kun i forbindelse med UE401
- Små M18-sensorer med rækkevidder på op til 10 m
- Kompakte M30-sensorer med rækkevidder på op til 60 m
- Kapslingsklasse IP 67
- Temperaturområde fra –20 °C til +55 °C
- Smal sikkerhedsmodul (22,5 mm) med relæovervågning (EDM) og genstartsspærre
- Hurtig reaktionstid på maks. 30 ms
- Op til 8 sensorer kan kobles i kaskade
Cylinderform til specielle sikkerhedsapplikationer op til type 2
- Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), kun i forbindelse med egnet testanordning, f.eks. Flexi Classic eller Flexi Soft
- Små M18-sensorer med rækkevidder på op til 10 m
- Kompakte M30-sensorer med rækkevidder på op til 60 m
- Kapslingsklasse IP 67
- Temperaturområde fra –40 °C til +55 °C
- Metal- og plastudførelse
- Radial optik (90°-hjørnespejl)
- Enkel diagnosticering og service
Få fuld transparens i dit sikkerhedssystem
- Visualisering af sikkerhedssystemer
- Visning af systemstatus, fejl og KPI’er i real-tid
- Registrering og analyse af sikkerhedsrelevante hændelser
- Browserbaseret brugerflade til visning af HMI’er, computere, tablets m.m.
- Dashboard til administration af flere sikkerhedssystemer
- Administration af brugernes adgangsrettigheder
1D-, 2D- og DPM-kodeidentifikation med kamera – detekterer forskellige objekter over store afstande
- 2/4 megapixel opløsning, høj billedskiftefrekvens på 40 Hz
- Dynamisk fokusindstilling fra objekt til objekt
- Integreret high-power LED-belysning
- Funktionstaster, lasermålhjælp, optisk og akustisk feedback-signal
- Intelligente, hurtige afkodningsalgoritmer
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zonerne 2/22)
- ATEX for gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX for støv: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Syvsegmentdisplay
- Kontaktorovervågning (EDM) og genstartsspærre
- Strålekodning for præcis systemtilknytning
- Konfiguration og diagnosticering via PC
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zonerne 2/22)
- ATEX for gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX for støv: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Syvsegmentdisplay
- Kontaktorovervågning (EDM) og genstartsspærre
- Strålekodning for præcis systemtilknytning
- Konfiguration og diagnosticering via PC
UHF-transponderidentifikation med RFID-skrive-/læseenhed til store rækkevidder
- Antenne og databehandling integreret i sensoren
- Læserækkevidde på op til 10 m
- Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
- Op til 4 eksterne antenner
- Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
- Kompatibel med SICK-AppSpace
- Pålidelig opbygning i henhold til IP67
Robust mekanisk lås til sikkerhedsafbryder
- Pålideligt design
- Varianter med ANSI-konform låsemekanisme
- Standardiserede rammeplader, der passer til mange af SICKs sikkerhedsafbrydere
- Horisontal indbygningstolerance på 27 mm
- Udligning af vertikal forskydning af dørpositionen på ± 7 mm
- Varianter med oplåseknap og flugtoplåsning
Langt bedre end standarden – den økonomiske vej til business class
- PinPoint-LED- og laserklasse-1-varianter
- SICK ASIC, resultatet af årtiers erfaringer med fotoceller
- Refleksionsfotoceller med baggrundsafblænding, energetiske fotoceller og refleksionsfotoceller og enkeltstrålede-lysbomme
- ABS-plasthus og V4A-hus i rustfrit stål 1.4404 (316L)
- Tæthedsgrad/kapsling IP67 og IP69K
Magnetiske afstandssensorer i metrisk hus
- Byggeformer: M8 til M18
- Tasteafstande: Op til 120 mm
- Elektrisk udførelse: DC 3-leder
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
- Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
- Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
- Detektering af permanente magneter igennem ikke-ferromagnetiske materialer som f.eks. rustfrit stål, aluminium, plast eller træ
- Løsningen til højtemperaturapplikationer, idet den permanente magnet installeres i højtemperaturområdet og sensoren i det varmeisolerede område, der ligger bagved
Sensoren til magnetisk sporstyring
- Detektion af magnetiske linjer til sporstyringen
- Sporskifteregistrering: Op til 3 spor samtidigt
- Opløsning 1 mm, gentagelsesnøjagtighed 1 mm
- CANopen, Modbus RTU RS-485
- Detektering af styremarkører
- IP65, IP67, IP68
- Varianter med måleområder på 100 mm til 1.000 mm
- Integreret inertiel måleenhed