Filtrer efter:
665 træffer(e):
Mobil 1D-, 2D- og DPM-kodeidentifikation til krævende applikationer i industrien
- Læser 1D-, 2D- og DPM-koder
- Robust: Modstår fald fra 3 m højde og 7.500 tilbageslag ved 1 m faldhøjde
- Industriegnet: Fås med tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP68, kan anvendes ved temperaturer ned til –30 °C
- Nem konfiguration: Ved at scanne en enkelt stregkode, anvende intuitiv software eller – i forbindelse med vedligeholdelse – automatisk upload af data
Universelt anvendelig og med særdeles enkel betjening
- Robust metalhus
- Enkel følsomhedsindstilling i 8 trin
- Visualisering af luminescensintensiteten med bjælkevisning
- Valgfri tasteafstande med udskiftelige linser
- Optiske ekstrafiltre for at afblænde baggrunds-luminescenser
- Lysleder-tilslutning (med 20-mm-objektiv)
- Transistor og analog udgang
Hurtig og præcis detektering også ved store tasteafstande
- Enkel teach-in
- Arbejdsområde på op til 250 mm
- Varianter med IO-Link
- Visualisering af luminescensintensiteten med bjælkevisning
- 3 funktioner: High speed (6,5 kHz), standard (2,5 kHz), high resolution (500 Hz)
- Optiske ekstrafiltre for at afblænde baggrunds-luminescenser
- Lysleder-tilslutning (med 20-mm-objektiv)
- Transistor og analog udgang
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
- Certificeret til anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfærer i henhold til ATEX, IECEx og NEC takket være det eksplosionssikre hus
- Adgangssikring, hvor der skelnes mellem menneske og materiale – uden muting
- Sikring af farlige områder med valgfri fast afblænding
- Fås med beskyttelsesfelthøjder på 600 mm, 900 mm og 1.200 mm
Den sikre tilslutning af din programmerbare enhed til SICK Remote Service
- Sikker forbindelse til fjernvedligeholdelse
- Præcis kontrol via vedligeholdelsesadgangen
- Let download, konfiguration og installation
- Komplet integrering i eksisterende anlæg
Robotstyringssystem til 3D-lokalisering af elementer i lastbærere
- Præcis og hurtig elementlokalisering
- Kombineret 2D- og 3D-måling
- Beregning af korrektionsværdier til robotgriberen
- Webserverbaseret brugerinterface
- Tools til nem integration i robotten
- Mulighed for at kombinere flere enheder
Det gennemsigtige gjort synligt uden reflektor
- Højt udviklet SICK-teknologi
- Reflektoren som fejlkilde elimineres
- Maskindele fungerer som referenceflade
- AutoAdapt, automatisk skiftetærskeltilpasning ved tilsmudsning
- PinPoint-LED med lys, præcis lysplet
- Teach-in-tast, der er let at betjene
- Status-LED'er, der er synlige fra alle sider
- Robust metalhus (PTFE-belægning mulig på forespørgsel)
Intelligent, effektiv, præcis
- Absolut-encoder med høj opløsning på op til 30 bit (AFM60) henholdsvis op til 18 bit (AFS60)
- Face mount flange, servoflange, hulaksel
- Tilslutningsmåde: 3 x M12-stik aksialt
- Kommunikationsinterfaces: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
- Rundaksefunktionalitet
- Diagnosefunktioner
- Statusvisning via 5 LED'er
En imponerende høj ydelse i detekteringsprocessen
- Store tasteafstande: 1.200 mm med baggrundsafblænding, 15 m på reflektor PL80A
- PinPoint-LED med lys, præcis lysplet
- Lille husudførelse
- 10 … 30 VDC eller 24 … 240 VAC/VDC spændingsforsyning med PNP-/NPN- hhv. relæudgang
- Pålideligt sensorhus med metalforstærkede montagehuller
- Monteret i løbet af få sekunder med Q-Lock montagesystem
Godkendelsesknap til sikkerhed i klargørings- eller vedligeholdelsesdrift
- Plasthus med tilsluttet ledning
- 3-trins funktionsprincip (fra – til – fra)
- Direkte aktiverede kontakter med fire kontakter
- Variant med ekstra plus-minusknapper
- Opfylder standarden IEC/EN 60947-5-8
Stor performance i lille hus
- Særdeles præcist, kamerabaseret system til positionering af stregkoder
- Operationshastigheder på op til 7 m/s er mulige
- Slitage- og vedligeholdelsesfri takket være kamerateknologi
- Indstillelig opløsning på op til 0,1 mm
- Entydig positionering på op til 10.000 m
- Kompakt, særdeles robust magnesiumhus
- Bred portefølje af interfaces: SSI, RS-422 og CANopen
- Stort driftstemperaturområde fra –30 °C til +60 °C
Pålidelig totalløsning til fiskale målinger
- Komplet kalibreret FLOWSKID600
- Kundespecifik tilpasning af systemkomponenterne, heriblandt gasanalysator, gaskromatograf og overvågningscomputer
- Komplet integration af systemet med flowcomputeren Flow-X fra SICK
- Fås i klasserne 150 til 2500
Modulær løsning til fiskale målinger
- Anvender ultralydsgasmåler FLOWSIC600 eller FLOWSIC600-XT
- Fås i størrelser fra DN 50 til DN 1200, fra klasse 150 til klasse 2500
- Ved kalibreringen kan der opstå en måleusikkerhed på 0,1 %
- Kundespecifik tilpasning af systemkomponenter
- Komplet integration af systemet med flowcomputeren Flow-X fra SICK
Sikker wireafbryder til standsning af maskiner over ekstra store afstande
- Snoretrækskontakt med snorlængder på op til 75 m, med integreret snorbruds- og snoretræksfunktion
- Metalhus med integreret nødstoptryk og opstramningsindikering
- Oplåsningsdrejegreb
- Med ledningsindføring M20 x 1,5 eller Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
- Direkte aktiverede kontakter med fire kontakter
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
- ATEX for gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX for støv: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 klasse I, div. 1, gruppe C og D
- NFPA 70/NEC 500 klasse II, div. 1, gruppe E, F og G
- NFPA 70/NEC 500 klasse III, div. 1
- Findes til beskyttelsesfelthøjder på 600 mm, 900 mm og 1.200 mm
- Opløsning: 30 mm
- Rækkevidde: 16 m
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zonerne 2/22)
- ATEX for gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX for støv: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Syvsegmentdisplay
- Kontaktorovervågning (EDM) og genstartsspærre
- Strålekodning for præcis systemtilknytning
- Konfiguration og diagnosticering via PC
Firkantet induktiv sikkerhedsafbryder til positionsovervågning
- To OSSD-sikkerhedsudgange for direkte tilslutning af sensorerne til et sikkerhedssystem
- Aktiveringsområde på op til 20 mm
- LED-tilstandsvisning
- Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
- Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse
Induktiv sikkerhedsafbryder til positionsovervågning
- En pulserende sikker udgang til direkte tilslutning af sensorerne til et sikkerhedssystem
- Kapslingsklasse IP 67 eller IP 69K
- Aktiveringsområde på op til 15 mm
- LED-tilstandsvisning
- Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
- Sikker seriekobling af sensorer
Sikker wireafbryder til standsning af maskiner over store afstande
- Snoretrækskontakt med snorlængder på op til 30 m, med integreret snorbruds- og snoretræksfunktion
- Metalhus med positionsviser og oplåsningsdrejegreb
- Med ledningsindføring M20 x 1,5 eller Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
- Direkte aktiverede kontakter med fire kontakter
- Opfylder standarderne EN ISO 13850 og IEC/EN 60947-5-5
Mek. nødstop-kontakt til hurtig og pålidelig standsning af maskinen
- Der kan vælges mellem en indbygningsversion og en påbygningsversion med hus
- Indbygningversion med selvovervågende mek. nød-stop-kontakter
- Statusvisning med farvet markering eller LED-ringbelysning
- Varianter med beskyttelseskrave
- Varianter med M12-stik
Nem feltbusintegration
- Fleksibel montage på alle gængse profiler
- Fleksibel feltbustilslutning til PROFIBUS DP, PROFINET og EtherCAT (typeafhængig)
- Kodningskontakt til indstilling af busadresse og driftsform (typeafhængig)
- LED’er til visning af status og diagnose
- Elektriske stikforbindelser
- Integreret parameterhukommelse til den tilsluttede sensor
- Kompakt og fleksibel
Dimensionering med overblik
- Certificeret målenøjagtighed fra 5 mm x 5 mm x 2 mm (l x b x h)
- Registrerer objektstørrelser fra 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (l x b x h) afhængigt af systemvarianterne
- Mulighed for transportbåndhastighed på over 2 m/s
- Nem at integrere med Controller MSC800
- Quality components
- Modular flexible installation
- Non-contact ultrasonic technology without pressure loss
- Measuring range span greater than 100 : 1
- Sensors can be replaced under pressure
- Low sensitivity to pulsation and pressure regulator noise
- Remote electronics (max. 15 m)
- Bi-directional measurement with automated diagnostics
Den hurtigste vej til visualisering af data fra sikkerhedslaserscannere
- Visualisering af beskyttelsesfelter og måledata i realtid på HMI’er og PC’er
- Læsning og visning af sikkerhedslaserscannerens hændelseshukommelse
- Direkte adgang til diagnose- og enhedsinformationer
- Til Windows-baserede SCADA-systemer (f.eks. WinCC fra SIEMENS) og Windows-PC’er
- Enheder, der understøttes: microScan3 og outdoorScan3